Nos marques

Panneau d'alimentation à distance modulaire APC, 144 kVA, 400 A, 208 V, 72 pôles, 300 mm

Panneau d'alimentation à distance modulaire APC, 144 kVA, 400 A, 208 V, 72 pôles, 300 mm Avant gauche
Panneau d'alimentation à distance modulaire APC, 144 kVA, 400 A, 208 V, 72 pôles, 300 mm Avant gauche
Panneau d'alimentation à distance modulaire APC, 144 kVA, 400 A, 208 V, 72 pôles, 300 mm Avant gauche
Panneau d'alimentation à distance modulaire APC, 144 kVA, 400 A, 208 V, 72 pôles, 300 mm Avant gauche
Panneau d'alimentation à distance modulaire APC, 144 kVA, 400 A, 208 V, 72 pôles, 300 mm Avant droit
Panneau d'alimentation à distance modulaire APC, 144 kVA, 400 A, 208 V, 72 pôles, 300 mm Avant droit
Panneau d'alimentation à distance modulaire APC, 144 kVA, 400 A, 208 V, 72 pôles, 300 mm Application
Panneau d'alimentation à distance modulaire APC, 144 kVA, 400 A, 208 V, 72 pôles, 300 mm Miscellaneous
Panneau d'alimentation à distance modulaire APC, 144 kVA, 400 A, 208 V, 72 pôles, 300 mm Avant gauche
Panneau d'alimentation à distance modulaire APC, 144 kVA, 400 A, 208 V, 72 pôles, 300 mm Avant gauche
Panneau d'alimentation à distance modulaire APC, 144 kVA, 400 A, 208 V, 72 pôles, 300 mm Avant droit
Panneau d'alimentation à distance modulaire APC, 144 kVA, 400 A, 208 V, 72 pôles, 300 mm Avant droit
Panneau d'alimentation à distance modulaire APC, 144 kVA, 400 A, 208 V, 72 pôles, 300 mm Application
Panneau d'alimentation à distance modulaire APC, 144 kVA, 400 A, 208 V, 72 pôles, 300 mm Miscellaneous
RoHS
  • Il s'agit d'un système de distribution électrique totalement évolutif qui offre de hauts niveaux de disponibilité de manière rentable et permet l'ajout rapide de ...

  • Inclut: Guide d'installation

Voir la présentation du produit

PDPM144F Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Tension nominale de sortie
208V 3PH
Tension d’Entrée Nominale
208V 3PH
Panneau d'alimentation à distance modulaire APC, 144 kVA, 400 A, 208 V, 72 pôles, 300 mm
Il s'agit d'un système de distribution électrique totalement évolutif qui offre de hauts niveaux de disponibilité de manière rentable et permet l'ajout rapide de circuits et de câbles.
Inclut: Guide d'installation
  • Gestion Web/SNMP intégrée
    Gestion multi-fonction via un navigateur Web et gestion complète à partir d'un système d'administration réseau.
  • Contrôle actuel
    Contrôle la tension totale du courant de chaque distributeur d'alimentation.
  • Densité de puissance leader sur le marché
    Distribution d'alimentation haute densité dans une armoire de 300 mm
  • Contrôle local et basé Web
    Contrôle de l'équipement accessible aux utilisateurs dans le datacenter et sur le Web.
  • Plusieurs options de distribution
    La souplesse du design de qualité supérieure permet de répondre à un large éventail d'exigences du client.
  • Capacité de gestion de réseau
    Interfaces d'administration en réseau d’une grande richesse fonctionnelle, permettant une gestion par navigateur web et protocoles SNMP et Telnet.
  • Plus faible encombrement
    Économie d'espace précieux dans les centres de données pouvant être appliqué à d'autres produits générateurs de revenus.
  • Compatible avec la solution StruxureWare Data Center Expert
    Permet une gestion centralisée via APC InfraStruxure® Central.
  • Mobilité du système
    L'équipement du PDU peut facilement être relocalisé pour s'adapter à l'évolution d'un environnement de datacenter.

Distribution électrique modulaire Caractéristiques et avantages

Souplesse

Plus faible encombrement
Économie d'espace précieux dans les centres de données pouvant être appliqué à d'autres produits générateurs de revenus.
Mobilité du système
L'équipement du PDU peut facilement être relocalisé pour s'adapter à l'évolution d'un environnement de datacenter.
Facilité d'extension du système
Les modules de distribution d'alimentation proposent une option d'expansion des capacités de distribution d'alimentation au fur et à mesure de la croissance des demandes.
Conception modulaire
Offre des possibilités de réparation rapide et limite les obligations de maintenance grâce à des modules à auto-diagnostic remplaçables sur place.

Simplicité de gestion

Contrôle actuel
Contrôle la tension totale du courant de chaque distributeur d'alimentation.
Capacité de gestion de réseau
Interfaces d'administration en réseau d’une grande richesse fonctionnelle, permettant une gestion par navigateur web et protocoles SNMP et Telnet.

Protection

Sécurité
Amélioration de la sécurité de l'utilisateur grâce à l'isolation de tous les points de contact et des mécanismes à autoverrouillage qui réduisent le risque de déconnexion accidentelle
Installation sans outil de disjoncteurs
Installation de modules de distribution d'alimentation assemblés en usine en moins de dix minutes – aucun outil n'est requis
Plusieurs options de distribution
La souplesse du design de qualité supérieure permet de répondre à un large éventail d'exigences du client.

Distribution des produits

Brésil, Canada, Japon, Corée du Sud, Maroc, Turquie, Etats-Unis

Sortie

Dessin de courant total maximal
400

Entrée

Fréquence d'entrée
60 Hz
Tension d'entrée acceptable
200 - 240VAC
Courant de ligne maximal
400A

Physique

Hauteur max.
2002mm, 200.2cm
Largeur max.
300mm, 30.0cm
Profondeur max.
1077mm, 107.7cm
Poids net
160.0kg
Poids avec emballage
182.27kg
Hauteur de transport
2248mm, 224.8cm
Largeur de transport
851mm, 85.1cm
Profondeur de transport
1206mm, 120.6cm

Conformité

Approbation
OSHPD, Listé UL
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services