Panneau by-pass de maintenance APC Smart-UPS VT, 10-30 kVA 208 V, montage mural avec panneau de distribution 42 pos.

Aucune image produit
Aucune image produit
  • Accessoires pour onduleurs triphasés modulaires Symmetra pour les data centers ou les installations de toutes tailles

  • Inclut: User manual

Voir la présentation du produit

SBPSU10K30FC1M1-WP Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (0 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Connexions de sortie
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
120V, 208V 3PH
Tension d’Entrée Nominale
208V 3PH
Type de connexion en entrée
Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Panneau by-pass de maintenance APC Smart-UPS VT, 10-30 kVA 208 V, montage mural avec panneau de distribution 42 pos.
Accessoires pour onduleurs triphasés modulaires Symmetra pour les data centers ou les installations de toutes tailles
Inclut: User manual

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Martinique, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
30.0kWatts / 30.0kVA
Efficacité en pleine charge
99.0 %

Entrée

Fréquence d'entrée
90 - 264 V
Nombre de cordons d'alimentation
1
Efficacité en pleine charge
99.0 %

Physique

Hauteur max.
749mm, 74.9cm
Largeur max.
949mm, 94.9cm
Profondeur max.
197mm, 19.7cm
Poids net
54.55kg
Poids avec emballage
59.09kg
Hauteur de transport
927mm, 92.7cm
Largeur de transport
1051mm, 105.1cm
Profondeur de transport
298mm, 29.8cm
Couleur
Noir
Nbre d'unités par palette
1.0

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 1015.9mètres
Température de stockage
0 - 40 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 3048mètres

Conformité

Approbation
Répertorié cUL, UL 1778, listé UL
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services