Nos marques

Panelmount Surge Protection Device 208/120V 120kA/ph Surge Counter

Panelmount Surge Protection Device 208/120V 120kA/ph Surge Counter Avant gauche
Panelmount Surge Protection Device 208/120V 120kA/ph Surge Counter Avant gauche
Panelmount Surge Protection Device 208/120V 120kA/ph Surge Counter Avant gauche
Panelmount Surge Protection Device 208/120V 120kA/ph Surge Counter Avant gauche
Panelmount Surge Protection Device 208/120V 120kA/ph Surge Counter Avant droit
Panelmount Surge Protection Device 208/120V 120kA/ph Surge Counter Avant gauche
Panelmount Surge Protection Device 208/120V 120kA/ph Surge Counter Avant gauche
Panelmount Surge Protection Device 208/120V 120kA/ph Surge Counter Avant droit
  • TVSS de grande qualité pour les centres de données, les installations industrielles et les bâtiments commerciaux.

  • Inclut: Front Panel Sticker(s), Manuel utilisateur

Voir la présentation du produit

PMF3XS Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Tension d’Entrée Nominale
208V 3PH
Type de connexion en entrée
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Panelmount Surge Protection Device 208/120V 120kA/ph Surge Counter
TVSS de grande qualité pour les centres de données, les installations industrielles et les bâtiments commerciaux.
Inclut: Front Panel Sticker(s), Manuel utilisateur
  • Protection contre la foudre et les surtensions
    Lors des tests de mesure ANSI/IEEE 587 Categorie ''A" et "B" , la performance du Smart-UPS est incontestablement supérieure à tous les parasurtenseurs du marché.
  • Armoire NEMA 1
    Conforme aux exigences en matière de baies informatiques NEMA 1X destinées à des applications à usage intérieur.

Parasurtension à usage commercial ou industriel Caractéristiques et avantages

Praticité

Témoin d'état
Les voyants d'état pour chaque phase ainsi qu'une alarme sonore vous informent immédiatement des défaillances lorsque les circuits de protection ont été endommagés par des fluctuations de tension importantes ou une surtension.
Taille physique
Pour une installation simplifiée à l'intérieur de votre panneau à disjoncteurs (modèle 40 kA) ou à proximité de vos panneaux de distribution électrique. (modèles 80 kA et 120 kA)
Connexion à embout ciselé
Permet de fixer fermement des unités PM2X sur le côté de votre panneau.

Sécurité

Protection contre les incidents catastrophiques
Les limiteurs de surtension montés sur panneau SurgeArrest sont équipés de fusibles et de dispositifs de protection thermique qui réagissent rapidement pour protéger les équipements des défauts de câblage électrique dangereux (crêtes et chutes de courant) ainsi que d'autres surtensions catastrophiques. Ces limiteurs de surtension montés sur panneau sont passifs et maintiennent l'alimentation électrique de votre domicile ou immeuble si l'un des composants en surtension est endommagé.

Protection

Niveaux maximum actuels des surtensions
Des niveaux de surtension maximum de 40 KA, 80 KA et 120 KA par phase pour la protection de tous vos équipements résidentiels, commerciaux et individuels.
Filtrage du bruit
Les modèles SurgeArrest 120 KA contiennent un filtre EMI/RFI pour réduire le bruit de ligne qui peut entraîner la perte de données et des erreurs de saisie au clavier. Les unités 40 KA et 80 KA ne contiennent pas de filtre anti-bruit et peuvent donc être utilisées avec les systèmes réseau connectés sur la ligne électrique (X10, HomePlug, PLC, etc.).

Distribution des produits

Canada, Etats-Unis

Entrée

Fréquence d'entrée
90 - 264 V
Nombre de cordons d'alimentation
1

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
4030Joules
ts_nm_surge_response
1ns
Mode commun de courant de crête
120kA
Mode normal de courant de crête
120 (/PH)kA

Physique

Hauteur max.
210mm, 21.0cm
Largeur max.
210mm, 21.0cm
Profondeur max.
140mm, 14.0cm
Poids net
7.74kg
Poids avec emballage
8.64kg
Hauteur de transport
318mm, 31.8cm
Largeur de transport
318mm, 31.8cm
Profondeur de transport
254mm, 25.4cm
Couleur
Gris
Codes SCC
10731304019999

Environnemental

Température de fonctionnement
-40 - 60 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0-3000mètres
Température de stockage
-55 - 60 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0-3000mètres

Conformité

Approbation
UL 1283, UL 1449, cUL Listed
Garantie standard
5 ans réparation ou remplacement

Options

Services