Nos marques

Pair of Symmetra PX250/500 Value Battery Cabinets with 7 minute battery @250kW

Pair of Symmetra PX250/500 Value Battery Cabinets with 7 minute battery @250kW Avant gauche
Pair of Symmetra PX250/500 Value Battery Cabinets with 7 minute battery @250kW Avant gauche
Pair of Symmetra PX250/500 Value Battery Cabinets with 7 minute battery @250kW Avant gauche
Pair of Symmetra PX250/500 Value Battery Cabinets with 7 minute battery @250kW Avant droit
Pair of Symmetra PX250/500 Value Battery Cabinets with 7 minute battery @250kW Back
Pair of Symmetra PX250/500 Value Battery Cabinets with 7 minute battery @250kW Miscellaneous
Pair of Symmetra PX250/500 Value Battery Cabinets with 7 minute battery @250kW Miscellaneous
Pair of Symmetra PX250/500 Value Battery Cabinets with 7 minute battery @250kW Miscellaneous
Pair of Symmetra PX250/500 Value Battery Cabinets with 7 minute battery @250kW Avant gauche
Pair of Symmetra PX250/500 Value Battery Cabinets with 7 minute battery @250kW Avant droit
Pair of Symmetra PX250/500 Value Battery Cabinets with 7 minute battery @250kW Back
Pair of Symmetra PX250/500 Value Battery Cabinets with 7 minute battery @250kW Miscellaneous
Pair of Symmetra PX250/500 Value Battery Cabinets with 7 minute battery @250kW Miscellaneous
Pair of Symmetra PX250/500 Value Battery Cabinets with 7 minute battery @250kW Miscellaneous
  • Une armoire de batteries à densité énergétique élevée dans une configuration sûre et d'une maintenance aisée

  • Inclut: Guide d'installation

Voir la présentation du produit

SYPBV250-B Caractéristiques

Pair of Symmetra PX250/500 Value Battery Cabinets with 7 minute battery @250kW
Une armoire de batteries à densité énergétique élevée dans une configuration sûre et d'une maintenance aisée
Inclut: Guide d'installation
  • Apparence esthétique
    Chaque armoire possède une couche d'époxy comme l'onduleur.
  • Batteries à accès frontal
    Les batteries plomb-acide régulées par vanne (VRLA) à accès frontal permettent une inspection et une maintenance faciles et sûres des batteries et du matériel connecté.
  • Haute densité pour un encombrement réduit
    Par leur conception efficace, les batteries à accès frontal fournissent une densité énergétique élevée pour la chaîne.
  • Faible délai moyen de réparation
    Dans les batteries à accès frontal, tous les points de connexion sont facilement accessibles pour accélérer le remplacement des batteries.
  • Aucune connexion cachée
    Toutes les connexions de batteries sont effectuées à l'avant de l'armoire, ce qui évite d'avoir à atteindre des câbles ou de bornes de batteries alimentés en courant pour installer, entretenir ou remplacer les batteries. Cela accroît considérablement la sécurité pour la maintenance des batteries.
  • Conformité antisismique
    Les armoires tout en acier répondent aux exigences antisismiques IBC de la zone 2.

Distribution des produits

Canada, Etats-Unis

Sortie

Tension en sortie de la batterie
576 V

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
VRLA
Batteries pré-installées
48
Montage de batteries
Armoire de batterie fermée
Mise en place des batteries
Armoire de batteries
Constructeur de batteries
Northstar
Autonomie de la batterie attendue (années)
3-5 ans
Modules de batteries par chaîne
48

Physique

Hauteur max.
1980mm, 198.0cm
Largeur max.
1803mm, 180.3cm
Profondeur max.
663mm, 66.3cm
Poids net
2888.18kg
Poids avec emballage
3022.73kg
Hauteur de transport
1980mm, 198.0cm
Largeur de transport
2007mm, 200.7cm
Profondeur de transport
765mm, 76.5cm
Couleur
Noir

Environnemental

Température de fonctionnement
20 - 30 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 9144mètres
Température de stockage
0 - 40 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Approbation
Répertorié cUL, OSHPD, UL 1778
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services