Nos marques

Pack de batteries étendues type S noir AV APC 48 Vcc

Pack de batteries étendues type S noir AV APC 48 Vcc Avant gauche
Pack de batteries étendues type S noir AV APC 48 Vcc Avant gauche
Pack de batteries étendues type S noir AV APC 48 Vcc Avant gauche
Pack de batteries étendues type S noir AV APC 48 Vcc Avant gauche
Pack de batteries étendues type S noir AV APC 48 Vcc Avant gauche
Pack de batteries étendues type S noir AV APC 48 Vcc Avant gauche
Pack de batteries étendues type S noir AV APC 48 Vcc Avant gauche
Pack de batteries étendues type S noir AV APC 48 Vcc Avant gauche
RoHS
  • Protection contre les pannes de courant totales, les baisses et élévations soudaines de tension, les interférences nuisibles dues au bruit électrique et dommages ...

  • Inclut: Tous les connecteurs nécessaires, Rack mounting brackets, User manual

Voir la présentation du produit

SBATTBLK Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Hauteur du rack
2U
Tension d’Entrée Nominale
48VDC
Pack de batteries étendues type S noir AV APC 48 Vcc
Protection contre les pannes de courant totales, les baisses et élévations soudaines de tension, les interférences nuisibles dues au bruit électrique et dommages dus aux courants transitoires
Inclut: Tous les connecteurs nécessaires, Rack mounting brackets, User manual
  • Notification de batterie déconnectée
    Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
  • Montable en rack
    Possibilités de montage horizontal, vertical et sans aucun outil.
  • Durée de fonctionnement évolutive
    Permet d'augmenter rapidement la durée de fonctionnement si nécessaire.
  • Chargement de la batterie à compensation thermique
    Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.

Climatiseurs d'alimentation AV et batterie de secours Caractéristiques et avantages

Simplicité de gestion

LED & display dimmer
Réglez la luminosité des DEL et de l'affichage de l'unité indépendamment l'une de l'autre et en fonction de vos goûts et de votre environnement.
Mise sous/hors tension séquencée
Aide à mettre les composants sous tension dans l'ordre qui convient pour ne pas endommager les haut-parleurs. La mise sous tension dans un ordre précis contribue aussi à gérer la consommation électrique au démarrage pour éviter tout déclenchement inutile des disjoncteurs.
Sensibilité de la tension réglable
Vous permet d’adapter de façon optimale et performante vos onduleurs aux systèmes spécifiques d'alimentation électrique ou aux groupes électrogènes spécifiques.

Protection

Batteries de filtres d'alimentation isolés
Élimine les perturbations électromagnétiques et radioélectriques (EMI/RFI), sources de dégradation du signal audio-vidéo.
Traitement de l'alimentation
Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
Régulation automatique de la tension (AVR) Boost & Trim (Ne s'applique pas à J25B.)
Élimine les fluctuations de tension, sources de dégradation du signal audio-vidéo et de stress sur les alimentations de composant.
Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
Protection de la ligne de données contre les surtensions
Protection de l’équipement connecté contre les surtensions de la ligne de données

Facilité de maintenance

Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
Multiple méthodes de montage
Permet la standardisation en un seul produit pouvant être utilisé dans différents environnements.
Coupe-circuits réarmables
Permet un rétablissement rapide après une surcharge.

Distribution des produits

Brésil, Canada, Etats-Unis

Entrée

Physique

Hauteur max.
89mm, 8.9cm
Largeur max.
432mm, 43.2cm
Profondeur max.
483mm, 48.3cm
Poids net
29.55kg
Poids avec emballage
34.09kg
Hauteur de transport
284mm, 28.4cm
Largeur de transport
521mm, 52.1cm
Profondeur de transport
641mm, 64.1cm
Couleur
Noir
Unités carton principal
1.0
Nbre d'unités par palette
12.0
Codes SCC
10731304 0

Environnemental

Température de fonctionnement
-15 - 45 °C
Humidité relative en fonctionnement
5 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
5 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
Proposition 65 Warning
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services