Pack de batteries étendues type S AV APC 48 Vcc

Pack de batteries étendues type S AV APC 48 Vcc Avant gauche
Pack de batteries étendues type S AV APC 48 Vcc Avant gauche
Pack de batteries étendues type S AV APC 48 Vcc Avant gauche
Pack de batteries étendues type S AV APC 48 Vcc Avant gauche
Pack de batteries étendues type S AV APC 48 Vcc Avant gauche
Pack de batteries étendues type S AV APC 48 Vcc Avant droit
Pack de batteries étendues type S AV APC 48 Vcc Miscellaneous
Pack de batteries étendues type S AV APC 48 Vcc Avant gauche
Pack de batteries étendues type S AV APC 48 Vcc Avant gauche
Pack de batteries étendues type S AV APC 48 Vcc Avant gauche
Pack de batteries étendues type S AV APC 48 Vcc Avant droit
Pack de batteries étendues type S AV APC 48 Vcc Miscellaneous
  • Protection contre les pannes de courant totales, les baisses et élévations soudaines de tension, les interférences nuisibles dues au bruit électrique et dommages ...

  • Inclut: Tous les connecteurs nécessaires, Rack mounting brackets, User manual

Voir la présentation du produit

SBATT Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Hauteur du rack
2U
Tension d’Entrée Nominale
48VDC
Pack de batteries étendues type S AV APC 48 Vcc
Protection contre les pannes de courant totales, les baisses et élévations soudaines de tension, les interférences nuisibles dues au bruit électrique et dommages dus aux courants transitoires
Inclut: Tous les connecteurs nécessaires, Rack mounting brackets, User manual
  • Notification de batterie déconnectée
    Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
  • Durée de fonctionnement évolutive
    Permet d'augmenter rapidement la durée de fonctionnement si nécessaire.
  • Chargement de la batterie à compensation thermique
    Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.

Climatiseurs d'alimentation AV et batterie de secours Caractéristiques et avantages

Simplicité de gestion

Mise sous/hors tension séquencée
Aide à mettre les composants sous tension dans l'ordre qui convient pour ne pas endommager les haut-parleurs. La mise sous tension dans un ordre précis contribue aussi à gérer la consommation électrique au démarrage pour éviter tout déclenchement inutile des disjoncteurs.
LED & display dimmer
Réglez la luminosité des DEL et de l'affichage de l'unité indépendamment l'une de l'autre et en fonction de vos goûts et de votre environnement.
Sensibilité de la tension réglable
Vous permet d’adapter de façon optimale et performante vos onduleurs aux systèmes spécifiques d'alimentation électrique ou aux groupes électrogènes spécifiques.

Facilité de maintenance

Multiple méthodes de montage
Permet la standardisation en un seul produit pouvant être utilisé dans différents environnements.
Coupe-circuits réarmables
Permet un rétablissement rapide après une surcharge.
Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace

Protection

Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
Batteries de filtres d'alimentation isolés
Élimine les perturbations électromagnétiques et radioélectriques (EMI/RFI), sources de dégradation du signal audio-vidéo.
Traitement de l'alimentation
Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
Régulation automatique de la tension (AVR) Boost & Trim (Ne s'applique pas à J25B.)
Élimine les fluctuations de tension, sources de dégradation du signal audio-vidéo et de stress sur les alimentations de composant.
Protection de la ligne de données contre les surtensions
Protection de l’équipement connecté contre les surtensions de la ligne de données

Distribution des produits

Brésil, Canada, Etats-Unis

Sortie

Tension en sortie de la batterie
48 V

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Batteries pré-installées
8
Montage de batteries
Bloc de batteries autonome
Autonomie de la batterie attendue (années)
3-5 ans
Modules de batteries par chaîne
4
Capacité Batterie Volt Ampère Heure
864

Physique

Hauteur max.
89mm, 8.9cm
Largeur max.
432mm, 43.2cm
Profondeur max.
483mm, 48.3cm
Poids net
29.55kg
Poids avec emballage
34.09kg
Hauteur de transport
284mm, 28.4cm
Largeur de transport
521mm, 52.1cm
Profondeur de transport
641mm, 64.1cm
Couleur
Argent
Nbre d'unités par palette
12.0

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
5 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Options

Services