Pack d'alimentation mobile APC, lithium-polymère 10 000 mAh, noir

Pack d'alimentation mobile APC, lithium-polymère 10 000 mAh, noir Avant gauche
Pack d'alimentation mobile APC, lithium-polymère 10 000 mAh, noir Avant gauche
Pack d'alimentation mobile APC, lithium-polymère 10 000 mAh, noir Avant gauche
video
video
Pack d'alimentation mobile APC, lithium-polymère 10 000 mAh, noir Detailed
video
video
Pack d'alimentation mobile APC, lithium-polymère 10 000 mAh, noir Avant gauche
video
Pack d'alimentation mobile APC, lithium-polymère 10 000 mAh, noir Detailed
video
RoHS
  • Alimentation portable pour périphériques mobiles.

  • Inclut: Adaptateur d'alimentation USB, User manual

Voir la présentation du produit

M10BK Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Tension d’Entrée Nominale
5V
Pack d'alimentation mobile APC, lithium-polymère 10 000 mAh, noir
Alimentation portable pour périphériques mobiles.
Inclut: Adaptateur d'alimentation USB, User manual
  • Voyant LED de charge de la batterie
    L'écran LED activé par un bouton-poussoir affiche l'état de charge de la batterie.

Packs d'alimentation mobile Caractéristiques et avantages

Praticité

Voyant LED de charge de la batterie
L'écran LED activé par un bouton-poussoir affiche l'état de charge de la batterie.

Compatibilité

Compatibilité avec les périphériques mobiles
Les packs d'alimentation mobile rechargent tous vos périphériques alimentés par un câble USB : téléphone mobile, tablette, lecteur audio, console de jeux portable, liseuse, etc.

Disponibilité

Chargement efficace
La fonction d'arrêt automatique une fois les périphériques connectés complètement chargés prolonge la durée de vie de la batterie du pack d'alimentation.

Distribution des produits

Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Australie, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Fidji, Grenade, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Haïti, Indonésie, Jamaïque, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Myanmar, Mexique, Malaisie, Nicaragua, Nouvelle-Zélande, Panama, Pérou, Philippines, Porto Rico, Paraguay, Singapour, El Salvador, Thaïlande, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam

Sortie

Capacité de la Batterie (mAH)
10000
Tension en sortie de la batterie
5 V

Entrée

Alimentation d''entrée
8 Watts

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Li-Poly (Lithium-polymère)
Autonomie de la batterie (nombre de cycles)
360 cycles

Physique

Hauteur max.
147mm, 14.65cm
Largeur max.
89mm, 8.89cm
Profondeur max.
14mm, 1.35cm
Poids net
0.27kg
Poids avec emballage
0.34kg
Hauteur de transport
230mm, 23.0cm
Largeur de transport
128mm, 12.8cm
Profondeur de transport
22mm, 2.2cm
Couleur
Noir
Nbre d'unités par palette
864.0

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 35 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude en fonctionnement
0 - 914.4mètres
Température de stockage
0 - 50 °C
Altitude de stockage
0 - 914.4mètres

Conformité

Approbation
BSMI, Marquage CE, EN/IEC 60950-1, FCC partie 15 classe B
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services