Pack d'alimentation mobile APC, 3 000 mAh lithium-ion cylindrique, bleu
-
Alimentation portable pour périphériques mobiles.
-
Inclut: Adaptateur d'alimentation USB, Manuel utilisateur
M3BL Caractéristiques
Pack d'alimentation mobile APC, 3 000 mAh lithium-ion cylindrique, bleu
Alimentation portable pour périphériques mobiles.
Inclut: Adaptateur d'alimentation USB, Manuel utilisateur
Packs d'alimentation mobile Caractéristiques et avantages
Disponibilité
Chargement efficace
La fonction d'arrêt automatique une fois les périphériques connectés complètement chargés prolonge la durée de vie de la batterie du pack d'alimentation.
Praticité
Voyant LED de charge de la batterie
L'écran LED activé par un bouton-poussoir affiche l'état de charge de la batterie.
Compatibilité
Compatibilité avec les périphériques mobiles
Les packs d'alimentation mobile rechargent tous vos périphériques alimentés par un câble USB : téléphone mobile, tablette, lecteur audio, console de jeux portable, liseuse, etc.
Distribution des produits
Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Bahamas, Bélize, Canada, Îles Cook, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Îles Malouines, Grenade, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Sri Lanka, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, TP, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines
Caractéristiques techniques
Sortie
Capacité de la Batterie (mAH)
3000
Tension en sortie de la batterie
5
Entrée
Tension d’Entrée Nominale
5V
Alimentation d''entrée
5.0Watts
Batteries & durée de fonctionnement
Type de batterie
Lithium-ion
Montage de batteries
--
Autonomie de la batterie (nombre de cycles)
360
Capacité Batterie Volt Ampère Heure
11
Physique
Hauteur max.
72mm, 7.2cm
Largeur max.
23mm, 2.3cm
Profondeur max.
33mm, 3.3cm
Poids net
0.08kg
Poids avec emballage
0.14kg
Hauteur de transport
134mm, 13.4cm
Largeur de transport
29mm, 2.9cm
Profondeur de transport
89mm, 8.9cm
Couleur
Blue
Nbre d'unités par palette
1680.0
Environnemental
Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 (no %
Altitude en fonctionnement
0-3000mètres
Température de stockage
0 - 50 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 (no %
Altitude de stockage
0-3000mètres
Conformité
Approbation
Marquage CE, EN/IEC 60950-1, FCC Partie 15 Classe B
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement
Offre durable Etat
RoHS
Conforme
REACH
REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
Directive relative aux batteries
Conforme
Proposition 65 Warning
Disponible sous l'onglet Documentation