Nos marques

PDU pour rack, avec compteur, zéro unité, 20A, 120 V, (24)5-20

PDU pour rack, avec compteur, zéro unité, 20A, 120 V, (24)5-20 Avant gauche
PDU pour rack, avec compteur, zéro unité, 20A, 120 V, (24)5-20 Avant gauche
PDU pour rack, avec compteur, zéro unité, 20A, 120 V, (24)5-20 Avant gauche
PDU pour rack, avec compteur, zéro unité, 20A, 120 V, (24)5-20 Avant gauche
  • Les unités de distrib. d'alim. en rack av. compteur (PDU) surveillent les charges connect. à dist. en temps réel. Les alarmes ut. indiquent une surcharge du circ ...

  • Inclut: User manual

Voir la présentation du produit

AP7620 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Connexions de sortie
(24) NEMA 5-20R
Tension nominale de sortie
120V
Tension d’Entrée Nominale
120V
Type de connexion en entrée
NEMA L5-20P
PDU pour rack, avec compteur, zéro unité, 20A, 120 V, (24)5-20
Les unités de distrib. d'alim. en rack av. compteur (PDU) surveillent les charges connect. à dist. en temps réel. Les alarmes ut. indiquent une surcharge du circ. av. apparition de pannes IT crit.
Inclut: User manual
  • Seuils de déclenchement de l'alarme
    Transformateurs de courant sur chaque circuit capables de fournir des ampérages sur chaque position de circuit afin d’empêcher la surcharge des coupes-circuit
  • Écrans d'information
    Indique le statut des sources CA qui alimentent les unités. Indique également quelle source est définie comme source principale et quelle source fournit actuellement du courant à la charge. Cela offre une description visuelle du flux d’électricité entre l’entrée et la charge. Ainsi, l’utilisateur peut rapidement voir le flux d’électricité et le statut des sources d’entrée sans se connecter à l’unité. (Remarque : les unités non mises en réseau ne fournissent que des informations de statut et n’offrent pas de description visuelle du flux d’électricité)
  • Capacités de montage de rack sans outil
    Aucun outil supplémentaire n'est nécessaire pour monter les cas de serveurs dans une armoire NetShelter. Les utilisateurs peuvent ainsi monter rapidement des unités à l'arrière de l'armoire en toute simplicité.
  • Possibilités de montage vertical
    Se monte facilement en position verticale dans les racks ou les armoires NetShelter VX et occupe zéro U du précieux espace rack, ce qui permet d’installer davantage d’équipements dans le rack. Les unités à montage vertical sont optimisées pour tenir dans un rack ou des armoires NetShelter VX.

Unités de distribution d'alimentation en rack avec compteur NetShelter Caractéristiques et avantages

Souplesse

Source d'alimentation en entrée unique
Fournit l'alimentation d'un fouet de branchement à plusieurs équipements montés en rack. Permet un gain de temps et d'argent durant l'installation en utilisant un fouet de branchement et des connexions standard.
Large éventail de connexions d'entrée et de sortie
La gamme de produit comprend diverses connexions d'entrée et de sortie afin de distribuer une alimentation de 120, 208 ou 230 V à plusieurs sorties. La disponibilité de diverses entrées et sorties permet aux utilisateurs de s'adapter à différents besoins électriques. APC propose des unités délivrant jusqu'à 5,7 kW via un seul fouet de branchement.
Montable en rack
Possibilités de montage horizontal, vertical et sans aucun outil. Amène l’alimentation là où elle est le plus utile : dans les racks.

Caractéristiques marketing

Seuils de déclenchement de l'alarme
Définissez des seuils d’alarme afin d’éviter la surcharge des circuits. Des alarmes réseau et visuelles notifient les problèmes potentiels à l’utilisateur.
Affichage local de la surveillance du courant
Le courant tiré agrégé par unité de distribution de l’alimentation s’affiche sur l’unité via un affichage numérique. L’affichage numérique local aide les installateurs à éviter la surcharge des circuits en fournissant un avertissement visuel lorsque le courant tiré s’approche de l’ampérage tiré maximal de la bande.

Disponibilité

Voyant de charge
Indique les conditions de surcharge et d'avertissement en fonction des seuils d'alarme définis par l'utilisateur. Signale aux utilisateurs les circuits potentiellement surchargés.
Affichage local de la surveillance du courant
Le courant tiré agrégé par unité de distribution de l’alimentation s’affiche sur l’unité via un affichage numérique. L’affichage numérique local aide les installateurs à éviter la surcharge des circuits en fournissant un avertissement visuel lorsque le courant tiré s’approche de l’ampérage tiré maximal de la bande. (Uniquement disponible sur les SKU désignés)
Fonctions de gestion à distance
Interfaces de gestion de réseau riches en fonctionnalités qui assurent une gestion standard via le Web, SNMP et Telnet. Permet aux utilisateurs d’accéder aux unités, de les configurer et de les gérer à partir d’emplacements distants et de gagner ainsi un temps précieux. (Remarque : unités mises en réseau uniquement)
Mémoire flash extensible
Mettez facilement et rapidement à niveau votre micrologiciel par téléchargement via le réseau afin de bénéficier des futures améliorations de produit. Élimine la nécessité de remplacer les produits déjà installés sur le terrain lorsque de nouvelles fonctions sont disponibles. (Remarque : unités mises en réseau uniquement)
Intègre StruxureWare Data Center Expert
Plate-forme d'administration et de surveillance évolutive, pour une surveillance des périphériques en temps réel et une notification des événements immédiate.
60C Operating Temperature
All 8000 and 9000 series PDUs now provide the ability to operate in a maximum ambient air temperature of 60C (140F) at full load ensuring reliability and availability even in today's high density deployments. Other models allow up to 45C (113F).
Seuils de déclenchement de l'alarme
Définissez des seuils d'alarme afin d'éviter la surcharge des circuits. Des alarmes réseau et visuelles signalent les problèmes potentiels à l'utilisateur. (Remarque : uniquement disponible sur les unités dotées de capacités de surveillance du courant. Veuillez consulter les spécifications de SKU pour connaître la disponibilité)

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bolivie, Brésil, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, République Dominicaine, Equateur, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaïque, Japon, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Sortie

Always on Outlets
24
Protection contre les surcharges
Non
Dessin de courant total maximal
16

Entrée

Fréquence d'entrée
90 - 264 V
Tension d'entrée acceptable
100 - 125VAC
Nombre de cordons d'alimentation
1
Capacité de charge
1920VA
Courant d'entrée maximal
16A
Courant de ligne maximal
16A

Physique

Hauteur max.
1219mm, 121.9cm
Largeur max.
89mm, 8.9cm
Profondeur max.
44mm, 4.4cm
Poids net
5.34kg
Poids avec emballage
6.82kg
Hauteur de transport
1524mm, 152.4cm
Largeur de transport
127mm, 12.7cm
Profondeur de transport
95mm, 9.5cm
Couleur
Beige

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 45 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-25 - 65 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Approbation
Répertorié cUL, FCC partie 15 classe A, Listé UL, VCCI
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Options

Services