PDU modulaire APC 150 kW, side car alimentation inférieure, 300 mm
-
Distribution d'alimentation électrique souple, sûre et efficace pour équipements informatiques dans des datacenters de toute taille ou zones haute densité
-
Inclut: Guide d'installation
PDPM150SC Caractéristiques
Principales fonctionnalités
Tension nominale de sortie
208V, 208V 3PH, 415V 3PH, 480V 3PH, 600V 3PH
Tension d’Entrée Nominale
208V, 208V 3PH, 480V 3PH, 600V 3PH
Type de connexion en entrée
Hard wire 5 wire (3P + N + E)
PDU modulaire APC 150 kW, side car alimentation inférieure, 300 mm
Distribution d'alimentation électrique souple, sûre et efficace pour équipements informatiques dans des datacenters de toute taille ou zones haute densité
Inclut: Guide d'installation
-
Monté sur roulettes
Facilite la manipulation durant l'installation.
Distribution électrique modulaire Caractéristiques et avantages
Simplicité de gestion
Contrôle actuel
Contrôle la tension totale du courant de chaque distributeur d'alimentation.
Capacité de gestion de réseau
Interfaces d'administration en réseau d’une grande richesse fonctionnelle, permettant une gestion par navigateur web et protocoles SNMP et Telnet.
Protection
Plusieurs options de distribution
La souplesse du design de qualité supérieure permet de répondre à un large éventail d'exigences du client.
Installation sans outil de disjoncteurs
Installation de modules de distribution d'alimentation assemblés en usine en moins de dix minutes – aucun outil n'est requis
Sécurité
Amélioration de la sécurité de l'utilisateur grâce à l'isolation de tous les points de contact et des mécanismes à autoverrouillage qui réduisent le risque de déconnexion accidentelle
Souplesse
Facilité d'extension du système
Les modules de distribution d'alimentation proposent une option d'expansion des capacités de distribution d'alimentation au fur et à mesure de la croissance des demandes.
Conception modulaire
Offre des possibilités de réparation rapide et limite les obligations de maintenance grâce à des modules à auto-diagnostic remplaçables sur place.
Plus faible encombrement
Économie d'espace précieux dans les centres de données pouvant être appliqué à d'autres produits générateurs de revenus.
Mobilité du système
L'équipement du PDU peut facilement être relocalisé pour s'adapter à l'évolution d'un environnement de datacenter.
Distribution des produits
Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guyane française, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Madagascar, Martinique, Maurice, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, La Réunion, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Mayotte
Caractéristiques techniques
Sortie
Dessin de courant total maximal
200
Entrée
Fréquence d'entrée
60 Hz
Courant d'entrée maximal
200A
Physique
Hauteur max.
2004mm, 200.4cm
Largeur max.
300mm, 30.0cm
Profondeur max.
1070mm, 107.0cm
Poids net
134.0kg
Poids avec emballage
155.0kg
Hauteur de transport
2150mm, 215.0cm
Largeur de transport
848mm, 84.8cm
Profondeur de transport
1210mm, 121.0cm
Couleur
Noir
Environnemental
Température de fonctionnement
-5 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-25 - 65 °C
Altitude de stockage
0 - 3048mètres
Conformité
Approbation
UL 60950-1
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement