Nos marques

PDU InfraStruxure, 150 kVA, 416 A, transformateur d'isolation 480 V:208 V, 84 pôles, 1 alim. secondaire

PDU InfraStruxure, 150 kVA, 416 A, transformateur d'isolation 480 V:208 V, 84 pôles, 1 alim. secondaire Avant gauche
PDU InfraStruxure, 150 kVA, 416 A, transformateur d'isolation 480 V:208 V, 84 pôles, 1 alim. secondaire Avant gauche
PDU InfraStruxure, 150 kVA, 416 A, transformateur d'isolation 480 V:208 V, 84 pôles, 1 alim. secondaire Avant gauche
PDU InfraStruxure, 150 kVA, 416 A, transformateur d'isolation 480 V:208 V, 84 pôles, 1 alim. secondaire Avant droit
PDU InfraStruxure, 150 kVA, 416 A, transformateur d'isolation 480 V:208 V, 84 pôles, 1 alim. secondaire Avant droit
PDU InfraStruxure, 150 kVA, 416 A, transformateur d'isolation 480 V:208 V, 84 pôles, 1 alim. secondaire Back
PDU InfraStruxure, 150 kVA, 416 A, transformateur d'isolation 480 V:208 V, 84 pôles, 1 alim. secondaire Miscellaneous
PDU InfraStruxure, 150 kVA, 416 A, transformateur d'isolation 480 V:208 V, 84 pôles, 1 alim. secondaire Avant gauche
PDU InfraStruxure, 150 kVA, 416 A, transformateur d'isolation 480 V:208 V, 84 pôles, 1 alim. secondaire Avant droit
PDU InfraStruxure, 150 kVA, 416 A, transformateur d'isolation 480 V:208 V, 84 pôles, 1 alim. secondaire Avant droit
PDU InfraStruxure, 150 kVA, 416 A, transformateur d'isolation 480 V:208 V, 84 pôles, 1 alim. secondaire Back
PDU InfraStruxure, 150 kVA, 416 A, transformateur d'isolation 480 V:208 V, 84 pôles, 1 alim. secondaire Miscellaneous
  • Distribution d'alimentation électrique pouvant être reconfigurée, assemblée en usine, pour équipements informatiques dans des datacenters de toute taille ou zones ...

  • Inclut: Guide d'installation, Carte d'administration réseau

Voir la présentation du produit

PDPB150G6F Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Tension nominale de sortie
208V 3PH
Tension d’Entrée Nominale
480V 3PH
PDU InfraStruxure, 150 kVA, 416 A, transformateur d'isolation 480 V:208 V, 84 pôles, 1 alim. secondaire
Distribution d'alimentation électrique pouvant être reconfigurée, assemblée en usine, pour équipements informatiques dans des datacenters de toute taille ou zones haute densité
Inclut: Guide d'installation, Carte d'administration réseau
  • Gestion Web/SNMP intégrée
    Gestion multi-fonction via un navigateur Web et gestion complète à partir d'un système d'administration réseau.
  • Energy management
    La surveillance de la puissance et du courant de dérivation en option vous procurent un courant et une puissance nominaux qui vous aident à identifier les conditions de surcharge potentielle avant d'ajouter de nouveaux serveurs.
  • Transformateurs hautement efficaces
    Réduit les frais d'exploitation grâce aux transformateurs d'isolement galvanique TP-1 NEMA.
  • Contrôle local et basé Web
    Contrôle de l'équipement accessible aux utilisateurs dans le datacenter et sur le Web.
  • Prise en charge Modbus RS-485 et Modbus TCP
    Permet le contrôle à distance et l'interface avec StruxureWare™ Data Center Expert, les systèmes de gestion d'immeuble ou d'autres systèmes tiers.
  • Plusieurs options de distribution
    La souplesse du design de qualité supérieure permet de répondre à un large éventail d'exigences du client.
  • Mobilité du système
    L'équipement du PDU peut facilement être relocalisé pour s'adapter à l'évolution d'un environnement de datacenter.

Distribution électrique configurable Caractéristiques et avantages

Caractéristiques marketing

Seuils de déclenchement de l'alarme
Transformateurs de courant sur chaque circuit capables de fournir des ampérages sur chaque position de circuit afin d’empêcher la surcharge des coupes-circuit
Contrôle local et basé Web
Contrôle de l'équipement accessible aux utilisateurs dans le datacenter et sur le Web.
Fonctions de gestion à distance
Interfaces de gestion de réseau riches en fonctionnalités qui assurent une gestion standard via le Web, SNMP et Telnet. Permet aux utilisateurs d’accéder aux unités, de les configurer et de les gérer à partir d’emplacements distants et de gagner ainsi un temps précieux.

Facilité de maintenance

Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace

Coût total de possession

Encombrement réduit
Le format de l'armoire informatique esthétique APC™ NetShelter™ limite vos dépenses en immobilier
Mobilité du système
L'équipement du PDU peut facilement être relocalisé pour s'adapter à l'évolution d'un environnement de datacenter.
Deux tableaux d'alimentation à 42 positions
Fournit des positions de disjoncteur pour la distribution aux racks et zones d’alimentation

Disponibilité

Large éventail d’applications
Le processus de configuration à la commande permet à APC de configurer, d’installer et de tester le système complet avant la livraison

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Colombie, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Sortie

Entrée

Fréquence d'entrée
60 Hz

Physique

Hauteur max.
2000mm, 200.0cm
Largeur max.
600mm, 60.0cm
Profondeur max.
1070mm, 107.0cm
Poids net
818.18kg
Poids avec emballage
863.64kg
Hauteur de transport
2150mm, 215.0cm
Largeur de transport
1016mm, 101.6cm
Profondeur de transport
1220mm, 122.0cm

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 1015.9mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 9144mètres

Conformité

Approbation
Répertorié cUL, listé UL
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services