Nos marques

PDU InfraStruXure 80 kW, 208 V/208 V, avec bypass de maintenance

PDU InfraStruXure 80 kW, 208 V/208 V, avec bypass de maintenance Avant gauche
PDU InfraStruXure 80 kW, 208 V/208 V, avec bypass de maintenance Avant gauche
PDU InfraStruXure 80 kW, 208 V/208 V, avec bypass de maintenance Avant gauche
PDU InfraStruXure 80 kW, 208 V/208 V, avec bypass de maintenance Avant gauche
PDU InfraStruXure 80 kW, 208 V/208 V, avec bypass de maintenance Avant droit
PDU InfraStruXure 80 kW, 208 V/208 V, avec bypass de maintenance Avant droit
PDU InfraStruXure 80 kW, 208 V/208 V, avec bypass de maintenance Back
PDU InfraStruXure 80 kW, 208 V/208 V, avec bypass de maintenance Back
PDU InfraStruXure 80 kW, 208 V/208 V, avec bypass de maintenance Miscellaneous
PDU InfraStruXure 80 kW, 208 V/208 V, avec bypass de maintenance Miscellaneous
PDU InfraStruXure 80 kW, 208 V/208 V, avec bypass de maintenance Miscellaneous
PDU InfraStruXure 80 kW, 208 V/208 V, avec bypass de maintenance Miscellaneous
PDU InfraStruXure 80 kW, 208 V/208 V, avec bypass de maintenance Avant gauche
PDU InfraStruXure 80 kW, 208 V/208 V, avec bypass de maintenance Avant gauche
PDU InfraStruXure 80 kW, 208 V/208 V, avec bypass de maintenance Avant droit
PDU InfraStruXure 80 kW, 208 V/208 V, avec bypass de maintenance Avant droit
PDU InfraStruXure 80 kW, 208 V/208 V, avec bypass de maintenance Back
PDU InfraStruXure 80 kW, 208 V/208 V, avec bypass de maintenance Back
PDU InfraStruXure 80 kW, 208 V/208 V, avec bypass de maintenance Miscellaneous
PDU InfraStruXure 80 kW, 208 V/208 V, avec bypass de maintenance Miscellaneous
PDU InfraStruXure 80 kW, 208 V/208 V, avec bypass de maintenance Miscellaneous
PDU InfraStruXure 80 kW, 208 V/208 V, avec bypass de maintenance Miscellaneous
  • Contrôle à distance l'alimentation des sorties individuelles et surveille la consommation électrique agrégée via des affichages locaux et distants.

  • Inclut: Guide d'installation, User manual

Voir la présentation du produit

PD80F6FK1-M Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Tension nominale de sortie
120V, 208V 3PH
Tension d’Entrée Nominale
208V 3PH
PDU InfraStruXure 80 kW, 208 V/208 V, avec bypass de maintenance
Contrôle à distance l'alimentation des sorties individuelles et surveille la consommation électrique agrégée via des affichages locaux et distants.
Inclut: Guide d'installation, User manual
  • Port de test de la charge
    Le port de test de charge offre une connexion simple permettant de tester de façon exhaustive un onduleur Symmetra PX
  • Contrôle local et basé Web
    Contrôle de l'équipement accessible aux utilisateurs dans le datacenter et sur le Web.
  • Commutateur de by-pass de contournement du système
    (3) Panneau de by-pass de maintenance du disjoncteur permettant d’isoler l’onduleur de la charge critique

Distribution électrique configurable Caractéristiques et avantages

Caractéristiques marketing

Seuils de déclenchement de l'alarme
Transformateurs de courant sur chaque circuit capables de fournir des ampérages sur chaque position de circuit afin d’empêcher la surcharge des coupes-circuit
Contrôle local et basé Web
Contrôle de l'équipement accessible aux utilisateurs dans le datacenter et sur le Web.
Fonctions de gestion à distance
Interfaces de gestion de réseau riches en fonctionnalités qui assurent une gestion standard via le Web, SNMP et Telnet. Permet aux utilisateurs d’accéder aux unités, de les configurer et de les gérer à partir d’emplacements distants et de gagner ainsi un temps précieux.

Facilité de maintenance

Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace

Coût total de possession

Encombrement réduit
Le format de l'armoire informatique esthétique APC™ NetShelter™ limite vos dépenses en immobilier
Mobilité du système
L'équipement du PDU peut facilement être relocalisé pour s'adapter à l'évolution d'un environnement de datacenter.
Deux tableaux d'alimentation à 42 positions
Fournit des positions de disjoncteur pour la distribution aux racks et zones d’alimentation

Disponibilité

Large éventail d’applications
Le processus de configuration à la commande permet à APC de configurer, d’installer et de tester le système complet avant la livraison

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guyane française, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Madagascar, Martinique, Maurice, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, La Réunion, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Mayotte

Sortie

Efficacité en pleine charge
97 % %
Dessin de courant total maximal
277.5

Entrée

Fréquence d'entrée
60 Hz +/- 3 Hz
Nombre de cordons d'alimentation
1
Efficacité en pleine charge
97 % %
Capacité de charge
80000VA
Maximum Crest Factor
3
Courant d'entrée maximal
312A

Physique

Hauteur max.
2057mm, 205.7cm
Largeur max.
737mm, 73.7cm
Profondeur max.
914mm, 91.4cm
Poids net
740.0kg
Poids avec emballage
750.0kg
Hauteur de transport
2184mm, 218.4cm
Largeur de transport
914mm, 91.4cm
Profondeur de transport
1219mm, 121.9cm
Couleur
Noir

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 1015.9mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 9144mètres

Conformité

Approbation
Répertorié cUL, listé UL
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services