PDU APC Smart-UPS SRT 5 kVA 208 V (4) L6-20

PDU APC Smart-UPS SRT 5 kVA 208 V (4) L6-20 Miscellaneous
PDU APC Smart-UPS SRT 5 kVA 208 V (4) L6-20 Miscellaneous
PDU APC Smart-UPS SRT 5 kVA 208 V (4) L6-20 Miscellaneous
PDU APC Smart-UPS SRT 5 kVA 208 V (4) L6-20 Miscellaneous
RoHS
  • Solutions accessoires améliorant la souplesse d'utilisation du Matrix UPS

  • Inclut: Guide d'installation

Voir la présentation du produit

SRT004 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Connexions de sortie
(4) NEMA L6-20R
Tension d’Entrée Nominale
208V
PDU APC Smart-UPS SRT 5 kVA 208 V (4) L6-20
Solutions accessoires améliorant la souplesse d'utilisation du Matrix UPS
Inclut: Guide d'installation

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Sortie

Entrée

Physique

Hauteur max.
190mm, 19.0cm
Largeur max.
121mm, 12.1cm
Profondeur max.
51mm, 5.1cm
Poids net
0.91kg
Poids avec emballage
1.36kg
Hauteur de transport
203mm, 20.3cm
Largeur de transport
229mm, 22.9cm
Profondeur de transport
279mm, 27.9cm

Conformité

Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services