Nos marques

PDU APC 3 PÔLES 80 A, À VISSER, DISJONCTEUR SQUARE D

PDU APC 3 PÔLES 80 A, À VISSER, DISJONCTEUR SQUARE D Avant gauche
PDU APC 3 PÔLES 80 A, À VISSER, DISJONCTEUR SQUARE D Avant gauche
PDU APC 3 PÔLES 80 A, À VISSER, DISJONCTEUR SQUARE D Avant gauche
PDU APC 3 PÔLES 80 A, À VISSER, DISJONCTEUR SQUARE D Avant gauche
PDU APC 3 PÔLES 80 A, À VISSER, DISJONCTEUR SQUARE D Avant gauche
PDU APC 3 PÔLES 80 A, À VISSER, DISJONCTEUR SQUARE D Avant gauche
  • Disjoncteurs, cordons et accessoires de mise à niveau et expansion des unités de distribution de l'alimentation.

Voir la présentation du produit

PD3P80ABBSD Caractéristiques

PDU APC 3 PÔLES 80 A, À VISSER, DISJONCTEUR SQUARE D
Disjoncteurs, cordons et accessoires de mise à niveau et expansion des unités de distribution de l'alimentation.

Accessoires pour distribution électrique configurable Caractéristiques et avantages

Souplesse

Large éventail d’applications
Le processus de configuration à la commande permet à APC de configurer, d’installer et de tester le système complet avant la livraison
Large éventail de connexions d'entrée et de sortie
La gamme de produit comprend diverses connexions d'entrée et de sortie afin de distribuer une alimentation de 120, 208 ou 230 V à plusieurs sorties. La disponibilité de diverses entrées et sorties permet aux utilisateurs de s'adapter à différents besoins électriques. APC propose des unités délivrant jusqu'à 5,7 kW via un seul fouet de branchement.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Colombie, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Martinique, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
76mm, 7.62cm
Largeur max.
76mm, 7.62cm
Profondeur max.
76mm, 7.62cm
Poids net
0.45kg
Poids avec emballage
0.5kg
Hauteur de transport
102mm, 10.16cm
Largeur de transport
102mm, 10.16cm
Profondeur de transport
102mm, 10.16cm
Couleur
Noir

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
0 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Options

Services