Nos marques

PB Busway Tap Off Unit, w/ EGX Integrated Gateway-Server

PB Busway Tap Off Unit, w/ EGX Integrated Gateway-Server Avant gauche
PB Busway Tap Off Unit, w/ EGX Integrated Gateway-Server Avant gauche
PB Busway Tap Off Unit, w/ EGX Integrated Gateway-Server Avant gauche
PB Busway Tap Off Unit, w/ EGX Integrated Gateway-Server Avant droit
PB Busway Tap Off Unit, w/ EGX Integrated Gateway-Server Back
PB Busway Tap Off Unit, w/ EGX Integrated Gateway-Server Avant gauche
PB Busway Tap Off Unit, w/ EGX Integrated Gateway-Server Avant droit
PB Busway Tap Off Unit, w/ EGX Integrated Gateway-Server Back
  • Passerelle Modbus/Ethernet permettant de contrôler jusqu'à 32 iBusway avec compteur pour les dispositifs de centre de données.

  • Inclut: Guide d'installation

Voir la présentation du produit

PBPEGX4A100T Caractéristiques

PB Busway Tap Off Unit, w/ EGX Integrated Gateway-Server
Passerelle Modbus/Ethernet permettant de contrôler jusqu'à 32 iBusway avec compteur pour les dispositifs de centre de données.
Inclut: Guide d'installation

iBusway pour centre de données Caractéristiques et avantages

Coût total de possession

Fiabilité supérieure
La barre blindée Powerbus est équipée de conducteurs bus en cuivre plaqué argent afin de garantir la meilleure efficacité électrique.
Conception aérienne
L'installation de la solution de distribution d'alimentation au-dessus de la ligne libère un espace précieux du datacenter pouvant être utilisé afin de mettre en place des équipements informatiques sources de revenus supplémentaires.
Éco-énergétique
Les barres omnibus en cuivre réduisent les pertes de chaleur et la demande de refroidissement.

Simplicité de gestion

Surveillance de l'alimentation en temps réel
Surveillez l'utilisation des données en temps réel à distance en utilisant un navigateur Web.
Visibilité améliorée du point de connexion
Identifiez et reconfigurez rapidement les circuits de dérivation critiques : les coffrets de dérivation équipés de câbles de longueur standard simplifient l'identification du circuit supportant chaque charge informatique dans la rangée du datacenter.

Disponibilité

Éliminer l'encombrement des câbles
Des lignes de barre blindée et des coffrets de dérivation esthétiques équipés de câbles de longueur standard simplifient la solution de distribution d'alimentation et la gestion des câbles et réduisent le risque d'erreurs humaines pendant les déplacements, les ajouts et les changements.
Disponibilité électrique accrue
Un système de barre blindée au-dessus de la ligne élimine la distribution de câbles souterraine et les panneaux de PDU surchargés tout en réduisant le risque d'erreurs humaines lors des déplacements, des ajouts ou des changements des circuits de dérivation critiques.
Unités assemblées et testées en usine
Réduisez le temps et l'effort nécessaires à l'installation et éliminez les erreurs de câblage pendant cette dernière grâce à des coffrets pré-assemblés qui s'enclenchent les uns avec les autres.

Adaptabilité

Installation rapide
La solution iBusway for Data Center est équipée de systèmes de fixation à enclenchement boulonnés et de connexions enfichables groupées, ce qui simplifie l'installation et évite de devoir recourir à de coûteux outils spéciaux.
Haute densité
Avec plus de 20 ouvertures enfichables tous les trois mètres, cette solution haute densité garantit un positionnement pratique des coffrets de dérivation au-dessus des racks informatiques qu'ils supportent et offre de la flexibilité pour répondre aux futures demandes en alimentation.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Barbade, Bermudes, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Îles Malouines, Grenade, Guatemala, Guyana, Honduras, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Mexique, Nicaragua, Panama, Porto Rico, El Salvador, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Physique

Hauteur max.
356mm, 35.6cm
Largeur max.
215mm, 21.5cm
Profondeur max.
145mm, 14.5cm
Poids net
7.27kg
Poids avec emballage
12.23kg
Hauteur de transport
343mm, 34.3cm
Largeur de transport
343mm, 34.3cm
Profondeur de transport
800mm, 80.0cm
Couleur
Noir

Environnemental

Température de fonctionnement
-10 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0-3000mètres
Température de stockage
-30 - 70 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0-4500mètres

Conformité

Approbation
cUL Listed, CSA, UL Listed
Garantie standard
1 an (pièces uniquement)

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
REACH
REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes

Options

Services