Nos marques

PB Busway Feed Unit, w/ Metering & Gateway, Bottom Entry, 225A, 208V/120V

PB Busway Feed Unit, w/ Metering & Gateway, Bottom Entry, 225A, 208V/120V Avant gauche
PB Busway Feed Unit, w/ Metering & Gateway, Bottom Entry, 225A, 208V/120V Avant gauche
PB Busway Feed Unit, w/ Metering & Gateway, Bottom Entry, 225A, 208V/120V Avant gauche
PB Busway Feed Unit, w/ Metering & Gateway, Bottom Entry, 225A, 208V/120V Avant gauche
PB Busway Feed Unit, w/ Metering & Gateway, Bottom Entry, 225A, 208V/120V Avant droit
PB Busway Feed Unit, w/ Metering & Gateway, Bottom Entry, 225A, 208V/120V Back
PB Busway Feed Unit, w/ Metering & Gateway, Bottom Entry, 225A, 208V/120V Avant gauche
PB Busway Feed Unit, w/ Metering & Gateway, Bottom Entry, 225A, 208V/120V Avant gauche
PB Busway Feed Unit, w/ Metering & Gateway, Bottom Entry, 225A, 208V/120V Avant droit
PB Busway Feed Unit, w/ Metering & Gateway, Bottom Entry, 225A, 208V/120V Back
RoHS
  • Accepts top or bottom feed input, provides amperage to the busway, and uses a PowerLogic meter to monitor row power consumption.

Voir la présentation du produit

PBCF4A225TBM1UB Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Tension d’Entrée Nominale
240V
Type de connexion en entrée
Hard wire 4-wire (3P + N)
PB Busway Feed Unit, w/ Metering & Gateway, Bottom Entry, 225A, 208V/120V
Accepts top or bottom feed input, provides amperage to the busway, and uses a PowerLogic meter to monitor row power consumption.
  • Visibilité de la consommation d'énergie
    Le compteur PowerLogic simplifie la surveillance de la consommation énergétique au niveau de la ligne, permet une personnalisation des notifications d'alarme et prend en charge la surveillance à distance du réseau.

iBusway pour centre de données Caractéristiques et avantages

Adaptabilité

Haute densité
Avec plus de 20 ouvertures enfichables tous les trois mètres, cette solution haute densité garantit un positionnement pratique des coffrets de dérivation au-dessus des racks informatiques qu'ils supportent et offre de la flexibilité pour répondre aux futures demandes en alimentation.
Installation rapide
La solution iBusway for Data Center est équipée de systèmes de fixation à enclenchement boulonnés et de connexions enfichables groupées, ce qui simplifie l'installation et évite de devoir recourir à de coûteux outils spéciaux.

Coût total de possession

Éco-énergétique
Les barres omnibus en cuivre réduisent les pertes de chaleur et la demande de refroidissement.
Conception aérienne
L'installation de la solution de distribution d'alimentation au-dessus de la ligne libère un espace précieux du datacenter pouvant être utilisé afin de mettre en place des équipements informatiques sources de revenus supplémentaires.
Fiabilité supérieure
La barre blindée Powerbus est équipée de conducteurs bus en cuivre plaqué argent afin de garantir la meilleure efficacité électrique.

Simplicité de gestion

Visibilité améliorée du point de connexion
Identifiez et reconfigurez rapidement les circuits de dérivation critiques : les coffrets de dérivation équipés de câbles de longueur standard simplifient l'identification du circuit supportant chaque charge informatique dans la rangée du datacenter.
Surveillance de l'alimentation en temps réel
Surveillez l'utilisation des données en temps réel à distance en utilisant un navigateur Web.

Disponibilité

Unités assemblées et testées en usine
Réduisez le temps et l'effort nécessaires à l'installation et éliminez les erreurs de câblage pendant cette dernière grâce à des coffrets pré-assemblés qui s'enclenchent les uns avec les autres.
Disponibilité électrique accrue
Un système de barre blindée au-dessus de la ligne élimine la distribution de câbles souterraine et les panneaux de PDU surchargés tout en réduisant le risque d'erreurs humaines lors des déplacements, des ajouts ou des changements des circuits de dérivation critiques.
Éliminer l'encombrement des câbles
Des lignes de barre blindée et des coffrets de dérivation esthétiques équipés de câbles de longueur standard simplifient la solution de distribution d'alimentation et la gestion des câbles et réduisent le risque d'erreurs humaines pendant les déplacements, les ajouts et les changements.

Distribution des produits

Canada

Sortie

Dessin de courant total maximal
225

Entrée

Fréquence d'entrée
60 Hz

Physique

Hauteur max.
508mm, 50.8cm
Largeur max.
762mm, 76.2cm
Profondeur max.
266mm, 26.6cm
Poids net
26.82kg
Poids avec emballage
34.09kg
Hauteur de transport
600mm, 60.0cm
Largeur de transport
605mm, 60.5cm
Profondeur de transport
1084mm, 108.4cm
Couleur
Noir

Environnemental

Température de fonctionnement
-10 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-30 - 70 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 4572mètres

Conformité

Approbation
CSA, Clisté UL, listé UL
Garantie standard
1 an (pièces uniquement)

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
Proposition 65 Warning
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services