Nos marques

PANNEAU DE CONTRÔLE 225 A CH AVEC DISJONCTEUR PRINCIPAL

Aucune image produit
Aucune image produit
  • Disjoncteurs, cordons et accessoires de mise à niveau et expansion des unités de distribution de l'alimentation.

Voir la présentation du produit

PDPNLPL1A Caractéristiques

PANNEAU DE CONTRÔLE 225 A CH AVEC DISJONCTEUR PRINCIPAL
Disjoncteurs, cordons et accessoires de mise à niveau et expansion des unités de distribution de l'alimentation.

Accessoires pour distribution électrique configurable Caractéristiques et avantages

Souplesse

Large éventail d’applications
Le processus de configuration à la commande permet à APC de configurer, d’installer et de tester le système complet avant la livraison
Large éventail de connexions d'entrée et de sortie
La gamme de produit comprend diverses connexions d'entrée et de sortie afin de distribuer une alimentation de 120, 208 ou 230 V à plusieurs sorties. La disponibilité de diverses entrées et sorties permet aux utilisateurs de s'adapter à différents besoins électriques. APC propose des unités délivrant jusqu'à 5,7 kW via un seul fouet de branchement.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Martinique, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
762mm, 76.2cm
Largeur max.
305mm, 30.48cm
Profondeur max.
127mm, 12.7cm
Poids net
22.74kg
Poids avec emballage
24.1kg
Hauteur de transport
838mm, 83.82cm
Largeur de transport
406mm, 40.64cm
Profondeur de transport
178mm, 17.78cm

Conformité

Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services