BANDEAU DE PRISES, SIMPLE, VERTICAL, 220-240 V, 32 A, (20) C13 (6) C19

BANDEAU DE PRISES, SIMPLE, VERTICAL, 220-240 V, 32 A, (20) C13 (6) C19 Avant gauche
BANDEAU DE PRISES, SIMPLE, VERTICAL, 220-240 V, 32 A, (20) C13 (6) C19 Avant gauche
BANDEAU DE PRISES, SIMPLE, VERTICAL, 220-240 V, 32 A, (20) C13 (6) C19 Avant gauche
BANDEAU DE PRISES, SIMPLE, VERTICAL, 220-240 V, 32 A, (20) C13 (6) C19 Back
BANDEAU DE PRISES, SIMPLE, VERTICAL, 220-240 V, 32 A, (20) C13 (6) C19 Detailed
BANDEAU DE PRISES, SIMPLE, VERTICAL, 220-240 V, 32 A, (20) C13 (6) C19 Avant gauche
BANDEAU DE PRISES, SIMPLE, VERTICAL, 220-240 V, 32 A, (20) C13 (6) C19 Back
BANDEAU DE PRISES, SIMPLE, VERTICAL, 220-240 V, 32 A, (20) C13 (6) C19 Detailed
RoHS
  • Distribution d'alimentation fiable

  • Inclut: Guide d'installation, Guide de sécurité

Voir la présentation du produit

AP6009A Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Connexions de sortie
(20) IEC 320 C13
(6) IEC 320 C19
Tension nominale de sortie
230V
Tension d’Entrée Nominale
230V
Type de connexion en entrée
IEC 309 32A 2P+E
Longueur du cordon
3.05mètres
BANDEAU DE PRISES, SIMPLE, VERTICAL, 220-240 V, 32 A, (20) C13 (6) C19
Distribution d'alimentation fiable
Inclut: Guide d'installation, Guide de sécurité

Unités de distribution d'alimentation en rack simple NetShelter Caractéristiques et avantages

Coût total de possession

Distribution de l’alimentation peu onéreuse
Fournit plusieurs sorties afin d’amener l’alimentation aux équipements en rack à un prix abordable.

Souplesse

Source d'alimentation en entrée unique
Fournit l'alimentation d'un fouet de branchement à plusieurs équipements montés en rack. Permet un gain de temps et d'argent durant l'installation en utilisant un fouet de branchement et des connexions standard.
Large éventail de connexions d'entrée et de sortie
La gamme de produit comprend diverses connexions d'entrée et de sortie afin de distribuer une alimentation de 120, 208 ou 230 V à plusieurs sorties. La disponibilité de diverses entrées et sorties permet aux utilisateurs de s'adapter à différents besoins électriques. APC propose des unités délivrant jusqu'à 5,7 kW via un seul fouet de branchement.
Montable en rack
Possibilités de montage horizontal, vertical et sans aucun outil. Amène l’alimentation là où elle est le plus utile : dans les racks.

Distribution des produits

Afghanistan, Australie, Canada, Chine, Fidji, Hong-Kong, Indonésie, Inde, Cambodge, Corée du Sud, Myanmar, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Philippines, Russie, Singapour, Thaïlande, Taiwan, Etats-Unis, Vietnam

Sortie

Protection contre les surcharges
Oui
Dessin de courant total maximal
32

Entrée

Fréquence d'entrée
50/60 Hz
Tension d'entrée acceptable
200-240VAC
Nombre de cordons d'alimentation
1
Capacité de charge
7400VA
Courant d'entrée maximal
32A

Physique

Hauteur max.
1626mm, 162.6cm
Largeur max.
56mm, 5.6cm
Profondeur max.
43mm, 4.3cm
Poids net
6.18kg
Poids avec emballage
8.0kg
Hauteur de transport
1875mm, 187.5cm
Largeur de transport
226mm, 22.6cm
Profondeur de transport
135mm, 13.5cm
Nbre d'unités par palette
35.0

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 50 °C
Humidité relative en fonctionnement
5 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0-3000mètres
Température de stockage
-15 - 65 °C
Humidité relative de stockage
5 - 95 %
Altitude de stockage
0-15000mètres

Conformité

Approbation
CE, EAC, IRAM, VDE
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
REACH
REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes

Options

Services