Nos marques

Option externe pour système MGE Epsilon STS

Aucune image produit
Aucune image produit
  • Redondance et fiabilité exceptionnelles de la commutation entre les sources d'alimentation

  • Inclut: Guide d'installation, User manual

Voir la présentation du produit

STEEO Caractéristiques

Option externe pour système MGE Epsilon STS
Redondance et fiabilité exceptionnelles de la commutation entre les sources d'alimentation
Inclut: Guide d'installation, User manual
  • Installation rapide
    Installation ne nécessitant aucun outil des panneaux de gestion des câbles verticaux fixés à l'arrière et des chemins de câble fixés au plafond.

Commutateurs de transfert statique Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Compatible avec le générateur
Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.

Simplicité de gestion

Connectivité série
Permet de gérer l'onduleur via un port série.
Affichage graphique LCD
Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.
Voyants d'état DEL
Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.

Facilité de maintenance

Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Martinique, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
5 - 90 %
Altitude en fonctionnement
0 - 1015.9mètres
Température de stockage
-40 - 70 °C
Humidité relative de stockage
5 - 90 %
Altitude de stockage
0 - 9144mètres

Conformité

Approbation
CE, EN 60950, TÜV
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services