Nos marques

Onduleur parafoudre APC Back-UPS 750 VA, 10 prises, 120 V, Canada

Onduleur parafoudre APC Back-UPS 750 VA, 10 prises, 120 V, Canada Avant gauche
Onduleur parafoudre APC Back-UPS 750 VA, 10 prises, 120 V, Canada Avant gauche
Onduleur parafoudre APC Back-UPS 750 VA, 10 prises, 120 V, Canada Avant gauche
Onduleur parafoudre APC Back-UPS 750 VA, 10 prises, 120 V, Canada Avant gauche
Onduleur parafoudre APC Back-UPS 750 VA, 10 prises, 120 V, Canada Avant gauche
Onduleur parafoudre APC Back-UPS 750 VA, 10 prises, 120 V, Canada Avant gauche
Onduleur parafoudre APC Back-UPS 750 VA, 10 prises, 120 V, Canada Avant droit
Onduleur parafoudre APC Back-UPS 750 VA, 10 prises, 120 V, Canada Avant droit
Onduleur parafoudre APC Back-UPS 750 VA, 10 prises, 120 V, Canada Back
Onduleur parafoudre APC Back-UPS 750 VA, 10 prises, 120 V, Canada Miscellaneous
Onduleur parafoudre APC Back-UPS 750 VA, 10 prises, 120 V, Canada Miscellaneous
Onduleur parafoudre APC Back-UPS 750 VA, 10 prises, 120 V, Canada Conditionnement
Onduleur parafoudre APC Back-UPS 750 VA, 10 prises, 120 V, Canada Conditionnement
Onduleur parafoudre APC Back-UPS 750 VA, 10 prises, 120 V, Canada Avant gauche
Onduleur parafoudre APC Back-UPS 750 VA, 10 prises, 120 V, Canada Avant gauche
Onduleur parafoudre APC Back-UPS 750 VA, 10 prises, 120 V, Canada Avant gauche
Onduleur parafoudre APC Back-UPS 750 VA, 10 prises, 120 V, Canada Avant gauche
Onduleur parafoudre APC Back-UPS 750 VA, 10 prises, 120 V, Canada Avant droit
Onduleur parafoudre APC Back-UPS 750 VA, 10 prises, 120 V, Canada Avant droit
Onduleur parafoudre APC Back-UPS 750 VA, 10 prises, 120 V, Canada Back
Onduleur parafoudre APC Back-UPS 750 VA, 10 prises, 120 V, Canada Miscellaneous
Onduleur parafoudre APC Back-UPS 750 VA, 10 prises, 120 V, Canada Miscellaneous
Onduleur parafoudre APC Back-UPS 750 VA, 10 prises, 120 V, Canada Conditionnement
Onduleur parafoudre APC Back-UPS 750 VA, 10 prises, 120 V, Canada Conditionnement
RoHS
  • Batterie de secours avec protection contre les surtensions pour les ordinateurs et les appareils électroniques

  • Inclut: CD avec logiciel, Câble USB, User manual

Voir la présentation du produit

BE750G-CN Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (450 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
450 Watts / 750VA
Connexions de sortie
(5) NEMA 5-15R (Batteries de secours)
(5) NEMA 5-15R (Protection contre les surtensions)
Tension nominale de sortie
120V
Tension d’Entrée Nominale
120V
Type de connexion en entrée
NEMA 5-15P
Longueur du cordon
1.8mètres
Onduleur parafoudre APC Back-UPS 750 VA, 10 prises, 120 V, Canada
Batterie de secours avec protection contre les surtensions pour les ordinateurs et les appareils électroniques
Inclut: CD avec logiciel, Câble USB, User manual
  • Alarmes sonores
    Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
  • Autotest automatique
    L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
  • Notification de défaillance de batterie
    Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
  • Remplacement de la batterie sans outils
    Permet le remplacement simple et rapide de la batterie.
  • Sorties avec protection par batterie et surtension uniquement
    Réserve la capacité d'alimentation et le temps de fonctionnement aux équipements connectés qui nécessitent une batterie de secours, tout en limitant la protection aux surtensions pour le matériel moins critique
  • Démarrage à froid possible
    Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
  • Protection de la ligne de données contre les surtensions
    Protection de l’équipement connecté contre les surtensions de la ligne de données
  • Notification de batterie déconnectée
    Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
  • Batteries échangeables à chaud
    Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
  • Gestion intelligente des batteries
    Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
  • Voyants d'état DEL
    Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
  • Récupération de données garantie à vie
    Assure votre tranquillité d'esprit grâce à des services professionnels de récupération de données au cas où une panne de l'unité aurait provoqué leur perte.
  • Homologué par un Bureau de sécurité
    L'onduleur est homologué UL1778
  • Prises espacées de blocs transformateurs
    Protège l'équipement avec des blocs transformateurs en entrée sans interdire l'accès aux autres réceptacles.
  • Connectivité USB
    Assure la gestion de l'onduleur via un port USB.
  • Batteries remplaçables par l'utilisateur
    Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.

Back-UPS Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Notification de défaillance de batterie
Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.

Sécurité

Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.

Protection

Prises de surtension uniquement
Protégez vos appareils électroniques secondaires contre les surtensions et les crêtes, sans diminuer la puissance de la batterie utilisée pour faire fonctionner les appareils électroniques principaux lors d'une panne de courant.
Batterie et prises protégées contre les surtensions
Sauvegardez et protégez votre matériel et vos données en cas de pannes de courant, de surtensions ou de crêtes.

Caractéristiques marketing

Sorties avec protection par batterie et surtension uniquement
Réserve la capacité d'alimentation et le temps de fonctionnement aux équipements connectés qui nécessitent une batterie de secours, tout en limitant la protection aux surtensions pour le matériel moins critique

Simplicité de gestion

Affichage du voyant d'état
Identifiez rapidement l'état de l'unité et de l'alimentation électrique grâce à des indicateurs visuels.
Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.

Distribution des produits

Canada

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
450 Watts / 750VA
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
50/60 Hz +/- 3 Hz Synchronisation vers réseau
Technologie
Veille
Type de forme d'onde
Sinusoïde approchée
Courant de sortie maximal
12
Temps de transfert
8 ms typical : 12 ms maximum

Entrée

Fréquence d'entrée
50/60 Hz +/- 3 Hz #N/A
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
88 - 139V
Nombre de cordons d'alimentation
1

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Temps de recharge typique
16heure(s)
Batterie de remplacement
Puissance de charge de la batterie (Watts)
6 Watts

Communication et gestion

Port (s) Interface
USB
Panneau de contrôle
Écran lumineux avec indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer et câblage défectueux

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
354Joules
Protection des lignes de données
Câble coaxial pour CATV/SATV/modem/audio-vidéo (connecteur coax), Ligne de téléphone analogique pour téléphone/fax/modem/DSL (connecteur RJ45), Ligne réseau – 10/100 Base-T Ethernet (connecteur RJ45)
Filtrage
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Physique

Hauteur max.
90mm, 9.0cm
Largeur max.
180mm, 18.0cm
Profondeur max.
363mm, 36.3cm
Poids net
4.8kg
Poids avec emballage
5.7kg
Hauteur de transport
128mm, 12.8cm
Largeur de transport
235mm, 23.5cm
Profondeur de transport
465mm, 46.5cm
Couleur
Noir
Dimensions carton principal (Longueur x Largeur x Hauteur)
483mm
Unités carton principal
2.0
Poids carton principal
11.97
Nbre d'unités par palette
48.0
Codes SCC
10731304256592

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
5 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
5 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
45.0dBA
Dissipation thermique en ligne
47.0BTU/h

Conformité

Approbation
Chargeur de batterie California (CEC), FCC partie 15 classe B, FCC partie 68, NOM, UL 1778
Politique de protection des équipements
À vie : 75 000 $
Garantie standard
3 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services