Onduleur Smart-UPS APC VT 10 kVA, 208 V avec 1 module de batteries extensible à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible

Onduleur Smart-UPS APC VT 10 kVA, 208 V avec 1 module de batteries extensible à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Avant gauche
Onduleur Smart-UPS APC VT 10 kVA, 208 V avec 1 module de batteries extensible à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Avant gauche
Onduleur Smart-UPS APC VT 10 kVA, 208 V avec 1 module de batteries extensible à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Avant gauche
Onduleur Smart-UPS APC VT 10 kVA, 208 V avec 1 module de batteries extensible à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Avant droit
Onduleur Smart-UPS APC VT 10 kVA, 208 V avec 1 module de batteries extensible à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Back
Onduleur Smart-UPS APC VT 10 kVA, 208 V avec 1 module de batteries extensible à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Back
Onduleur Smart-UPS APC VT 10 kVA, 208 V avec 1 module de batteries extensible à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Avant gauche
Onduleur Smart-UPS APC VT 10 kVA, 208 V avec 1 module de batteries extensible à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Avant droit
Onduleur Smart-UPS APC VT 10 kVA, 208 V avec 1 module de batteries extensible à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Back
Onduleur Smart-UPS APC VT 10 kVA, 208 V avec 1 module de batteries extensible à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Back
  • Stock limité. Veuillez vous référer à la gamme Galaxy VS pour les remplacements.

  • Inclut: Modules de batterie préinstallés, Supports boulonnés, CD avec logiciel, Guide d'installation, Modules d'alimentation préinstallés, User manual, Carte de ...

Voir la présentation du produit

SUVTP10KF1B4 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (8000 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
8.0kWatts / 10.0kVA
Connexions de sortie
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Batteries de secours)
(1) Screw terminals (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
120V, 208V, 208V 3PH
Tension d’Entrée Nominale
208V 3PH
Type de connexion en entrée
Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Intensité maximale du courant d’entrée
27.0A
Onduleur Smart-UPS APC VT 10 kVA, 208 V avec 1 module de batteries extensible à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible
Stock limité. Veuillez vous référer à la gamme Galaxy VS pour les remplacements.
Inclut: Modules de batterie préinstallés, Supports boulonnés, CD avec logiciel, Guide d'installation, Modules d'alimentation préinstallés, User manual, Carte de gestion Web/SNMP
  • Fonction de capacité parallèle
    Augmente la capacité de puissance totale grâce à l'utilisation simultanée de plusieurs onduleurs.
  • Fonction de redondance parallèle
    Alimentez le matériel connecté avec plusieurs onduleurs pour augmenter la redondance du système

Smart-UPS VT Caractéristiques et avantages

Caractéristiques marketing

Batteries échangeables à chaud
Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.

Protection

Démarrage à froid possible
Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
Régulation de fréquence et de tension
Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les fréquences et les tensions anormales sans solliciter la batterie.
Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.

Facilité de maintenance

Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Possibilité de livraison avec modules installés
Permet la préparation et le test de l'onduleur avant installation et accélère l'installation.
Remplacement de la batterie sans outils
Permet le remplacement simple et rapide de la batterie.
Conception modulaire
Offre des possibilités de réparation rapide et limite les obligations de maintenance grâce à des modules à auto-diagnostic remplaçables sur place.

Développement durable

Code de conduite Européen pour ASI
Garantit la grande efficacité des onduleurs vendus dans l'UE.

Coût total de possession

Bypass manuel de maintenance
Réduit les coûts d'installation en éliminant le besoin d'une dérivation mécanique externe.
Chargement de la batterie à compensation thermique
Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.
Correction du facteur de puissance en entrée
Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.

Disponibilité

Modules de batteries connectés en parallèle
Offre un haut niveau de disponibilité grâce à la redondance des batteries.
Double entrée secteur
Augmente la disponibilité en permettant de connecter l'onduleur à deux sources d'alimentation distinctes.
Bypass interne automatique
Fournit l'alimentation secteur aux charges connectées en cas de surcharge ou de panne d'un onduleur.
Compatible avec le générateur
Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
Durée de fonctionnement évolutive
Permet d'augmenter rapidement la durée de fonctionnement si nécessaire.

Simplicité de gestion

Gérable par réseau
Assure une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
Fréquence programmable
Assure la compatibilité avec diverses fréquences en entrée.
Écran LCD
Écran alpha-numérique affichant les paramètres du système et les alarmes.
Voyants d'état DEL
Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
Intelligent Card Slot
Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.
Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
Compatible avec InfraStruXure Manager
Permet la gestion centralisée via InfraStruXure Manager d'APC.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Martinique, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
8.0kWatts / 10.0kVA
Note sur la Sortie Tension
Configurable pour les tensions 208 et 220 V - triphasé
Efficacité en pleine charge
93.2 %
Distorsion de la tension de sortie
Moins de 5 % à pleine charge
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
57 - 63 Hz Pour 60 Hz nominal Synchronisation vers réseau, 60 Hz +/- 0.1 % Pour 60 Hz nominal Non synchro
Autres tensions de sortie
220 V
Facteur de crête de charge
Illimité
Technologie
On-line Double conversion
Type de forme d'onde
Sinusoïde
Opération de surcharge
10 minutes à 125 % et 60 secondes à 150 %
Courant de sortie maximal
31
Tolérance de tension en sortie
+/- 1 % statique et ±5 % à 100 % de charge
Bypass
Commutateur de bypass de maintenance intégré, Built-in static bypass

Entrée

Fréquence d'entrée
40 - 70 Hz #N/A
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
165 - 240V
Efficacité en pleine charge
93.2 %
Taux de distorsion harmonique en entrée
Moins de 5 % pour une pleine charge
Type de protection requis en entrée
Disjoncteur tripolaire
Autres tensions en entrée
220 V
Facteur de puissance en entrée à pleine charge
0.98

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Batteries pré-installées
1
Temps de recharge typique
5heure(s)
Tension nominale des batteries
+/-192 V (batterie partagée référencée à neutre)
Batterie de remplacement
Créneau de batterie vide
3
Autonomie de la batterie attendue (années)
3 - 5
Quantité RBC™
1
Puissance de charge de la batterie (Watts)
505 Watts
Tension de fin de décharge de batterie
+/- 154 V
Fonctionnement en surcharge
10 minutes à 125 % et 60 secondes à 150 %

Communication et gestion

Port (s) Interface
DB-9 RS-232, SmartSlot, SUVTPCOM
Panneau de contrôle
Console de contrôle et d'état lcd multifonction
Alarme audible
Alarmes sonores et visuelles : délais configurables
Interrupteur d'arrêt d'urgence
Oui

Physique

Hauteur max.
1499mm, 149.9cm
Largeur max.
523mm, 52.3cm
Profondeur max.
838mm, 83.8cm
Poids net
506.82kg
Poids avec emballage
537.73kg
Hauteur de transport
1643mm, 164.3cm
Largeur de transport
650mm, 65.0cm
Profondeur de transport
1062mm, 106.2cm
Couleur
Noir

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 1015.9mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
54.0dBA
Dissipation thermique en ligne
2047.0BTU/h
Classe de protection
NEMA 1

Conformité

Approbation
CE, Répertorié cUL, EN 50091-2, EN/CEI 62040-1-1, EN/CEI 62040-2, EN/IEC 62040-3, FCC partie 15 classe A, ISO 14001, ISO 9001, UL 1778
Garantie standard
1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine

Options

Services