Nos marques

Onduleur Smart-UPS APC RT 15 KVA, montage en rack, 208 V, transformateur abaisseur 208 V/120 V 10 KVA

Onduleur Smart-UPS APC RT 15 KVA, montage en rack, 208 V, transformateur abaisseur 208 V/120 V 10 KVA Avant gauche
Onduleur Smart-UPS APC RT 15 KVA, montage en rack, 208 V, transformateur abaisseur 208 V/120 V 10 KVA Avant gauche
Onduleur Smart-UPS APC RT 15 KVA, montage en rack, 208 V, transformateur abaisseur 208 V/120 V 10 KVA Avant gauche
Onduleur Smart-UPS APC RT 15 KVA, montage en rack, 208 V, transformateur abaisseur 208 V/120 V 10 KVA Avant gauche
Onduleur Smart-UPS APC RT 15 KVA, montage en rack, 208 V, transformateur abaisseur 208 V/120 V 10 KVA Avant gauche
Onduleur Smart-UPS APC RT 15 KVA, montage en rack, 208 V, transformateur abaisseur 208 V/120 V 10 KVA Back
Onduleur Smart-UPS APC RT 15 KVA, montage en rack, 208 V, transformateur abaisseur 208 V/120 V 10 KVA Back
Onduleur Smart-UPS APC RT 15 KVA, montage en rack, 208 V, transformateur abaisseur 208 V/120 V 10 KVA Avant gauche
Onduleur Smart-UPS APC RT 15 KVA, montage en rack, 208 V, transformateur abaisseur 208 V/120 V 10 KVA Avant gauche
Onduleur Smart-UPS APC RT 15 KVA, montage en rack, 208 V, transformateur abaisseur 208 V/120 V 10 KVA Avant gauche
Onduleur Smart-UPS APC RT 15 KVA, montage en rack, 208 V, transformateur abaisseur 208 V/120 V 10 KVA Back
Onduleur Smart-UPS APC RT 15 KVA, montage en rack, 208 V, transformateur abaisseur 208 V/120 V 10 KVA Back
  • Protection de l'alimentation en ligne double conversion, haute densité, avec durée d'autonomie évolutive

  • Inclut: CD avec logiciel, Rack mounting support rails, Câble RS-232 pour connexion Smart UPS, User manual, Carte de gestion Web/SNMP

Voir la présentation du produit
Nos partenaires

SURT15KRMXLT-1TF10K Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (12000 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
12.0kWatts / 15.0kVA
Hauteur du rack
16U
Connexions de sortie
(2) NEMA L6-30R (Batteries de secours)
(4) NEMA L6-20R (Batteries de secours)
(1) Hard wire 4-wire (2P + N + E) (Batteries de secours)
(2) NEMA L14-30R (Batteries de secours)
(2) NEMA L5-20R (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
120V, 208V
Tension d’Entrée Nominale
208V
Type de connexion en entrée
Hard wire 3-wire (2P + E)
Intensité maximale du courant d’entrée
83.0A
Onduleur Smart-UPS APC RT 15 KVA, montage en rack, 208 V, transformateur abaisseur 208 V/120 V 10 KVA
Protection de l'alimentation en ligne double conversion, haute densité, avec durée d'autonomie évolutive
Inclut: CD avec logiciel, Rack mounting support rails, Câble RS-232 pour connexion Smart UPS, User manual, Carte de gestion Web/SNMP
  • Écran LCD
    Offre une vue schématique générale des données névralgiques pour effectuer des opérations et des dépannages guidés sur écran LCD couleur tactile.
  • Batteries externes gérables
    Réduit les besoins de services de maintenance préventive en surveillant la santé et l'état des batteries externes, ainsi que leur durée de fonctionnement escomptée.
  • Convertible Rack/Tour
    Protège l'investissement initial réalisé dans l'onduleur lors du passage d’un environnement en tour à un environnement en rack.
  • Plateau amovible de câblage d'entrée/sortie
    Permet l'installation et la maintenance simples et rapides de l'onduleur.

Smart-UPS On-Line Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur
Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.
Bypass interne automatique
Fournit l'alimentation secteur aux charges connectées en cas de surcharge ou de panne d'un onduleur.
Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
Chargement de la batterie à compensation thermique
Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.
Batteries échangeables à chaud
Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
Durée de fonctionnement évolutive
Permet d'augmenter rapidement la durée de fonctionnement si nécessaire.

Adaptabilité

Convertible Rack/Tour
Protège l'investissement initial réalisé dans l'onduleur lors du passage d’un environnement en tour à un environnement en rack.
Batteries externes Plug-and-Play
Garantit aux charges la fourniture d'un courant stable et constant lors de l'augmentation de la durée de fonctionnement de l'onduleur.
Micrologiciel avec mise à niveau flash
Les versions de maintenance des firmware peuvent être installées à distance via FTP.

Caractéristiques marketing

Faibles coûts de fonctionnement et de maintenance, avec une fiabilité prouvée et une gestion intelligente de la batterie.
La gestion intelligente de la batterie, lancée par APC, optimise les performances et la durée de vie de la batterie grâce à une charge à compensation thermique précise et intelligente. Des autotests automatiques garantissent la fiabilité de la batterie et avertissent les clients à l'avance lorsqu'un changement de batterie est nécessaire. Des modules de batterie remplaçables à chaud, faciles à brancher et pratiques permettent un remplacement de la batterie sans mise hors tension.
Vous évite de coûteux problèmes d'alimentation électrique en assurant la protection et la disponibilité de vos données et équipements informatiques.
Un traitement de l'alimentation de niveau réseau protège contre les surtensions et les bruits gênants. L'architecture en double conversion ajuste la tension, régule la fréquence et offre un temps de basculement sur la batterie nul pendant les pannes de courant.
Gagnez du temps grâce à un accès réseau ou à distance simple et pratique.
Réseau gérable via un port série, un port USB ou un port Ethernet en option. Inclut le logiciel PowerChute® Network Shutdown, qui facilite la surveillance et le contrôle, sécurise l'arrêt du système d'exploitation et offre des possibilités innovantes de gestion de l'énergie.
Tranquillité d'esprit apportée par la fiabilité et la compatibilité totales des équipements
Offre une onde sinusoïdale pure en sortie, recommandée par les fabricants de serveurs qui utilisent une alimentation électrique avec correction du facteur de puissance (PFC) active. Sécurité testée et approuvée par un organisme : vous pouvez donc déployer Smart-UPS avec l'assurance qu'il respecte ou dépasse les normes les plus rigoureuses du secteur.

Simplicité de gestion

SmartSlot
Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.
Connectivité série
Permet de gérer l'onduleur via un port série.
Compatible avec InfraStruXure Manager
Permet la gestion centralisée via InfraStruXure Manager d'APC.
Gérable par réseau
Assure une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
Voyants d'état DEL
Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.

Facilité de maintenance

Batteries remplaçables par l'utilisateur
Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.
Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Notification prédictive de défaillance.
Offre une fonction d'analyse des pannes à alerte précoce permettant de remplacer des composants de façon proactive.
Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
Notification de batterie déconnectée
Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.

Protection

Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
Coupe-circuit réinitialisable
Reprise facile après une surtension ; pas de fusible à remplacer.
Démarrage à froid possible
Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
Compatible avec le générateur
Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
Régulation de fréquence et de tension
Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les fréquences et les tensions anormales sans solliciter la batterie.
Traitement de l'alimentation
Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
Correction du facteur de puissance en entrée
Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.

Distribution des produits

Anguilla, Antilles Néerlandaises, Aruba, Barbade, Bermudes, Bahamas, Bélize, Canada, Colombie, Costa Rica, Dominique, Equateur, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Mayotte

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
12.0kWatts / 15.0kVA
Note sur la Sortie Tension
Tension nominale de sortie configurable en 220, 230 ou 240
Distorsion de la tension de sortie
Moins de 5 %
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
50/60 Hz +/- 3 Hz réglable par l'utilisateur +/- 0,1 Synchronisation vers réseau
Autres tensions de sortie
220 V, 240 V
Facteur de crête de charge
3:1
Technologie
On-line Double conversion
Type de forme d'onde
Sinusoïde
Opération de surcharge
60 secondes à 125 % et 30 secondes à 150 %
Bypass
Built-in static bypass, Internal bypass (automatic and manual), Optional external bypass

Entrée

Fréquence d'entrée
40 - 70 Hz #N/A
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
160 - 280V
Taux de distorsion harmonique en entrée
Moins de 5 % pour une pleine charge
Autres tensions en entrée
240 V
Facteur de puissance en entrée à pleine charge
0.95

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Batteries pré-installées
4
Temps de recharge typique
2.5heure(s)
Tension nominale des batteries
+/-192 V (batterie partagée référencée à neutre)
Batterie de remplacement
Autonomie de la batterie attendue (années)
3 - 5
Quantité RBC™
4
Puissance de charge de la batterie (Watts)
1.53kWatts
Extendable Run Time
1
Tension de fin de décharge de batterie
+/- 154 V
Efficacité du fonctionnement sur batterie
93.0 %

Communication et gestion

Port (s) Interface
DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, Smart-Slot
Cartes SmartSlot™ pré-installées
Panneau de contrôle
Console de contrôle et d'état lcd multifonction
Alarme audible
Alarmes sonores et visuelles : délais configurables
Interrupteur d'arrêt d'urgence
Oui

Parasurtenseur et filtrage

Filtrage
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Physique

Hauteur max.
708mm, 70.8cm
Largeur max.
432mm, 43.2cm
Profondeur max.
773mm, 77.3cm
Poids net
347.73kg
Poids avec emballage
439.09kg
Hauteur de transport
1396mm, 139.6cm
Largeur de transport
610mm, 61.0cm
Profondeur de transport
1003mm, 100.3cm
Couleur
Noir
Nbre d'unités par palette
1.0

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
50.0dBA
Dissipation thermique en ligne
2610.0BTU/h
Classe de protection
IP20

Conformité

Approbation
UL 1778
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services