Onduleur MGE Galaxy 5500 20 kVA 400-415 V intégré parallèle Marine IP22 RAL 7035, mise en service 5X8

Onduleur MGE Galaxy 5500 20 kVA 400-415 V intégré parallèle Marine IP22 RAL 7035, mise en service 5X8 Avant droit
Onduleur MGE Galaxy 5500 20 kVA 400-415 V intégré parallèle Marine IP22 RAL 7035, mise en service 5X8 Avant droit
Onduleur MGE Galaxy 5500 20 kVA 400-415 V intégré parallèle Marine IP22 RAL 7035, mise en service 5X8 Avant droit
  • L'onduleur est conçu pour répondre aux normes de la marine.

  • Inclut: Guide d'installation, Manuel utilisateur

Voir la présentation du produit

G55TUPM20HMS Caractéristiques

Onduleur MGE Galaxy 5500 20 kVA 400-415 V intégré parallèle Marine IP22 RAL 7035, mise en service 5X8
L'onduleur est conçu pour répondre aux normes de la marine.
Inclut: Guide d'installation, Manuel utilisateur

Marine Caractéristiques et avantages

Facilité de maintenance

Batteries remplaçables par l'utilisateur
Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.
Assistance technique
Nos ingénieurs compétents de l'assistance technique sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions : vous bénéficiez de l'aide dont vous avez besoin à n'importe quel moment et pouvez garder l'esprit tranquille.
Batteries échangeables à chaud
Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
Simple à installer
Conception novatrice permettant une installation rapide et à la portée du plus grand nombre.

Disponibilité

Sortie sinusoïdale pure sur batterie
Simule l'alimentation secteur pour offrir le plus haut degré de compatibilité avec les équipements électroniques sensibles et les serveurs actifs dotés d'un correcteur de facteur de puissance (PFC).
Traitement de l'alimentation
Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
Chargement de la batterie à compensation thermique
Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.
Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur
Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.

Simplicité de gestion

SmartSlot
Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.
Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
LED Indicators
Permet une lecture facile de l'état de l'alimentation secteur, de l'onduleur et de la batterie.
Connectivité série
Permet de gérer l'onduleur via un port série.

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Cuba, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Îles Malouines, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Guinée Equatoriale, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Irlande, Israël, Irak, Iran, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Saint-Christophe-et-Niévès, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Sainte-Lucie, Liechtenstein, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Madagascar, Macédoine, Mali, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Oman, Panama, Pérou, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Tchad, Togo, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, XF, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Capacité de puissance de sortie
18.0kWatts / 20.0kVA
Puissance configurable max. (Watts)
18.0kWatts / 20.0kVA
Tension nominale de sortie
400V 3PH
Courant de sortie neutre
43A
Note sur la Sortie Tension
Configurable pour la tension de sortie nominale triphasée 400 ou 415 V
Efficacité en pleine charge
87.0 %
Distorsion de la tension de sortie
Moins de 2 %
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
50 Hz - programmable +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8 %
Fréquence de sortie (non synchro)
50 Hz +/- 0,1% à 50 Hz nominal
Autres tensions de sortie
380, 415
Facteur de crête de charge
03:01
Technologie
On-line Double conversion
Type de forme d'onde
Sinusoïde
Opération de surcharge
10 minutes à 125 % et 60 secondes à 150 %
Courant de sortie maximal
190
TDH tension de sortie
< 1 % de charge linéaire et < 2,5 % de charge non linéaire
Tolérance de tension en sortie
±2 % statique et 100 % de charge
Bypass
Commutateur de bypass de maintenance intégré, By-pass statique intégré, By-pass externe en option

Entrée

Tension d’Entrée Nominale
400V 3PH
Fréquence d'entrée
45 - 65 Hz
Type de connexion en entrée
Hard Wire 4-wire (3PH + G)
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
323 - 437 (380 V), 340 - 460 (400 V), 353 - 477 (415 V)V
Efficacité en pleine charge
87.0 %
Taux de distorsion harmonique en entrée
Moins de 5 % pour une pleine charge
Type de protection requis en entrée
Fusible gL
Autres tensions en entrée
380, 415
Résistance maximale aux courts-circuits (ICW)
20.0kA
Intensité maximale du courant d’entrée
42.0A
Facteur de puissance en entrée à pleine charge
1.0

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Pas de batterie interne - utilise un système de batterie externe
Autonomie de la batterie attendue (années)
8 - 10
Capacité Batterie Volt Ampère Heure
56

Communication et gestion

Cartes SmartSlot™ pré-installées
Panneau de contrôle
Console de contrôle et d'état LCD multifonction
Interrupteur d'arrêt d'urgence
Oui
Available SmartSlot™ Interface Quantity
3

Physique

Hauteur max.
2210mm, 221.0cm
Largeur max.
712mm, 71.2cm
Profondeur max.
855mm, 85.5cm
Poids net
488.0kg
Poids avec emballage
510.0kg
Hauteur de transport
2340mm, 234.0cm
Largeur de transport
1080mm, 108.0cm
Profondeur de transport
1200mm, 120.0cm
Couleur
Light grey
Unités carton principal
1.0
Nbre d'unités par palette
1.0

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0-999.9mètres
Température de stockage
-20 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0-3600mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
65.0dBA
Classe de protection
IP 20, IP 32

Conformité

Approbation
CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 62040-2, ISO 9001, TUV, VDE
Garantie standard
1 an (pièces uniquement), 1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine

Offre durable Etat

Proposition 65 Warning
Disponible sous l'onglet Documentation

Généralités

Connexion en bypass
4 fils (3Ph + N) ou 5 fils (3Ph + N + G)
Périphérique de protection bypass
100.0
Courant d'entrée maximal en bypass
29.0A

Options

Services