Onduleur Galaxy VX 500 kVA extensible jusqu'à 750 kVA 480 V, mise en service 5x8

Onduleur Galaxy VX 500 kVA extensible jusqu'à 750 kVA 480 V, mise en service 5x8 Avant gauche
Onduleur Galaxy VX 500 kVA extensible jusqu'à 750 kVA 480 V, mise en service 5x8 Avant gauche
Onduleur Galaxy VX 500 kVA extensible jusqu'à 750 kVA 480 V, mise en service 5x8 Avant gauche
Onduleur Galaxy VX 500 kVA extensible jusqu'à 750 kVA 480 V, mise en service 5x8 Avant droit
Onduleur Galaxy VX 500 kVA extensible jusqu'à 750 kVA 480 V, mise en service 5x8 Avant droit
Onduleur Galaxy VX 500 kVA extensible jusqu'à 750 kVA 480 V, mise en service 5x8 Back
Onduleur Galaxy VX 500 kVA extensible jusqu'à 750 kVA 480 V, mise en service 5x8 Application
Onduleur Galaxy VX 500 kVA extensible jusqu'à 750 kVA 480 V, mise en service 5x8 Miscellaneous
Onduleur Galaxy VX 500 kVA extensible jusqu'à 750 kVA 480 V, mise en service 5x8 Detailed
  • Protection d'alimentation triphasée, évolutive et hautement efficace qui offre des modes de fonctionnement flexibles pour les grandes installations, les centres ...

  • Inclut: Guide d'installation, Conformité antisismique, Service de mise en service, Entrée de câble supérieure et inférieure

Voir la présentation du produit

GVX500K750GS Caractéristiques

Onduleur Galaxy VX 500 kVA extensible jusqu'à 750 kVA 480 V, mise en service 5x8
Protection d'alimentation triphasée, évolutive et hautement efficace qui offre des modes de fonctionnement flexibles pour les grandes installations, les centres de données et les applications industrielles stratégiques.
Inclut: Guide d'installation, Conformité antisismique, Service de mise en service, Entrée de câble supérieure et inférieure
  • Facility-friendly design
    Features a wide input voltage window and input power factor correction, limiting impact on batteries and facility infrastructure.
  • Flexible operating modes
    Offers three operating modes to meet your business requirements. With ECOnversion Mode, ECO Mode, and normal operation, you can choose one mode or a combination of all three to achieve the efficiency and performance ratings your site requires.
  • Integrated parallel up to 4+1
    Includes support for parallel configurations up to 4+1 (4 for capacity and 1 for redundancy), allowing easy expansion and additional redundancy.
  • Patented 4-level inverter
    Innovative inverter design delivers high efficiency and low operating costs, while increasing reliability by reducing stress on each IGBT.
  • Extensible pour la capacité ou la redondance
    Fournit la redondance N+1 sans pour autant perdre sa capacité de charge ; les armoires peuvent être ajoutées après l'installation initiale.
  • Smart Power Test (SPoT)
    Perform UPS test without a load bank and perform full charger testing with minimal battery use.

Galaxy VX Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Fonction de capacité parallèle
Augmente la capacité de puissance totale grâce à l'utilisation simultanée de plusieurs onduleurs.
Flexibilité du stockage d'énergie
Les batteries modulaires et humides traditionnelles proposent différents modes de charge et peuvent être choisies sur mesure en fonction des exigences spécifiques en matière de sauvegarde.
Fonction de redondance parallèle
Alimentez le matériel connecté avec plusieurs onduleurs pour augmenter la redondance du système
Compatible avec la solution de batterie lithium-ion de Schneider Electric
Réduit l'encombrement, le poids, les besoins de maintenance et de refroidissement du système ainsi que le coût total de possession. Offre également une durée de vie double aux batteries VRLA et améliore la prévisibilité et la gestion des sauvegardes.
Cliquez ici pour en savoir plus.
Protection backfeed interne
Accroît la défense du système contre les anomalies.

Coût total de possession

Mode ECO
Mode de fonctionnement qui contourne les composants électriques non utilisés, dans des conditions d'alimentation correctes, pour offrir un meilleur rendement sans sacrifier la protection.
Correction du facteur de puissance en entrée
Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
Fonctionnement solide
Pas de déclassement en kW jusqu'à 40 degrés C ou 104 degrés F.
Plage de tension d'entrée étendue
Conçu pour les environnements électriques difficiles afin de préserver l'autonomie de la batterie.
Mode ECOnversion
Mode de fonctionnement qui permet de charger les batteries, déterminer le facteur de puissance et garantir une régulation de la tension de sortie de classe 1 tout en garantissant une très haute efficacité.

Facilité de maintenance

Compatible StruxureOn
Simplifiez la maintenance et l'exploitation de vos équipements par le biais de services et de logiciels cloud non rattachés à fournisseur.
Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
Service de mise en service 5X8 inclus
Obligatoire pour bénéficier de la couverture complète au titre de la garantie usine
Plusieurs niveaux de service
Avec les packs ou les composants de service individuels en option, nos services sont structurés de manière à vous permettre de choisir ce que vous souhaitez déléguer à APC.
Compatible avec la solution StruxureWare Data Center Expert
Permet une gestion centralisée via APC InfraStruxure® Central.

Distribution des produits

Brésil, Canada, Colombie, Costa Rica, République Dominicaine, Equateur, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Porto Rico, El Salvador, Etats-Unis, Vénézuela

Sortie

Capacité de puissance de sortie
500.0kWatts / 500.0kVA
Puissance configurable max. (Watts)
750.0kWatts / 750.0kVA
Tension nominale de sortie
480V 3PH
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
60 Hz
Fréquence de sortie (non synchro)
60 Hz +/- 0,1% à 60 Hz nominal
Facteur de crête de charge
03:01
Technologie
On-line Double conversion
Type de forme d'onde
Sinusoïde
Opération de surcharge
10 minutes à 125 % et 60 secondes à 150 %
TDH tension de sortie
< 2 % charge linéaire et <3 % charge non-linéaire
Tolérance de tension en sortie
+/- 1% symmetrical load and +/- 3% asymmetrical lo
Bypass
By-pass statique intégré, By-pass externe en option

Entrée

Tension d’Entrée Nominale
480V 3PH
Fréquence d'entrée
40 - 70 Hz
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
408 - 600VV
Taux de distorsion harmonique en entrée
Moins de 3 % pour une pleine charge
Résistance maximale aux courts-circuits (ICW)
100.0kA
Facteur de puissance en entrée à pleine charge
0.99

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Pas de batterie interne - utilise un système de batterie externe
Tension de fin de décharge de batterie
384 Vcc

Communication et gestion

Port (s) Interface
GVX_750G_1Feed
Panneau de contrôle
Interface utilisateur à écran tactile LCD
Alarme audible
Alarmes sonores et visuelles : délais configurables
Interrupteur d'arrêt d'urgence
En option
Available SmartSlot™ Interface Quantity
1

Physique

Hauteur max.
1970mm, 197.0cm
Largeur max.
2700mm, 270.0cm
Profondeur max.
900mm, 90.0cm
Poids net
2129.61kg
Poids avec emballage
2591.82kg
Hauteur de transport
2150mm, 215.0cm
Largeur de transport
3170mm, 317.0cm
Profondeur de transport
1060mm, 106.0cm
Couleur
White

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 (non-condensing) %
Altitude en fonctionnement
0-999.9mètres
Température de stockage
-15 - 40 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 (non-condensing) %
Altitude de stockage
0-15000mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
72.0dBA
Dissipation thermique en ligne
115764.0BTU/h
Classe de protection
IP 20

Conformité

Approbation
CBC 2013 pour Sds = 1,84 g, CSA C22.2 N° 107,3, FCC Partie 15 Classe A, IBC 2012, IEC 62040-3, IEC 60721-4-2 niveau 2M2, OSHPD, UL 1778 cinquième édition
Garantie standard
1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine

Offre durable Etat

Proposition 65 Warning
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services