Onduleur Galaxy VS 60k W 480 V avec module d'alimentation N+1 pour batteries externes, mise en service 5x8
-
Onduleur triphasé 60 kW 480 V facile à déployer et hautement efficace, qui fournit une protection de l'alimentation électrique de pointe avec un faible coût total ...
-
Inclut: Filtre à poussière, EcoStruxure IT ready (UPS), Guide d'installation, Gestion de réseau intégrée, Modules d'alimentation préinstallés, Service de mise en ...
GVSUPS60KRGS Caractéristiques
Principales fonctionnalités
Autonomie relative à la charge
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.
—
La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (60000l)
Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée
Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.
—
Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »
Capacité de puissance de sortie
60.0kWatts
/ 60.0kVA
Tension nominale de sortie
480V 3PH
Tension d’Entrée Nominale
480V 3PH
Intensité maximale du courant d’entrée
89.0A
Onduleur Galaxy VS 60k W 480 V avec module d'alimentation N+1 pour batteries externes, mise en service 5x8
Onduleur triphasé 60 kW 480 V facile à déployer et hautement efficace, qui fournit une protection de l'alimentation électrique de pointe avec un faible coût total de possession aux datacenters Edge et de petite à moyenne taille, ainsi qu'une infrastructure critique adaptée aux applications commerciales et industrielles. Comprend une mise en service 5x8 et un module d'alimentation supplémentaire pour la redondance N+1.
Inclut: Filtre à poussière, EcoStruxure IT ready (UPS), Guide d'installation, Gestion de réseau intégrée, Modules d'alimentation préinstallés, Service de mise en service
Galaxy VS Caractéristiques et avantages
Disponibilité
Carte de gestion réseau intégrée
Permet de gérer vos seuils d'alerte et de surveiller votre onduleur via EcoStruxure IT, Web, SNMP ou TCP et RTU Modbus, le tout à distance.
Compatible avec la solution de batterie lithium-ion de Schneider Electric
Réduit l'encombrement, le poids, les besoins de maintenance et de refroidissement du système ainsi que le coût total de possession. Offre également une durée de vie double aux batteries VRLA et améliore la prévisibilité et la gestion des sauvegardes.
Cliquez ici pour en savoir plus.
Cliquez ici pour en savoir plus.
Fonction de redondance parallèle
Alimentez le matériel connecté avec plusieurs onduleurs pour augmenter la redondance du système
Fonction de capacité parallèle
Augmente la capacité de puissance totale grâce à l'utilisation simultanée de plusieurs onduleurs.
Bus continu flexible
Optimise le dimensionnement des batteries et prend en charge un large éventail de technologies de stockage de l'énergie, y compris les batteries VRLA, Li-ion et NiCd.
Protection anti-retour intégrée
Protection contre le retour de tension entièrement intégrée pour éviter le renvoi d'électricité au réseau.
Facilité de maintenance
Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
EcoStruxure IT Expert
Connectez-vous à notre système de surveillance cloud en libre-service depuis votre smartphone ou votre ordinateur pour collecter, organiser et distribuer des alertes critiques ainsi que des informations clés en temps réel. Vous obtiendrez ainsi une vue unifiée des environnements d'infrastructure physique, y compris des environnements hautement distribués. Optimisez votre planification des périodes de disponibilité et de maintenance, et anticipez les problèmes d'infrastructure à l'aide d'analyses avancées et à de comparatifs de performance. Disponible dans certains pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ecostruxureit.com.
Plusieurs niveaux d'offres de services
Proposant des composants de service groupés ou individuels en option, nos services sont structurés pour vous permettre de déterminer ce que Schneider Electric peut faire pour vous.
Conception modulaire de l'onduleur
Conception redondante et grande facilité d'entretien, grâce à un temps de réparation moyen optimisé, garanti par des modules à auto-diagnostic remplaçables sur le terrain.
Coût total de possession
Rendement élevé en mode double conversion
Une qualité d'alimentation et une efficacité élevées constantes, même à des niveaux de charge faibles. Les perturbations de la forme d'onde de distribution sont régénérées avec un temps de basculement CA à CC nul, puis avec le processus de conversion CC à CA. La batterie est uniquement utilisée comme une source d'alimentation de secours.
Fonctionnement solide
Pas de déclassement en kW jusqu'à 40 degrés C ou 104 degrés F.
Mode ECOnversion
Mode de fonctionnement qui permet de charger les batteries, déterminer le facteur de puissance et garantir une régulation de la tension de sortie de classe 1 tout en garantissant une très haute efficacité.
Plage de tension d'entrée étendue
Conçu pour les environnements électriques difficiles afin de préserver l'autonomie de la batterie.
Onduleur compact
Doté d'une technologie haute densité et d'un accès frontal complet, cet onduleur présente un encombrement réduit, qui le rend idéal pour les espaces confinés.
Input Power Factor Correction
Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
Distribution des produits
Antigua et Barbuda, Antilles Néerlandaises, Aruba, Barbade, Bermudes, Bahamas, Bélize, Canada, Colombie, Costa Rica, République Dominicaine, Equateur, Guatemala, Honduras, Haïti, Jamaïque, Japon, Saint-Christophe-et-Niévès, Mexique, Nicaragua, Panama, Porto Rico, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Vénézuela, Iles Vierges Américaines
Caractéristiques techniques
Sortie
Puissance configurable max. (Watts)
60.0kWatts
/ 60.0kVA
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
50 Hz +/- 0.1 % Pour 50 Hz nominal Non synchro, 50 Hz Synchronisation vers réseau, 60 Hz +/- 0.1 % Pour 60 Hz nominal Non synchro, 60 Hz Synchronisation vers réseau
Facteur de crête de charge
2,5
Technologie
On-line Double conversion
Type de forme d'onde
Sinusoïde
Opération de surcharge
10 minutes à 125 % et 60 secondes à 150 %
TDH tension de sortie
< 1% linear load and < 5% non-linear load
Tolérance de tension en sortie
+/-1% after 50ms
Bypass
Built-in static bypass
Entrée
Fréquence d'entrée
40 - 70 Hz
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
408 - 552 (480 V)V
Taux de distorsion harmonique en entrée
Moins de 5 % pour une pleine charge
Résistance maximale aux courts-circuits (ICW)
65.0kA
Batteries & durée de fonctionnement
Type de batterie
Système de batterie externe
Courant maximum de batterie en fin de décharge
162.0A
Communication et gestion
Panneau de contrôle
Interface utilisateur à écran tactile lcd
Alarme audible
Alarmes sonores et visuelles selon le degré de gravité
Physique
Hauteur max.
1485mm, 148.5cm
Largeur max.
521mm, 52.1cm
Profondeur max.
847mm, 84.7cm
Poids net
290.0kg
Couleur
Gloss level 85%, Blanc
Environnemental
Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude en fonctionnement
0 - 1005.84mètres
Température de stockage
-25 - 55 °C
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
64.0dBA
Dissipation thermique en ligne
5576.0BTU/h
Classe de protection
IP21
Conformité
Approbation
FCC partie 15 classe A, IEC 60721-4-2 niveau 2M2, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, UL 1778 cinquième édition, UL 924
Garantie standard
1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine