Onduleur Galaxy VS 40 kW 480 V pour batteries externes, mise en service 5x8

Onduleur Galaxy VS 40 kW 480 V pour batteries externes, mise en service 5x8 Avant gauche
Onduleur Galaxy VS 40 kW 480 V pour batteries externes, mise en service 5x8 Avant gauche
Onduleur Galaxy VS 40 kW 480 V pour batteries externes, mise en service 5x8 Avant gauche
Onduleur Galaxy VS 40 kW 480 V pour batteries externes, mise en service 5x8 Avant droit
Onduleur Galaxy VS 40 kW 480 V pour batteries externes, mise en service 5x8 Avant droit
Onduleur Galaxy VS 40 kW 480 V pour batteries externes, mise en service 5x8 Back
Onduleur Galaxy VS 40 kW 480 V pour batteries externes, mise en service 5x8 Detailed
Onduleur Galaxy VS 40 kW 480 V pour batteries externes, mise en service 5x8 Avant gauche
Onduleur Galaxy VS 40 kW 480 V pour batteries externes, mise en service 5x8 Avant droit
Onduleur Galaxy VS 40 kW 480 V pour batteries externes, mise en service 5x8 Avant droit
Onduleur Galaxy VS 40 kW 480 V pour batteries externes, mise en service 5x8 Back
Onduleur Galaxy VS 40 kW 480 V pour batteries externes, mise en service 5x8 Detailed
  • Alimentation sans interruption (onduleur) triphasée 40 kW 400 V facile à déployer et d'une grande efficacité, qui fournit une protection d'alimentation de pointe ...

  • Inclut: Filtre à poussière, Guide d'installation, Gestion de réseau intégrée, Modules d'alimentation préinstallés, Service de mise en service, Entrée de câble supérieure ...

Voir la présentation du produit
Batterie de rechange
Batterie remplaçable par l'utilisateur non disponible

GVSUPS40KGS Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (40000l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
40.0kWatts / 40.0kVA
Connexions de sortie
(1) Hard wire 4-wire (3P + E) (Batteries de secours)
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
480V 3PH
Tension d’Entrée Nominale
480V 3PH
Type de connexion en entrée
Hard wire 4-wire (3P + E)
Intensité maximale du courant d’entrée
62.0A
Onduleur Galaxy VS 40 kW 480 V pour batteries externes, mise en service 5x8
Alimentation sans interruption (onduleur) triphasée 40 kW 400 V facile à déployer et d'une grande efficacité, qui fournit une protection d'alimentation de pointe aux data centers périphériques et de petite à moyenne taille, ainsi qu'une infrastructure critique adaptée aux applications commerciales et industrielles. Son design compact, sa technologie haute densité et son architecture modulaire garantissent un faible coût total de possession et une efficacité opérationnelle optimale. Galaxy VS permet de réduire les pertes d'énergie de 66 % grâce au mode ECOnversion breveté, garantissant une efficacité pouvant atteindre 99 % et des économies d'énergie dépassant nos performances de pointe de 97 % en mode de fonctionnement normal. Compatible avec la technologie EcoStruxure, cet onduleur vous permet d'utiliser des fonctionnalités de gestion et de surveillance à distance dans le cloud sur votre smartphone pour plus de sérénité. Comprend un service de démarrage 5x8. Pour en savoir plus sur l'autonomie de la batterie, consultez les tableaux d'autonomie disponibles dans l'onglet Documents.
Inclut: Filtre à poussière, Guide d'installation, Gestion de réseau intégrée, Modules d'alimentation préinstallés, Service de mise en service, Entrée de câble supérieure et inférieure

Galaxy VS Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Carte de gestion réseau intégrée
Permet de gérer vos seuils d'alerte et de surveiller votre onduleur via EcoStruxure IT, Web, SNMP ou TCP et RTU Modbus, le tout à distance.
Bus continu flexible
Optimise le dimensionnement des batteries et prend en charge un large éventail de technologies de stockage de l'énergie, y compris les batteries VRLA, Li-ion et NiCd.
Fonction de capacité parallèle
Augmente la capacité de puissance totale grâce à l'utilisation simultanée de plusieurs onduleurs.
Fonction de redondance parallèle
Alimentez le matériel connecté avec plusieurs onduleurs pour augmenter la redondance du système
Protection anti-retour intégrée
Protection contre le retour de tension entièrement intégrée pour éviter le renvoi d'électricité au réseau.
Compatible avec la solution de batterie lithium-ion de Schneider Electric
Réduit l'encombrement, le poids, les besoins de maintenance et de refroidissement du système ainsi que le coût total de possession. Offre également une durée de vie double aux batteries VRLA et améliore la prévisibilité et la gestion des sauvegardes.
Cliquez ici pour en savoir plus.

Facilité de maintenance

Conception modulaire de l'onduleur
Conception redondante et grande facilité d'entretien, grâce à un temps de réparation moyen optimisé, garanti par des modules à auto-diagnostic remplaçables sur le terrain.
Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
EcoStruxure IT Expert
Connectez-vous à notre système de surveillance cloud en libre-service depuis votre smartphone ou votre ordinateur pour collecter, organiser et distribuer des alertes critiques ainsi que des informations clés en temps réel. Vous obtiendrez ainsi une vue unifiée des environnements d'infrastructure physique, y compris des environnements hautement distribués. Optimisez votre planification des périodes de disponibilité et de maintenance, et anticipez les problèmes d'infrastructure à l'aide d'analyses avancées et à de comparatifs de performance. Disponible dans certains pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ecostruxureit.com.
Plusieurs niveaux d'offres de services
Proposant des composants de service groupés ou individuels en option, nos services sont structurés pour vous permettre de déterminer ce que Schneider Electric peut faire pour vous.

Coût total de possession

Plage de tension d'entrée étendue
Conçu pour les environnements électriques difficiles afin de préserver l'autonomie de la batterie.
Input Power Factor Correction
Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
Fonctionnement solide
Pas de déclassement en kW jusqu'à 40 degrés C ou 104 degrés F.
Mode ECOnversion
Mode de fonctionnement qui permet de charger les batteries, déterminer le facteur de puissance et garantir une régulation de la tension de sortie de classe 1 tout en garantissant une très haute efficacité.
Rendement élevé en mode double conversion
Une qualité d'alimentation et une efficacité élevées constantes, même à des niveaux de charge faibles. Les perturbations de la forme d'onde de distribution sont régénérées avec un temps de basculement CA à CC nul, puis avec le processus de conversion CC à CA. La batterie est uniquement utilisée comme une source d'alimentation de secours.
Onduleur compact
Doté d'une technologie haute densité et d'un accès frontal complet, cet onduleur présente un encombrement réduit, qui le rend idéal pour les espaces confinés.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Aruba, Barbade, Bermudes, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Colombie, Costa Rica, République Dominicaine, Equateur, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Pays-Bas, Panama, Porto Rico, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
40.0kWatts / 40.0kVA
Distorsion de la tension de sortie
Moins de 3 %
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
50 Hz +/- 0.1 % Pour 50 Hz nominal Non synchro, 50 Hz Synchronisation vers réseau, 60 Hz +/- 0.1 % Pour 60 Hz nominal Non synchro, 60 Hz Synchronisation vers réseau
Facteur de crête de charge
2,5
Technologie
On-line Double conversion
Type de forme d'onde
Sinusoïde
Opération de surcharge
10 minutes à 125 % et 60 secondes à 150 %
TDH tension de sortie
< 1% linear load and < 3% non-linear load
Tolérance de tension en sortie
+/-1% after 50ms
Bypass
Built-in static bypass

Entrée

Fréquence d'entrée
40 - 70 Hz
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
408 - 552 (480 V)V
Taux de distorsion harmonique en entrée
Moins de 3 % pour une pleine charge
Résistance maximale aux courts-circuits (ICW)
65.0kA
Facteur de puissance en entrée à pleine charge
0.99

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Système de batterie externe
Tension nominale des batteries
384...576 V DC
Courant maximum de batterie en fin de décharge
135.0A
Tension de fin de décharge de batterie
307 V CC

Communication et gestion

Port (s) Interface
GVS_Cable2ndBatCab, GVS_MBCKIT_UL, GVS_NarrowCBC_Seismic, GVS_NarrowSeismicKit, GVS_Parallel, GVS_WideCBC_Seismic, GVS_WideUPS_AirFilter, GVS_WideUPSMBC_SeismicKit, GVS_XFMRSeismicKit
Panneau de contrôle
Interface utilisateur à écran tactile lcd
Alarme audible
Alarmes sonores et visuelles selon le degré de gravité
Available SmartSlot™ Interface Quantity
1

Physique

Hauteur max.
1485mm, 148.5cm
Largeur max.
521mm, 52.1cm
Profondeur max.
847mm, 84.7cm
Poids net
210.0kg
Poids avec emballage
235.0kg
Hauteur de transport
1680mm, 168.0cm
Largeur de transport
640mm, 64.0cm
Profondeur de transport
990mm, 99.0cm
Couleur
Gloss level 85%, Blanc

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude en fonctionnement
0 - 1000mètres
Température de stockage
-25 - 55 °C
Altitude de stockage
0 - 15240mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
61.0dBA
Dissipation thermique en ligne
3845.0BTU/h
Classe de protection
IP21

Conformité

Approbation
CSA C22.2 No 107.3, ENERGY STAR V2.0 (USA), FCC partie 15 classe A, IEC 60721-4-2 niveau 2M2, IEC 62040-3, UL 1778 cinquième édition
Garantie standard
1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine

Généralités

Courant d'entrée maximal en bypass
61.0A

Options

Services