Onduleur Galaxy VS 30 kW 480 V avec module d'alimentation N+1 pour batteries externes, mise en service 5x8

Onduleur Galaxy VS 30 kW 480 V avec module d'alimentation N+1 pour batteries externes, mise en service 5x8 Avant gauche
Onduleur Galaxy VS 30 kW 480 V avec module d'alimentation N+1 pour batteries externes, mise en service 5x8 Avant gauche
Onduleur Galaxy VS 30 kW 480 V avec module d'alimentation N+1 pour batteries externes, mise en service 5x8 Avant gauche
Onduleur Galaxy VS 30 kW 480 V avec module d'alimentation N+1 pour batteries externes, mise en service 5x8 Avant droit
Onduleur Galaxy VS 30 kW 480 V avec module d'alimentation N+1 pour batteries externes, mise en service 5x8 Avant droit
Onduleur Galaxy VS 30 kW 480 V avec module d'alimentation N+1 pour batteries externes, mise en service 5x8 Back
Onduleur Galaxy VS 30 kW 480 V avec module d'alimentation N+1 pour batteries externes, mise en service 5x8 Avant gauche
Onduleur Galaxy VS 30 kW 480 V avec module d'alimentation N+1 pour batteries externes, mise en service 5x8 Avant droit
Onduleur Galaxy VS 30 kW 480 V avec module d'alimentation N+1 pour batteries externes, mise en service 5x8 Avant droit
Onduleur Galaxy VS 30 kW 480 V avec module d'alimentation N+1 pour batteries externes, mise en service 5x8 Back
  • Onduleur triphasé 30 kW 480 V facile à déployer et hautement efficace, qui fournit une protection de l'alimentation électrique de pointe avec un faible coût total ...

  • Inclut: Filtre à poussière, EcoStruxure IT ready (UPS), Guide d'installation, Gestion de réseau intégrée, Modules d'alimentation préinstallés, Service de mise en ...

Voir la présentation du produit

GVSUPS30KRGS Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (30000l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
30.0kWatts / 30.0kVA
Tension nominale de sortie
480V 3PH
Tension d’Entrée Nominale
480V 3PH
Intensité maximale du courant d’entrée
45.0A
Onduleur Galaxy VS 30 kW 480 V avec module d'alimentation N+1 pour batteries externes, mise en service 5x8
Onduleur triphasé 30 kW 480 V facile à déployer et hautement efficace, qui fournit une protection de l'alimentation électrique de pointe avec un faible coût total de possession aux datacenters Edge et de petite à moyenne taille, ainsi qu'une infrastructure critique adaptée aux applications commerciales et industrielles. Comprend une mise en service 5x8 et un module d'alimentation supplémentaire pour la redondance N+1.
Inclut: Filtre à poussière, EcoStruxure IT ready (UPS), Guide d'installation, Gestion de réseau intégrée, Modules d'alimentation préinstallés, Service de mise en service

Galaxy VS Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Bus continu flexible
Optimise le dimensionnement des batteries et prend en charge un large éventail de technologies de stockage de l'énergie, y compris les batteries VRLA, Li-ion et NiCd.
Carte de gestion réseau intégrée
Permet de gérer vos seuils d'alerte et de surveiller votre onduleur via EcoStruxure IT, Web, SNMP ou TCP et RTU Modbus, le tout à distance.
Fonction de capacité parallèle
Augmente la capacité de puissance totale grâce à l'utilisation simultanée de plusieurs onduleurs.
Fonction de redondance parallèle
Alimentez le matériel connecté avec plusieurs onduleurs pour augmenter la redondance du système
Protection anti-retour intégrée
Protection contre le retour de tension entièrement intégrée pour éviter le renvoi d'électricité au réseau.
Compatible avec la solution de batterie lithium-ion de Schneider Electric
Réduit l'encombrement, le poids, les besoins de maintenance et de refroidissement du système ainsi que le coût total de possession. Offre également une durée de vie double aux batteries VRLA et améliore la prévisibilité et la gestion des sauvegardes.
Cliquez ici pour en savoir plus.

Coût total de possession

Mode ECOnversion
Mode de fonctionnement qui permet de charger les batteries, déterminer le facteur de puissance et garantir une régulation de la tension de sortie de classe 1 tout en garantissant une très haute efficacité.
Rendement élevé en mode double conversion
Une qualité d'alimentation et une efficacité élevées constantes, même à des niveaux de charge faibles. Les perturbations de la forme d'onde de distribution sont régénérées avec un temps de basculement CA à CC nul, puis avec le processus de conversion CC à CA. La batterie est uniquement utilisée comme une source d'alimentation de secours.
Plage de tension d'entrée étendue
Conçu pour les environnements électriques difficiles afin de préserver l'autonomie de la batterie.
Onduleur compact
Doté d'une technologie haute densité et d'un accès frontal complet, cet onduleur présente un encombrement réduit, qui le rend idéal pour les espaces confinés.
Fonctionnement solide
Pas de déclassement en kW jusqu'à 40 degrés C ou 104 degrés F.
Input Power Factor Correction
Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.

Facilité de maintenance

Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
Conception modulaire de l'onduleur
Conception redondante et grande facilité d'entretien, grâce à un temps de réparation moyen optimisé, garanti par des modules à auto-diagnostic remplaçables sur le terrain.
Plusieurs niveaux d'offres de services
Proposant des composants de service groupés ou individuels en option, nos services sont structurés pour vous permettre de déterminer ce que Schneider Electric peut faire pour vous.
EcoStruxure IT Expert
Connectez-vous à notre système de surveillance cloud en libre-service depuis votre smartphone ou votre ordinateur pour collecter, organiser et distribuer des alertes critiques ainsi que des informations clés en temps réel. Vous obtiendrez ainsi une vue unifiée des environnements d'infrastructure physique, y compris des environnements hautement distribués. Optimisez votre planification des périodes de disponibilité et de maintenance, et anticipez les problèmes d'infrastructure à l'aide d'analyses avancées et à de comparatifs de performance. Disponible dans certains pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ecostruxureit.com.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Antilles Néerlandaises, Aruba, Barbade, Bermudes, Bahamas, Bélize, Canada, Colombie, République Dominicaine, Equateur, Guatemala, Honduras, Haïti, Jamaïque, Japon, Saint-Christophe-et-Niévès, Mexique, Nicaragua, Panama, Porto Rico, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
30.0kWatts / 30.0kVA
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
50 Hz +/- 0.1 % Pour 50 Hz nominal Non synchro, 50 Hz Synchronisation vers réseau, 60 Hz +/- 0.1 % Pour 60 Hz nominal Non synchro, 60 Hz Synchronisation vers réseau
Facteur de crête de charge
2,5
Technologie
On-line Double conversion
Type de forme d'onde
Sinusoïde
Opération de surcharge
10 minutes à 125 % et 60 secondes à 150 %
TDH tension de sortie
< 1% linear load and < 5% non-linear load
Tolérance de tension en sortie
+/-1% after 50ms
Bypass
Built-in static bypass

Entrée

Fréquence d'entrée
40 - 70 Hz
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
408 - 552 (480 V)V
Taux de distorsion harmonique en entrée
Moins de 5 % pour une pleine charge
Résistance maximale aux courts-circuits (ICW)
65.0kA

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Système de batterie externe
Tension nominale des batteries
384...576 V DC
Courant maximum de batterie en fin de décharge
101.0A
Tension de fin de décharge de batterie
307 V CC

Communication et gestion

Panneau de contrôle
Interface utilisateur à écran tactile lcd
Alarme audible
Alarmes sonores et visuelles selon le degré de gravité

Physique

Hauteur max.
1485mm, 148.5cm
Largeur max.
521mm, 52.1cm
Profondeur max.
847mm, 84.7cm
Poids net
250.0kg
Couleur
Gloss level 85%, Blanc

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude en fonctionnement
0 - 1005.84mètres
Température de stockage
-25 - 55 °C
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
64.0dBA
Dissipation thermique en ligne
2922.0BTU/h
Classe de protection
IP21

Conformité

Approbation
FCC partie 15 classe A, IEC 60721-4-2 niveau 2M2, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, UL 1778 cinquième édition, UL 924
Garantie standard
1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine

Options

Services