Onduleur Galaxy VS 20 kW 208 V, 2 chaînes de batteries modulaires et intelligentes 9 Ah internes, extensibles à 4, mise en service 5x8

Onduleur Galaxy VS 20 kW 208 V, 2 chaînes de batteries modulaires et intelligentes 9 Ah internes, extensibles à 4, mise en service 5x8 Avant gauche
Onduleur Galaxy VS 20 kW 208 V, 2 chaînes de batteries modulaires et intelligentes 9 Ah internes, extensibles à 4, mise en service 5x8 Avant gauche
Onduleur Galaxy VS 20 kW 208 V, 2 chaînes de batteries modulaires et intelligentes 9 Ah internes, extensibles à 4, mise en service 5x8 Avant gauche
Onduleur Galaxy VS 20 kW 208 V, 2 chaînes de batteries modulaires et intelligentes 9 Ah internes, extensibles à 4, mise en service 5x8 Avant gauche
Onduleur Galaxy VS 20 kW 208 V, 2 chaînes de batteries modulaires et intelligentes 9 Ah internes, extensibles à 4, mise en service 5x8 Avant droit
Onduleur Galaxy VS 20 kW 208 V, 2 chaînes de batteries modulaires et intelligentes 9 Ah internes, extensibles à 4, mise en service 5x8 Avant droit
Onduleur Galaxy VS 20 kW 208 V, 2 chaînes de batteries modulaires et intelligentes 9 Ah internes, extensibles à 4, mise en service 5x8 Avant droit
Onduleur Galaxy VS 20 kW 208 V, 2 chaînes de batteries modulaires et intelligentes 9 Ah internes, extensibles à 4, mise en service 5x8 Avant droit
Onduleur Galaxy VS 20 kW 208 V, 2 chaînes de batteries modulaires et intelligentes 9 Ah internes, extensibles à 4, mise en service 5x8 Back
Onduleur Galaxy VS 20 kW 208 V, 2 chaînes de batteries modulaires et intelligentes 9 Ah internes, extensibles à 4, mise en service 5x8 Back
Onduleur Galaxy VS 20 kW 208 V, 2 chaînes de batteries modulaires et intelligentes 9 Ah internes, extensibles à 4, mise en service 5x8 Application
Onduleur Galaxy VS 20 kW 208 V, 2 chaînes de batteries modulaires et intelligentes 9 Ah internes, extensibles à 4, mise en service 5x8 Detailed
Onduleur Galaxy VS 20 kW 208 V, 2 chaînes de batteries modulaires et intelligentes 9 Ah internes, extensibles à 4, mise en service 5x8 Avant gauche
Onduleur Galaxy VS 20 kW 208 V, 2 chaînes de batteries modulaires et intelligentes 9 Ah internes, extensibles à 4, mise en service 5x8 Avant gauche
Onduleur Galaxy VS 20 kW 208 V, 2 chaînes de batteries modulaires et intelligentes 9 Ah internes, extensibles à 4, mise en service 5x8 Avant droit
Onduleur Galaxy VS 20 kW 208 V, 2 chaînes de batteries modulaires et intelligentes 9 Ah internes, extensibles à 4, mise en service 5x8 Avant droit
Onduleur Galaxy VS 20 kW 208 V, 2 chaînes de batteries modulaires et intelligentes 9 Ah internes, extensibles à 4, mise en service 5x8 Avant droit
Onduleur Galaxy VS 20 kW 208 V, 2 chaînes de batteries modulaires et intelligentes 9 Ah internes, extensibles à 4, mise en service 5x8 Avant droit
Onduleur Galaxy VS 20 kW 208 V, 2 chaînes de batteries modulaires et intelligentes 9 Ah internes, extensibles à 4, mise en service 5x8 Back
Onduleur Galaxy VS 20 kW 208 V, 2 chaînes de batteries modulaires et intelligentes 9 Ah internes, extensibles à 4, mise en service 5x8 Back
Onduleur Galaxy VS 20 kW 208 V, 2 chaînes de batteries modulaires et intelligentes 9 Ah internes, extensibles à 4, mise en service 5x8 Application
Onduleur Galaxy VS 20 kW 208 V, 2 chaînes de batteries modulaires et intelligentes 9 Ah internes, extensibles à 4, mise en service 5x8 Detailed
RoHS
  • Onduleur triphasé 20 kW 208 V facile à déployer et hautement efficace, qui fournit une protection de l'alimentation électrique de pointe avec un faible coût total ...

  • Inclut: Filtre à poussière, EcoStruxure IT ready (UPS), Guide d'installation, Gestion de réseau intégrée, Modules d'alimentation préinstallés, Service de mise en ...

Voir la présentation du produit

GVSUPS20KB4FS Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (20000 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
20.0kWatts / 20.0kVA
Tension nominale de sortie
208V 3PH
Tension d’Entrée Nominale
208V 3PH
Intensité maximale du courant d’entrée
72.0A
Onduleur Galaxy VS 20 kW 208 V, 2 chaînes de batteries modulaires et intelligentes 9 Ah internes, extensibles à 4, mise en service 5x8
Onduleur triphasé 20 kW 208 V facile à déployer et hautement efficace, qui fournit une protection de l'alimentation électrique de pointe avec un faible coût total de possession aux centres de données périphériques et de petite à moyenne taille, ainsi qu'une infrastructure critique adaptée aux applications commerciales et industrielles. Comprend un service d'installation 5x8 et 2 chaînes de batteries modulaires intelligentes haute capacité, extensibles à 4 chaînes pour une autonomie prolongée. Tableaux d'autonomie disponibles dans l'onglet Documents.
Inclut: Filtre à poussière, EcoStruxure IT ready (UPS), Guide d'installation, Gestion de réseau intégrée, Modules d'alimentation préinstallés, Service de mise en service

Galaxy VS Caractéristiques et avantages

Coût total de possession

Onduleur compact
Doté d'une technologie haute densité et d'un accès frontal complet, cet onduleur présente un encombrement réduit, qui le rend idéal pour les espaces confinés.
Compatible with Galaxy Lithium-ion Battery Cabinets
Reduces system footprint and weight, cooling and maintenance requirements, and total cost of ownership; offers double the life of VRLA batteries; and improves backup storage predictability and manageability. Galaxy VS UPSs for external batteries are compatible with Galaxy Lithium-ion Battery Cabinets.
Mode ECOnversion
Mode de fonctionnement qui permet de charger les batteries, déterminer le facteur de puissance et garantir une régulation de la tension de sortie de classe 1 tout en garantissant une très haute efficacité.
Rendement élevé en mode double conversion
Une qualité d'alimentation et une efficacité élevées constantes, même à des niveaux de charge faibles. Les perturbations de la forme d'onde de distribution sont régénérées avec un temps de basculement CA à CC nul, puis avec le processus de conversion CC à CA. La batterie est uniquement utilisée comme une source d'alimentation de secours.
Correction du facteur de puissance en entrée
Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
Fonctionnement solide
Pas de déclassement en kW jusqu'à 40 degrés C ou 104 degrés F.
Plage de tension d'entrée étendue
Conçu pour les environnements électriques difficiles afin de préserver l'autonomie de la batterie.

Facilité de maintenance

EcoStruxure IT Expert
Connectez-vous à notre système de surveillance cloud en libre-service depuis votre smartphone ou votre ordinateur pour collecter, organiser et distribuer des alertes critiques ainsi que des informations clés en temps réel. Vous obtiendrez ainsi une vue unifiée des environnements d'infrastructure physique, y compris des environnements hautement distribués. Optimisez votre planification des périodes de disponibilité et de maintenance, et anticipez les problèmes d'infrastructure à l'aide d'analyses avancées et à de comparatifs de performance. Disponible dans certains pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ecostruxureit.com.
Plusieurs niveaux d'offres de services
Proposant des composants de service groupés ou individuels en option, nos services sont structurés pour vous permettre de déterminer ce que Schneider Electric peut faire pour vous.
Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
Conception modulaire de l'onduleur
Conception redondante et grande facilité d'entretien, grâce à un temps de réparation moyen optimisé, garanti par des modules à auto-diagnostic remplaçables sur le terrain.

Disponibilité

Protection anti-retour intégrée
Protection contre le retour de tension entièrement intégrée pour éviter le renvoi d'électricité au réseau.
Carte de gestion réseau intégrée
Permet de gérer vos seuils d'alerte et de surveiller votre onduleur via EcoStruxure IT, Web, SNMP ou TCP et RTU Modbus, le tout à distance.
Bus continu flexible
Optimise le dimensionnement des batteries et prend en charge un large éventail de technologies de stockage de l'énergie, y compris les batteries VRLA, Li-ion et NiCd.
Fonction de capacité parallèle
Augmente la capacité de puissance totale grâce à l'utilisation simultanée de plusieurs onduleurs.
Fonction de redondance parallèle
Alimentez le matériel connecté avec plusieurs onduleurs pour augmenter la redondance du système

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Aruba, Barbade, Bermudes, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, République Dominicaine, Equateur, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Israël, Jamaïque, Corée du Sud, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
20.0kWatts / 20.0kVA
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
50 Hz +/- 0.1 % Pour 50 Hz nominal Non synchro, 50 Hz Synchronisation vers réseau, 60 Hz +/- 0.1 % Pour 60 Hz nominal Non synchro, 60 Hz Synchronisation vers réseau
Autres tensions de sortie
200 V, 220 V
Facteur de crête de charge
2,5
Type de forme d'onde
Sinusoïde
Opération de surcharge
10 minutes à 125 % et 60 secondes à 150 %
Tolérance de tension en sortie
+/-1% after 50ms
Bypass
Built-in static bypass

Entrée

Fréquence d'entrée
40 - 70 Hz
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
177 - 239 (208 V)V
Taux de distorsion harmonique en entrée
Moins de 3 % pour une pleine charge
Autres tensions en entrée
200 V, 220 V
Résistance maximale aux courts-circuits (ICW)
65.0kA
Facteur de puissance en entrée à pleine charge
0.99

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie modulaire interne, VRLA
Tension nominale des batteries
480 V
Courant maximum de batterie en fin de décharge
54.0A
Tension de fin de décharge de batterie
384 V CC

Communication et gestion

Port (s) Interface
GVS_350mm_AirFilter, GVS_350mm_Seismic, GVSAIO_BypassCabinetCables_UL, GVSAIO_MBP_UL
Panneau de contrôle
Interface utilisateur à écran tactile lcd
Alarme audible
Alarmes sonores et visuelles selon le degré de gravité
Available SmartSlot™ Interface Quantity
1

Physique

Hauteur max.
1485mm, 148.5cm
Largeur max.
521mm, 52.1cm
Profondeur max.
847mm, 84.7cm
Poids net
460.0kg
Poids avec emballage
490.0kg
Hauteur de transport
1680mm, 168.0cm
Largeur de transport
640mm, 64.0cm
Profondeur de transport
990mm, 99.0cm
Couleur
Blanc

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude en fonctionnement
0 - 1000.05mètres
Température de stockage
-15 - 40 °C
Humidité relative de stockage
0 - 80 %
Altitude de stockage
0 - 3048mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
61.0dBA
Dissipation thermique en ligne
4356.0BTU/h
Classe de protection
IP20

Conformité

Approbation
CSA C22.2 No 107.3, FCC partie 15 classe A, IEC 60721-4-2 niveau 2M2, CEI 62040-3, UL 1778 cinquième édition
Garantie standard
1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
PEP
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services