Nos marques

Onduleur Galaxy VM 160 kVA, monophasé, 480-208 V, 65 kAIC, mise en service 5x8

Onduleur Galaxy VM 160 kVA, monophasé, 480-208 V, 65 kAIC, mise en service 5x8 Avant gauche
Onduleur Galaxy VM 160 kVA, monophasé, 480-208 V, 65 kAIC, mise en service 5x8 Avant gauche
Onduleur Galaxy VM 160 kVA, monophasé, 480-208 V, 65 kAIC, mise en service 5x8 Avant gauche
Onduleur Galaxy VM 160 kVA, monophasé, 480-208 V, 65 kAIC, mise en service 5x8 Avant droit
Onduleur Galaxy VM 160 kVA, monophasé, 480-208 V, 65 kAIC, mise en service 5x8 Avant droit
Onduleur Galaxy VM 160 kVA, monophasé, 480-208 V, 65 kAIC, mise en service 5x8 Back
Onduleur Galaxy VM 160 kVA, monophasé, 480-208 V, 65 kAIC, mise en service 5x8 Avant gauche
Onduleur Galaxy VM 160 kVA, monophasé, 480-208 V, 65 kAIC, mise en service 5x8 Avant droit
Onduleur Galaxy VM 160 kVA, monophasé, 480-208 V, 65 kAIC, mise en service 5x8 Avant droit
Onduleur Galaxy VM 160 kVA, monophasé, 480-208 V, 65 kAIC, mise en service 5x8 Back
Green Premium™
RoHS
  • Onduleur à 3 phases extrêmement compact et à haut rendement énergétique, avec transformateur 480-208 V intégré, pour centres de données, installations et applications ...

  • Inclut: Filtre à poussière, Guide d'installation, Gestion de réseau intégrée, Conformité antisismique, Service de mise en service, Entrée de câble supérieure et ...

Voir la présentation du produit

GVMS160KGF65S Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (144000 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
144.0kWatts / 160.0kVA
Connexions de sortie
(1) Hard wire 4-wire (3P + E) (Batteries de secours)
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
208V 3PH
Tension d’Entrée Nominale
480V 3PH
Type de connexion en entrée
Hard wire 3-wire (3P + E)
Intensité maximale du courant d’entrée
278.0A
Onduleur Galaxy VM 160 kVA, monophasé, 480-208 V, 65 kAIC, mise en service 5x8
Onduleur à 3 phases extrêmement compact et à haut rendement énergétique, avec transformateur 480-208 V intégré, pour centres de données, installations et applications industrielles.
Inclut: Filtre à poussière, Guide d'installation, Gestion de réseau intégrée, Conformité antisismique, Service de mise en service, Entrée de câble supérieure et inférieure
  • Complete front serviceability
    Toutes les entrées, sorties et la gestion locale sont accessibles par le devant de l'unité.
  • Entrées à contacts secs
    Les informations fournies par l'utilisateur permettent de contrôler les alarmes des autres équipements via le contrôleur du système d'alimentation.
  • Sortie à contact sec
    Assure la notification à distance des pannes en cas d'utilisation avec un système ou une unité de surveillance de l'environnement APC.
  • Mode ECOnversion
    Mode de fonctionnement qui permet de charger les batteries, déterminer le facteur de puissance et garantir une régulation de la tension de sortie de classe 1 tout en garantissant une très haute efficacité.
  • Gestion de réseau intégrée
    Assure une surveillance et un contrôle à distance complets de l'onduleur. Permet de surveiller les onduleurs à distance à partir d'un navigateur Web ou d'un système de gestion de réseau standard.
  • Batteries lithium-ion
    Les batteries lithium-ion durent deux fois plus longtemps que les batteries au plomb traditionnelles. Par ailleurs, elles sont petites, légères et respectueuses de l'environnement.
  • Prise en charge Modbus RS-485 et Modbus TCP
    Permet le contrôle à distance et l'interface avec StruxureWare™ Data Center Expert, les systèmes de gestion d'immeuble ou d'autres systèmes tiers.
  • Fonction de capacité parallèle
    Augmente la capacité de puissance totale grâce à l'utilisation simultanée de plusieurs onduleurs.
  • Filtres de poussière pré-installés
    Protège l'onduleur dans les environnements exigeants
  • Conformité antisismique
    Les armoires tout en acier répondent aux exigences antisismiques IBC de la zone 2.
  • SmartSlot
    Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.
  • Compatible avec la solution StruxureWare Data Center Expert
    Permet une gestion centralisée via APC InfraStruxure® Central.
  • Passage des câbles par le haut et par le bas (standard)
    Souplesse permettant à l'utilisateur de décider sans coût supplémentaire.

Galaxy VM Caractéristiques et avantages

Facilité de maintenance

Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
Plusieurs niveaux de service
Avec les packs ou les composants de service individuels en option, nos services sont structurés de manière à vous permettre de choisir ce que vous souhaitez déléguer à APC.

Développement durable

ENERGY STAR pour les ASI
Définit que l'efficacité de l'ASI se trouve dans le quart supérieur du marché, tel que certifié par une partie tierce
Code de conduite Européen pour ASI
Garantit la grande efficacité des onduleurs vendus dans l'UE.

Simplicité de gestion

Gestion de réseau intégrée
Assure une surveillance et un contrôle à distance complets de l'onduleur. Permet de surveiller les onduleurs à distance à partir d'un navigateur Web ou d'un système de gestion de réseau standard.
Écran tactile et graphique LCD
Texte en couleurs et schémas synoptiques qui affichent facilement les modes de fonctionnement, les paramètres des systèmes et les alarmes.
Voyants d'état DEL
Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
Schéma synoptique
Permet l'accès instantané à l'état de l'onduleur.
Compatible avec la solution StruxureWare Data Center Expert
Permet une gestion centralisée via APC InfraStruxure® Central.

Sécurité

Protection backfeed interne
Accroît la défense du système contre les anomalies.
Conformité antisismique
Les armoires tout en acier répondent aux exigences antisismiques IBC de la zone 2.

Coût total de possession

Mode ECOnversion
Mode de fonctionnement qui permet de charger les batteries, déterminer le facteur de puissance et garantir une régulation de la tension de sortie de classe 1 tout en garantissant une très haute efficacité.
Rendement élevé
Rendements élevés qui restent stables même à de faibles niveaux de puissance de fonctionnement
Plage de tension d'entrée étendue
Conçu pour les environnements électriques difficiles afin de préserver l'autonomie de la batterie.
Input Power Factor Correction
Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
Fonctionnement solide
Pas de déclassement en kW jusqu'à 40 degrés C ou 104 degrés F.

Disponibilité

Caractéristiques électriques avancées
Excellent conditionnement de l'alimentation, très faible distorsion de l'harmonique par le redresseur IGBT, correction du facteur de puissance en entrée hautement efficace
Flexibilité du stockage d'énergie
Les batteries modulaires et humides traditionnelles proposent différents modes de charge et peuvent être choisies sur mesure en fonction des exigences spécifiques en matière de sauvegarde.
Fonction de redondance parallèle
Alimentez le matériel connecté avec plusieurs onduleurs pour augmenter la redondance du système
Conception souple
Disponible dans une large gamme de configurations afin de s'adapter à tous les environnements d'exploitation
Offre de batterie modulaire
Permet le remplacement des batteries sans avoir besoin de passer par le bypass de maintenance tout en conservant la disponibilité et la protection continue de la charge
Fonction de capacité parallèle
Augmente la capacité de puissance totale grâce à l'utilisation simultanée de plusieurs onduleurs.

Praticité

Entrée de câble supérieure et inférieure
Permet de réaliser le câblage par le haut ou par le bas sans avoir besoin de disposer d'armoires supplémentaires, pour un encombrement réduit et une installation plus flexible.
Monté sur roulettes
Facilite la manipulation durant l'installation.
Service de mise en service 5X8 inclus
Obligatoire pour bénéficier de la couverture complète au titre de la garantie usine
Batteries permutables
Permet de prolonger rapidement la durée de fonctionnement ou de remplacer les modules de batterie existants. Les modules installés sont automatiquement reconnus par le système.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
144.0kWatts / 160.0kVA
Courant de sortie neutre
195A
Distorsion de la tension de sortie
Moins de 2 %
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
50/60 Hz +/- 1 Hz Synchronisation vers réseau, 50/60 Hz +/- 1 Hz Non synchro
Facteur de crête de charge
Illimité
Technologie
On-line Double conversion
Type de forme d'onde
Sinusoïde
Opération de surcharge
10 minutes à 125 % et 60 secondes à 150 %
TDH tension de sortie
< 2% linear load and < 3% non-linear load
Tolérance de tension en sortie
+/- 1 % statique et +/- 3 % à 100 % impact de charge
Bypass
Built-in static bypass

Entrée

Fréquence d'entrée
40 - 70 Hz
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
360 - 576 (480 V), 360 - 576 (480 V) AdjustableV
Taux de distorsion harmonique en entrée
Moins de 3 % pour une pleine charge
Type de protection requis en entrée
Disjoncteur tripolaire
Résistance maximale aux courts-circuits (ICW)
65.0kA
Facteur de puissance en entrée à pleine charge
1.0

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Système de batterie externe
Tension nominale des batteries
480 V
Courant maximum de batterie en fin de décharge
440.0A
Autonomie de la batterie attendue (années)
7 - 10
Tension de fin de décharge de batterie
384 V
Efficacité du fonctionnement sur batterie
95.5 %
Courant de court-circuit disponible maximal
65kA
Fonctionnement en surcharge
60 secondes à 125 % et 30 secondes à 150 %

Communication et gestion

Panneau de contrôle
7" touch screen display
Alarme audible
Alarmes sonores et visuelles selon le degré de gravité
Interrupteur d'arrêt d'urgence
En option
Available SmartSlot™ Interface Quantity
2

Physique

Hauteur max.
1970mm, 197.0cm
Largeur max.
1802mm, 180.2cm
Profondeur max.
854mm, 85.4cm
Poids net
1875.6kg
Poids avec emballage
1920.96kg
Hauteur de transport
2156mm, 215.6cm
Largeur de transport
2032mm, 203.2cm
Profondeur de transport
1060mm, 106.0cm
Couleur
Blanc

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 1015.9mètres
Température de stockage
-15 - 40 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 14999.8mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
65.0dBA
Dissipation thermique en ligne
10919.0BTU/h
Classe de protection
IP20

Conformité

Approbation
Répertorié cUL, EN/IEC 62040-3, FCC partie 15 classe A, FCC partie 15 classe B, IBC 2012 et CBC 2013 pour Sds = 2,02 g, OSHPD, UL 1778
Garantie standard
1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation
Proposition 65 Warning
Disponible sous l'onglet Documentation

Généralités

Périphérique de protection bypass
400.0
Courant d'entrée maximal en bypass
217.0A

Options

Services