Nos marques

Onduleur APC de câblage structuré Back-UPS 500

Onduleur APC de câblage structuré Back-UPS 500 Avant gauche
Onduleur APC de câblage structuré Back-UPS 500 Avant gauche
Onduleur APC de câblage structuré Back-UPS 500 Avant gauche
Onduleur APC de câblage structuré Back-UPS 500 Avant gauche
Onduleur APC de câblage structuré Back-UPS 500 Application
Onduleur APC de câblage structuré Back-UPS 500 Application
Onduleur APC de câblage structuré Back-UPS 500 Miscellaneous
Onduleur APC de câblage structuré Back-UPS 500 Detailed
Onduleur APC de câblage structuré Back-UPS 500 Avant gauche
Onduleur APC de câblage structuré Back-UPS 500 Avant gauche
Onduleur APC de câblage structuré Back-UPS 500 Application
Onduleur APC de câblage structuré Back-UPS 500 Application
Onduleur APC de câblage structuré Back-UPS 500 Miscellaneous
Onduleur APC de câblage structuré Back-UPS 500 Detailed
Green Premium™
RoHS
  • Batterie de secours avec protection contre les surtensions pour les ordinateurs et les appareils électroniques

  • Inclut: Cat 6 Ethernet cable, Sangles de gestion des câbles, CD de documentation, Guide d'installation, User manual

Voir la présentation du produit

BH500NET Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (300 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
300 Watts / 500VA
Connexions de sortie
(4) NEMA 5-15R (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
120V
Tension d’Entrée Nominale
120V
Type de connexion en entrée
NEMA 5-15P
Longueur du cordon
2.4mètres
Onduleur APC de câblage structuré Back-UPS 500
Batterie de secours avec protection contre les surtensions pour les ordinateurs et les appareils électroniques
Inclut: Cat 6 Ethernet cable, Sangles de gestion des câbles, CD de documentation, Guide d'installation, User manual
  • Gérable par réseau
    Assure une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
  • Prises espacées de blocs transformateurs
    Protège l'équipement avec des blocs transformateurs en entrée sans interdire l'accès aux autres réceptacles.
  • Batteries remplaçables par l'utilisateur
    Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.

Back-UPS Caractéristiques et avantages

Protection

Batterie et prises protégées contre les surtensions
Sauvegardez et protégez votre matériel et vos données en cas de pannes de courant, de surtensions ou de crêtes.
Prises de surtension uniquement
Protégez vos appareils électroniques secondaires contre les surtensions et les crêtes, sans diminuer la puissance de la batterie utilisée pour faire fonctionner les appareils électroniques principaux lors d'une panne de courant.

Caractéristiques marketing

Sorties avec protection par batterie et surtension uniquement
Réserve la capacité d'alimentation et le temps de fonctionnement aux équipements connectés qui nécessitent une batterie de secours, tout en limitant la protection aux surtensions pour le matériel moins critique

Sécurité

Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.

Simplicité de gestion

Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
Affichage du voyant d'état
Identifiez rapidement l'état de l'unité et de l'alimentation électrique grâce à des indicateurs visuels.

Disponibilité

Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Notification de défaillance de batterie
Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.

Distribution des produits

Anguilla, Aruba, Barbade, Bermudes, Bahamas, Bélize, Canada, Colombie, Costa Rica, République Dominicaine, Equateur, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Îles Caïmans, Mexique, Nicaragua, Panama, Porto Rico, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
300 Watts / 500VA
Technologie
Veille

Entrée

Fréquence d'entrée
47 - 63 Hz
Nombre de cordons d'alimentation
1

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Temps de recharge typique
8heure(s)
Batterie de remplacement
Autonomie de la batterie attendue (années)
4 - 6
Quantité RBC™
1
Puissance de charge de la batterie (Watts)
12 Watts

Communication et gestion

Panneau de contrôle
Écran lumineux avec indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer et câblage défectueux, Indicateur d'état de connexion réseau
Alarme audible
Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
800Joules
Protection des lignes de données
Câble coaxial pour CATV/SATV/modem/audio-vidéo (connecteur coax), Ligne de téléphone analogique pour téléphone/fax/modem/ADSL (connecteur RJ11), Ligne réseau – 10/100 Base-T Ethernet (connecteur RJ45)

Physique

Hauteur max.
372mm, 37.2cm
Largeur max.
225mm, 22.5cm
Profondeur max.
105mm, 10.5cm
Poids net
7.42kg
Poids avec emballage
8.41kg
Hauteur de transport
470mm, 47.0cm
Largeur de transport
305mm, 30.5cm
Profondeur de transport
165mm, 16.5cm
Couleur
Beige
Dimensions carton principal (Longueur x Largeur x Hauteur)
476mm
Unités carton principal
2.0
Poids carton principal
16.81
Nbre d'unités par palette
64.0
Codes SCC
10731304206405

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
5 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %

Conformité

Approbation
Répertorié cUL, FCC partie 15 classe B, FCC partie 68, Industrie Canada, Listé UL
Politique de protection des équipements
À vie : 100 000 $
Garantie standard
3 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services