Onduleur APC Back-UPS 550 VA, 8 prises, 120 V Canada

Onduleur APC Back-UPS 550 VA, 8 prises, 120 V Canada Avant gauche
Onduleur APC Back-UPS 550 VA, 8 prises, 120 V Canada Avant gauche
Onduleur APC Back-UPS 550 VA, 8 prises, 120 V Canada Avant gauche
Onduleur APC Back-UPS 550 VA, 8 prises, 120 V Canada Avant gauche
Onduleur APC Back-UPS 550 VA, 8 prises, 120 V Canada Avant gauche
Onduleur APC Back-UPS 550 VA, 8 prises, 120 V Canada Avant gauche
Onduleur APC Back-UPS 550 VA, 8 prises, 120 V Canada Back
Onduleur APC Back-UPS 550 VA, 8 prises, 120 V Canada Detailed
Onduleur APC Back-UPS 550 VA, 8 prises, 120 V Canada Avant gauche
Onduleur APC Back-UPS 550 VA, 8 prises, 120 V Canada Avant gauche
Onduleur APC Back-UPS 550 VA, 8 prises, 120 V Canada Avant gauche
Onduleur APC Back-UPS 550 VA, 8 prises, 120 V Canada Avant gauche
Onduleur APC Back-UPS 550 VA, 8 prises, 120 V Canada Back
Onduleur APC Back-UPS 550 VA, 8 prises, 120 V Canada Detailed
  • Batterie de secours avec protection contre les surtensions pour les ordinateurs et les appareils électroniques

  • Inclut: CD avec logiciel, Câble USB, Manuel utilisateur

Voir la présentation du produit

BE550G-CN Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (330l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
330 Watts / 550VA
Connexions de sortie
(4) NEMA 5-15R (Protection contre les surtensions)
(4) NEMA 5-15R (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
120V
Tension d’Entrée Nominale
120V
Type de connexion en entrée
NEMA 5-15P
Longueur du cordon
1.52mètres
Onduleur APC Back-UPS 550 VA, 8 prises, 120 V Canada
Batterie de secours avec protection contre les surtensions pour les ordinateurs et les appareils électroniques
Inclut: CD avec logiciel, Câble USB, Manuel utilisateur
  • Alarmes sonores
    Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
  • Autotest automatique
    L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
  • Notification de défaillance de batterie
    Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
  • Remplacement de la batterie sans outils
    Permet le remplacement simple et rapide de la batterie.
  • Sorties avec protection par batterie et surtension uniquement
    Réserve la capacité d'alimentation et le temps de fonctionnement aux équipements connectés qui nécessitent une batterie de secours, tout en limitant la protection aux surtensions pour le matériel moins critique
  • Démarrage à froid possible
    Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
  • Protection de la ligne de données contre les surtensions
    Protection de l’équipement connecté contre les surtensions de la ligne de données
  • Notification de batterie déconnectée
    Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
  • Batteries échangeables à chaud
    Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
  • Gestion intelligente des batteries
    Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
  • Voyants d'état DEL
    Permet d'interpréter les indicateurs visuels signalant l'état de l'onduleur et d'y réagir rapidement.
  • Récupération de données garantie à vie
    Assure votre tranquillité d'esprit grâce à des services professionnels de récupération de données au cas où une panne de l'unité aurait provoqué leur perte.
  • Homologué par un Bureau de sécurité
    L'onduleur est homologué UL1778
  • Prises espacées de blocs transformateurs
    Protège l'équipement avec des blocs transformateurs en entrée sans interdire l'accès aux autres réceptacles.
  • Connectivité USB
    La compatibilité et la connectivité USB garantissent une installation facile et rapide du logiciel gratuit PowerChute Personal Edition.
  • Batteries remplaçables par l'utilisateur
    Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.

Back-UPS Caractéristiques et avantages

Sécurité

Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.

Disponibilité

Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Notification de défaillance de batterie
Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.

Simplicité de gestion

Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
Affichage du voyant d'état
Identifiez rapidement l'état de l'unité et de l'alimentation électrique grâce à des indicateurs visuels.

Protection

Prises de surtension uniquement
Protégez vos appareils électroniques secondaires contre les surtensions et les crêtes, sans diminuer la puissance de la batterie utilisée pour faire fonctionner les appareils électroniques principaux lors d'une panne de courant.
Batterie et prises protégées contre les surtensions
Sauvegardez et protégez votre matériel et vos données en cas de pannes de courant, de surtensions ou de crêtes.

Marketing features

Sorties avec protection par batterie et surtension uniquement
Réserve la capacité d'alimentation et le temps de fonctionnement aux équipements connectés qui nécessitent une batterie de secours, tout en limitant la protection aux surtensions pour le matériel moins critique

Distribution des produits

Canada

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
330 Watts / 550VA
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
50/60Hz +/- 3 Hz
Technologie
Veille
Type de forme d'onde
Sinusoïde approchée
Temps de transfert
8ms typical : 12ms maximum

Entrée

Fréquence d'entrée
50/60 Hz +/- 3 Hz (autodétection)
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
88 - 139V
Nombre de cordons d'alimentation
1

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu : étanche
Temps de recharge typique
24heure(s)
Batterie de remplacement
Autonomie de la batterie attendue (années)
3 - 5
Quantité RBC™
1
Puissance de charge de la batterie (Watts)
3 Watts
Capacité Batterie Volt Ampère Heure
82

Communication et gestion

Port (s) Interface
USB
Panneau de contrôle
LED status display with On Line : On Battery : Replace Battery and Building Wiring Fault
Alarme audible
Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
340Joules
Protection des lignes de données
Ligne de téléphone analogique pour téléphone/fax/modem/ADSL (connecteur RJ-11)
Filtrage
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Physique

Hauteur max.
88mm, 8.8cm
Largeur max.
180mm, 18.0cm
Profondeur max.
302mm, 30.2cm
Poids net
5.5kg
Poids avec emballage
6.2kg
Hauteur de transport
128mm, 12.8cm
Largeur de transport
235mm, 23.5cm
Profondeur de transport
393mm, 39.3cm
Couleur
Noir
Dimensions carton principal (Longueur x Largeur x Hauteur)
405mm
Unités carton principal
2.0
Poids carton principal
13.0
# de couches par pallette
5.0
# d'unités par couche par pallette
20.0
Nbre d'unités par palette
64.0
Codes SCC
1073130425977 7

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
5 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0-3000mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
5 - 95 %
Altitude de stockage
0-15000mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
45.0dBA
Dissipation thermique en ligne
16.0BTU/h

Conformité

Approbation
Chargeur de batterie California (CEC), FCC Part 15 Class B, FCC Part 68, NOM, TUV-C, UL 497A, UL 497B, UL 1778
Politique de protection des équipements
À vie : 75 000 $
Garantie standard
3 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
REACH
REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes

Options

Services