Nos marques

Onduleur 100 kVA G5K 480 V avec batt. régl. UL924, durée de secours 90 min

Onduleur 100 kVA G5K 480 V avec batt. régl. UL924, durée de secours 90 min Avant gauche
Onduleur 100 kVA G5K 480 V avec batt. régl. UL924, durée de secours 90 min Avant gauche
Onduleur 100 kVA G5K 480 V avec batt. régl. UL924, durée de secours 90 min Avant gauche
Onduleur 100 kVA G5K 480 V avec batt. régl. UL924, durée de secours 90 min Avant gauche
Onduleur 100 kVA G5K 480 V avec batt. régl. UL924, durée de secours 90 min Avant gauche
Onduleur 100 kVA G5K 480 V avec batt. régl. UL924, durée de secours 90 min Avant gauche
  • Onduleur et quatre UL 924 répertoriés correspondant à des armoires de batterie avec une durée de fonctionnement minimum de 90 minutes.

  • Inclut: Guide d'installation

Voir la présentation du produit
Batterie de rechange
Batterie remplaçable par l'utilisateur non disponible

SUG5100A90UL Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (90000 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
90.0kWatts / 100.0kVA
Connexions de sortie
(1) Hard wire 4-wire (3P + E) (Batteries de secours)
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
480V 3PH, 600V 3PH
Tension d’Entrée Nominale
480V 3PH, 600V 3PH
Type de connexion en entrée
Hard wire 4-wire (3P + E)
Onduleur 100 kVA G5K 480 V avec batt. régl. UL924, durée de secours 90 min
Onduleur et quatre UL 924 répertoriés correspondant à des armoires de batterie avec une durée de fonctionnement minimum de 90 minutes.
Inclut: Guide d'installation

Onduleur industriel Caractéristiques et avantages

Facilité de maintenance

Assistance technique
Nos ingénieurs compétents de l'assistance technique sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions : vous bénéficiez de l'aide dont vous avez besoin à n'importe quel moment et pouvez garder l'esprit tranquille.
Batteries échangeables à chaud
Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
Batteries remplaçables par l'utilisateur
Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.

Simplicité de gestion

Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
Accessoire E/S à contacts secs en option
Chaque accessoire E/S à contact sec augmente le nombre de contacts d'entrée de 2 et le nombre de relais de sortie de 1
Voyants
Permet une lecture facile de l'état de l'alimentation secteur, de l'onduleur et de la batterie.
SmartSlot
Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.

Disponibilité

Traitement de l'alimentation
Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
Démarrage à froid possible
Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
Plage de tension d'entrée étendue
Conçu pour les environnements électriques difficiles afin de préserver l'autonomie de la batterie.
Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur
Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.

Adaptabilité

Batteries externes Plug-and-Play
Garantit aux charges la fourniture d'un courant stable et constant lors de l'augmentation de la durée de fonctionnement de l'onduleur.
Multiple méthodes de montage
Permet la standardisation en un seul produit pouvant être utilisé dans différents environnements.
Conception souple
Disponible dans une large gamme de configurations afin de s'adapter à tous les environnements d'exploitation

Distribution des produits

Canada, Etats-Unis

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
90.0kWatts / 100.0kVA
Courant de sortie neutre
217A
Efficacité en pleine charge
92.9 %
Distorsion de la tension de sortie
Moins de 2 %
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
60 Hz +/- 0.1 % Pour 60 Hz nominal Non synchro, 60 Hz Synchronisation vers réseau
Facteur de crête de charge
3:1
Technologie
On-line Double conversion
Type de forme d'onde
Sinusoïde
Opération de surcharge
10 minutes à 125 % et 60 secondes à 150 %
Courant de sortie maximal
190
TDH tension de sortie
< 1% linear load and < 2.5% non-linear load
Tolérance de tension en sortie
+/- 1 % statique, et +/- 2 % à 100 % de charge
Bypass
Internal bypass (automatic and manual), Optional external bypass

Entrée

Fréquence d'entrée
45 - 65 Hz
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
408 - 552 (480 V), 408 - 552 (480 V) RéglableV
Efficacité en pleine charge
92.9 %
Taux de distorsion harmonique en entrée
Moins de 3 % pour une pleine charge
Type de protection requis en entrée
Disjoncteur tripolaire
Autres tensions en entrée
600 V
Résistance maximale aux courts-circuits (ICW)
30.0kA
Facteur de puissance en entrée à pleine charge
1.0

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Système de batterie externe

Communication et gestion

Panneau de contrôle
Console de contrôle et d'état lcd multifonction
Interrupteur d'arrêt d'urgence
En option
Available SmartSlot™ Interface Quantity
3

Physique

Hauteur max.
1900mm, 190.0cm
Largeur max.
5646mm, 564.6cm
Profondeur max.
813mm, 81.3cm
Poids net
8974.55kg
Poids avec emballage
9000.0kg
Hauteur de transport
1930mm, 193.0cm
Largeur de transport
5866mm, 586.6cm
Profondeur de transport
838mm, 83.8cm

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
5 - 90 %
Altitude en fonctionnement
0 - 1015.9mètres
Température de stockage
-20 - 45 °C
Humidité relative de stockage
5 - 90 %
Altitude de stockage
0 - 9144mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
63.0dBA
Dissipation thermique en ligne
23886.0BTU/h
Classe de protection
IP20

Conformité

Approbation
UL 1778, UL 924 Listé
Garantie standard
1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine

Options

Services