Nos marques

NetworkAIR FM DX Water Cooled w/ Econ 460-480V / 60Hz, Upflow FR

NetworkAIR FM DX Water Cooled w/ Econ 460-480V / 60Hz, Upflow FR Avant gauche
NetworkAIR FM DX Water Cooled w/ Econ 460-480V / 60Hz, Upflow FR Avant gauche
NetworkAIR FM DX Water Cooled w/ Econ 460-480V / 60Hz, Upflow FR Avant gauche
NetworkAIR FM DX Water Cooled w/ Econ 460-480V / 60Hz, Upflow FR Avant gauche
NetworkAIR FM DX Water Cooled w/ Econ 460-480V / 60Hz, Upflow FR Avant droit
NetworkAIR FM DX Water Cooled w/ Econ 460-480V / 60Hz, Upflow FR Detailed
NetworkAIR FM DX Water Cooled w/ Econ 460-480V / 60Hz, Upflow FR Detailed
NetworkAIR FM DX Water Cooled w/ Econ 460-480V / 60Hz, Upflow FR Detailed
NetworkAIR FM DX Water Cooled w/ Econ 460-480V / 60Hz, Upflow FR Detailed
NetworkAIR FM DX Water Cooled w/ Econ 460-480V / 60Hz, Upflow FR Avant gauche
NetworkAIR FM DX Water Cooled w/ Econ 460-480V / 60Hz, Upflow FR Avant gauche
NetworkAIR FM DX Water Cooled w/ Econ 460-480V / 60Hz, Upflow FR Avant droit
NetworkAIR FM DX Water Cooled w/ Econ 460-480V / 60Hz, Upflow FR Detailed
NetworkAIR FM DX Water Cooled w/ Econ 460-480V / 60Hz, Upflow FR Detailed
NetworkAIR FM DX Water Cooled w/ Econ 460-480V / 60Hz, Upflow FR Detailed
NetworkAIR FM DX Water Cooled w/ Econ 460-480V / 60Hz, Upflow FR Detailed
  • Système d'air conditionné modulaire de précision à installer sur le sol destiné aux zones comprenant des équipements sensibles aux conditions environnementales.

Voir la présentation du produit

ACFM401WE Caractéristiques

NetworkAIR FM DX Water Cooled w/ Econ 460-480V / 60Hz, Upflow FR
Système d'air conditionné modulaire de précision à installer sur le sol destiné aux zones comprenant des équipements sensibles aux conditions environnementales.

NetworkAIR FM Caractéristiques et avantages

Facilité de maintenance

Accès frontal pour service
Le système est doté d'un accès frontal intégral pour l'entretien de routine des composants. L'accès frontal réduit également l'encombrement du système en permettant de placer des unités côte à côte.

Coût total de possession

Déshumidication dédiée
Améliore l'efficacité du système en ajoutant une capacité latente sans sur-refroidissement ou augmentation du besoin de réchauffage (N/A pour systèmes à eau réfrigérée).
Réchauffage électrique de redresseurs au silicium
Module la capacité pour économiser l'énergie. Des quantités exactes de réchauffage sont réparties équitablement sur les trois phases.

Simplicité de gestion

Contrôle d'humidité du point de rosée
Le contrôle de l'humidification peut être défini sur le contrôle du point de rosée au lieu du contrôle de l'humidité relative. Les températures de retour d'air chaud peuvent entraîner une sur-humidification lors d'une configuration basée sur le contrôle de l'humidité relative. Le contrôle du point de rosée utilise le taux d'humidité de l'air pour la demande en humidification.
Contrôleur du micro-processeur
Fournit un contrôle proactif et une surveillance en temps réel via un affichage alphanumérique de 80 caractères sur quatre lignes.
Interface réseau
Offre des possibilités de gestion en connectant le périphérique directement au réseau avec une adresse IP dédiée, évitant le besoin d'un proxy tel qu'un serveur. La gestion s'effectue via un navigateur Web, Telnet ou SSH. Les fonctions de notification vous informent en cas de problèmes.
Contacts d'entrée/sortie programmables
Permet de connecter les contacts de périphérique à la climatisation et de les associer à des alarmes système ou sorties client.
Contrôle de groupe redondant
Permet à jusqu'à 4 groupes de climatiseurs de précision de communiquer ensemble à des fins de redondance, de demande de prévention contre l'incendie, d'accès à un mode assisté, ainsi que de partage global de certains paramètres.

Protection

Filtration de l'air
Supprime les poussières et autres particules de l'arrivée d'air pour une alimentation en air plus propre.
Panneaux à double paroi
Sépare l'isolation du flux d'air, ce qui élimine la maintenance périodique de l'isolation et réduit les niveaux sonores. De petites particules peuvent être prélevées par le flux d'air si celui-ci n'est pas isolé.

Disponibilité

Moteurs à transmission directe
Les contraintes sur les roulements sont presque éliminées, ce qui augmente la durée de vie utile. Permet d'équilibrer en usine l'assemblage intégral ventilateur/moteur, ce qui réduit les vibrations et accélère la mise en route.
Humidificateur à vapeur
L'humidité est gérée via un humidificateur à chambre de vapeur monobloc pour une efficacité maximum et une maintenance simplifiée. La chambre de vapeur pure maintient une sortie de capacité constante et requiert une très faible maintenance programmée.
Compresseurs à double hélice
Fonctionnement silencieux et efficace des compresseurs à spirale, connectés sur un circuit commun pour un contrôle étagé de la capacité (N/A pour systèmes à eau réfrigérée).
Moteurs d'entraînement à fréquence variable
Permet un démarrage progressif des ventilateurs, ce qui économise de l'énergie à la mise sous tension. Le contrôle de la vitesse du moteur simplifie le réglage de la pression statique et permet de prévenir les risques de refoulement.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Martinique, Mexique, Nicaragua, Panama, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Conformité

Garantie standard
1 an

Options

Services