Nos marques

NetShelter VX 42U Seismic Right Side Panel Beige

Aucune image produit
Aucune image produit
  • Composants additionnels aux racks existants, pour répondre à l'évolution des besoins.

Voir la présentation du produit

AR8393 Caractéristiques

NetShelter VX 42U Seismic Right Side Panel Beige
Composants additionnels aux racks existants, pour répondre à l'évolution des besoins.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bolivie, Brésil, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, République Dominicaine, Equateur, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Poids avec emballage
25.91kg
Hauteur de transport
2007mm, 200.66cm
Largeur de transport
1080mm, 107.95cm
Profondeur de transport
122mm, 12.19cm
Couleur
Beige

Conformité

Garantie standard
5 ans

Options

Services