Nos marques

NetShelter VS 25U Enclosure w/sides Beige CTO

Aucune image produit
Aucune image produit
  • Armoires rack de 900 mm de profondeur avec fonctions avancées de refroidissement et de sécurité pour les applications serveur, réseau et télécom dans les environnements ...

  • Inclut: Roulettes, Portes, Touche(s), Pieds de réglage, Haut, Side panels, User manual

Voir la présentation du produit

AR2805CTO Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Hauteur du rack
25U
NetShelter VS 25U Enclosure w/sides Beige CTO
Armoires rack de 900 mm de profondeur avec fonctions avancées de refroidissement et de sécurité pour les applications serveur, réseau et télécom dans les environnements informatiques.
Inclut: Roulettes, Portes, Touche(s), Pieds de réglage, Haut, Side panels, User manual
  • Profondeur de montage ajustable
    Les rails de montage verticaux peuvent être ajustés pour vous permettre de monter des équipements à des profondeurs variables.
  • Largeur optimisée
    Les armoires NetShelter VS sont conçues pour s'aligner parfaitement sur les dalles de sol standard de 24 pouces et 600 mm de large lorsqu'elles sont interconnectées.
  • Équipement de mise à la masse protecteur
    Les armoires NetShelter VS intègrent chacune toute une série de plots de mise à la masse qui permettent de relier correctement à la terre tous les panneaux métalliques non fixés et/ou équipements montés en rack en interne.
  • Portes à démontage rapide
    La porte avant peut être déplacée sur le côté opposé ou être intervertie avec les portes arrière. Il est très facile de déposer les portes en les soulevant.
  • Portes réversibles
    Pour les situations où il est préférable que la porte avant s'ouvre dans l'autre sens, les portes peuvent être démontées puis remontées dans l'autre sens.
  • Livré entièrement assemblé
    Permet un déploiement rapide.
  • Portes arrières dissociées
    Les portes arrière dissociées permettent d'optimiser l'espace au sol. Seuls 11 pouces (279 mm) d'espace sont nécessaires derrière les armoires pour ouvrir la porte.

Armoires NetShelter VS Caractéristiques et avantages

Facilité de maintenance

Portes arrières dissociées
Les portes arrière dissociées permettent d'optimiser l'espace au sol. Seuls 11 pouces (279 mm) d'espace sont nécessaires derrière les armoires pour ouvrir la porte.
Panneaux latéraux à démontage rapide
Au cours de l'installation et pendant les opérations de maintenance de routine des équipements installés, il est souvent avantageux de démonter les panneaux latéraux. Les panneaux latéraux à démontage rapide permettent un accès aisé et simple.
Portes à démontage rapide
Au cours de l'installation et pendant les opérations de maintenance de routine sur l'équipement installé, il est souvent avantageux de démonter les portes de l'armoire. Les charnières à démontage rapide permettent un accès rapide et simple.

Sécurité

Equipement de stabilisation UBC Zone 4
Les armoires NetShelter VS sont conformes à la norme UBC (Uniform Building Code) Zone 4 lorsqu'elles sont utilisées en association avec le kit d'équerres de fixation d'APC (référence APC AR8112BLK).
Équipement de mise à la masse protecteur
Les armoires NetShelter VS intègrent chacune toute une série de plots de mise à la masse qui permettent de relier correctement à la terre tous les panneaux métalliques non fixés et/ou équipements montés en rack en interne.

Protection

Stabilité structurelle
Un cadre à la conception éprouvée, des rails de montage en acier de qualité supérieure et des roulettes ultra-résistantes supportent des taux de charge statique et dynamique de 909 kg.
Portes et panneaux latéraux verrouillables
Les portes avant, les portes arrière et les panneaux latéraux sont verrouillables et accessibles à l'aide d'une clé fournie avec les armoires NetShelter.

Praticité

Sélection simple
Plus besoin de passer des heures à choisir et à compiler des dizaines de références pour créer une armoire. Schneider Electric vous facilite la tâche et gère tous les détails, de façon à vous proposer des références uniques, pour des armoires complètes.
Largeur optimisée
Les armoires NetShelter VS sont conçues pour s'aligner parfaitement sur les dalles de sol standard de 24 pouces et 600 mm de large lorsqu'elles sont interconnectées.
Livré entièrement assemblé
Les armoires NetShelter VS sont livrées totalement assemblées pour accélérer le déploiement.
Positions U numérotées
APC vous évite d'avoir à déterminer l'emplacement d'installation des équipements montés en rack dans une armoire en étiquetant chaque rail de montage vertical en fonction de sa position U réelle.
Passe dans les portes de 7 pieds de large
APC a accéléré et facilité l'installation en concevant l'armoire de sorte qu'elle puisse passer les portes standard d'une largeur de 2,13 m. Cette caractéristique ne s'applique pas aux versions de 47 U.

Compatibilité

La ventilation de la porte dépasse 5355 cm2
Les serveurs actuels requièrent une ventilation parfaitement adaptée. Les armoires NetShelter sont équipées de portes avant et arrière perforées qui assurent une bonne ventilation des serveurs et des équipements réseau. Les perforations sont disposées de façon à ménager une ouverture de 0,5 m² sur la porte avant, bien supérieure à ce qu'offrent la plupart des autres fabricants de serveurs. Même si ce schéma de ventilation assure un refroidissement adapté à la plupart des configurations, vous disposez également d'accessoires de déplacement d'air, comme l'unité de distribution d'air et l'unité de suppression d'air de Schneider Electric, pour vos applications à forte densité thermique.
Profondeur de montage ajustable
Les rails de montage verticaux peuvent être ajustés pour vous permettre de monter des équipements à des profondeurs variables.

Adaptabilité

Portes réversibles
Pour les situations où il est préférable que la porte avant s'ouvre dans l'autre sens, les portes peuvent être démontées puis remontées dans l'autre sens.
Extension
Les armoires VX et VS peuvent être facilement étendues pour créer des lignes d'armoires complètes. Les modèles d'armoires livrés sans panneaux latéraux comprennent le matériel nécessaire pour leur boulonnage sur les armoires adjacentes.

Distribution des produits

Canada, Etats-Unis

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
1313mm, 131.32cm
Largeur max.
597mm, 59.69cm
Profondeur max.
902mm, 90.17cm
Poids net
111.36kg
Poids avec emballage
136.36kg
Hauteur de transport
1455mm, 145.54cm
Largeur de transport
749mm, 74.93cm
Profondeur de transport
1207mm, 120.65cm
Couleur
Beige
Porte d'entrée
16.0jauge
Postes verticaux
16.0jauge
Porte arrière
16.0jauge
Toit
18.0jauge
Panneaux latéraux
20.0jauge
Nbre d'unités par palette
1.0
Capacité de poids (charge statique)
907.18kg
Capacité de poids (charge dynamique)
907.18kg

Environnemental

Classe de protection
IP20

Conformité

Approbation
EIA-310D
Garantie standard
5 ans réparation ou remplacement

Options

Services