Nos marques

NetShelter ES 40U Enclosure w/sides Lexan Front Door Beige - USPS

Aucune image produit
Aucune image produit
  • Inclut: kit de couplage, Roulettes, Portes, Touche(s), Pieds de réglage, Haut, Side panels, Manuel utilisateur

Voir la présentation du produit

AR500X315 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Hauteur du rack
40U
NetShelter ES 40U Enclosure w/sides Lexan Front Door Beige - USPS
Inclut: kit de couplage, Roulettes, Portes, Touche(s), Pieds de réglage, Haut, Side panels, Manuel utilisateur
  • Profondeur de montage ajustable
    Les rails de montage verticaux peuvent être ajustés pour vous permettre de monter des équipements à des profondeurs variables.
  • Roulettes
    Offre la possibilité de déplacer l'unité lorsqu'un refroidissement est nécessaire.
  • Les portes s'ouvrent à 180 degrés
    Deux personnes se tenant de chaque côté de l'armoire sont souvent nécessaires pour installer les équipements lourds montés en rack. Une porte s'ouvrant à 180 degrés permet d'installer les équipements sans devoir démonter la porte, ce qui facilite et accélère l'installation.
  • Portes à démontage rapide
    La porte avant peut être déplacée sur le côté opposé ou être intervertie avec les portes arrière. Il est très facile de déposer les portes en les soulevant.
  • Livré entièrement assemblé
    Permet un déploiement rapide.

Armoires NetShelter ES Caractéristiques et avantages

Compatibilité

Profondeur de montage ajustable
Les rails de montage verticaux peuvent être ajustés pour vous permettre de monter des équipements à des profondeurs variables.

Facilité de maintenance

Panneaux latéraux à démontage rapide
Au cours de l'installation et pendant les opérations de maintenance de routine des équipements installés, il est souvent avantageux de démonter les panneaux latéraux. Les panneaux latéraux à démontage rapide permettent un accès aisé et simple.
Portes à démontage rapide
La porte avant peut être déplacée sur le côté opposé ou être intervertie avec les portes arrière. Il est très facile de déposer les portes en les soulevant.

Protection

Portes et panneaux latéraux verrouillables
Les portes avant, les portes arrière et les panneaux latéraux sont verrouillables et accessibles à l'aide d'une clé fournie avec les armoires NetShelter.

Praticité

Accès aux câbles
Les armoires NetShelter ES comprennent deux ouvertures de 4 x 4 pouces (10 x 10 cm) équipées de caches sur le dessus et sur le dessous pour permettre d'accéder facilement aux câbles. Dans les situations où un équipement installé tout en bas de l'armoire couvre complètement l'ouverture de la base, une ouverture de secours de 8 x 2 pouces (20 x 5 cm) est disponible à l'arrière pour permettre d'accéder facilement aux câbles.
Livré entièrement assemblé
Les armoires NetShelter sont livrées entièrement assemblées, ce qui réduit le temps nécessaire à l'installation de l'équipement.
Passage dans les portes universelles
Une hauteur total de 198 cm facilite l'installation des armoires en permettant de faire glisser l'armoire dans la plupart des portes disponibles dans le monde.
Sélection simple
Plus besoin de passer des heures à choisir et à compiler des dizaines de références pour créer une armoire. Schneider Electric vous facilite la tâche et gère tous les détails, de façon à vous proposer des références uniques, pour des armoires complètes.
Les portes s'ouvrent à 180 degrés
Deux personnes se tenant de chaque côté de l'armoire sont souvent nécessaires pour installer les équipements lourds montés en rack. Une porte s'ouvrant à 180 degrés permet d'installer les équipements sans devoir démonter la porte, ce qui facilite et accélère l'installation.

Adaptabilité

Portes réversibles
Pour les situations où il est préférable que la porte avant s'ouvre dans l'autre sens, les portes peuvent être démontées puis remontées dans l'autre sens.
Extension
Les armoires NetShelter ES peuvent être facilement interconnectées pour créer un réseau d'armoires à l'aide du matériel inclus.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Colombie, Costa Rica, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Guatemala, Guyana, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Irlande, Israël, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Oman, Panama, Pérou, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Togo, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie, Trinité-et-Tobago, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, XF, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
1941mm, 194.06cm
Largeur max.
610mm, 60.96cm
Profondeur max.
874mm, 87.38cm
Poids net
121.36kg
Poids avec emballage
137.27kg
Hauteur de transport
2057mm, 205.74cm
Largeur de transport
749mm, 74.93cm
Profondeur de transport
1156mm, 115.57cm
Couleur
Beige
Porte d'entrée
18.0jauge
Postes verticaux
16.0jauge
Porte arrière
20.0jauge
Toit
18.0jauge
Panneaux latéraux
20.0jauge
Nbre d'unités par palette
1.0
Capacité de poids (charge statique)
454.55kg
Capacité de poids (charge dynamique)
284.09kg

Environnemental

Classe de protection
IP 20

Conformité

Garantie standard
5 ans

Options

Services