Nos marques

Module de phase, 480/277V, 120KA, pour panneaux modulaires

Module de phase, 480/277V, 120KA, pour panneaux modulaires Avant gauche
Module de phase, 480/277V, 120KA, pour panneaux modulaires Avant gauche
Module de phase, 480/277V, 120KA, pour panneaux modulaires Avant gauche
Module de phase, 480/277V, 120KA, pour panneaux modulaires Avant gauche
Module de phase, 480/277V, 120KA, pour panneaux modulaires Avant gauche
Module de phase, 480/277V, 120KA, pour panneaux modulaires Avant droit
Module de phase, 480/277V, 120KA, pour panneaux modulaires Avant gauche
Module de phase, 480/277V, 120KA, pour panneaux modulaires Avant gauche
Module de phase, 480/277V, 120KA, pour panneaux modulaires Avant gauche
Module de phase, 480/277V, 120KA, pour panneaux modulaires Avant droit
  • Accessoires et pièces de rechange pour votre TVSS APC.

  • Inclut: User manual

Voir la présentation du produit

MG3-A Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Tension d’Entrée Nominale
480V 3PH
Module de phase, 480/277V, 120KA, pour panneaux modulaires
Accessoires et pièces de rechange pour votre TVSS APC.
Inclut: User manual
  • Protection contre la foudre et les surtensions
    Lors des tests de mesure ANSI/IEEE 587 Categorie ''A" et "B" , la performance du Smart-UPS est incontestablement supérieure à tous les parasurtenseurs du marché.

Distribution des produits

Canada

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Parasurtenseur et filtrage

ts_nm_surge_response
1ns
Mode commun de courant de crête
120kA
Mode normal de courant de crête
120 per phasekA

Physique

Hauteur max.
114mm, 11.4cm
Largeur max.
83mm, 8.3cm
Profondeur max.
71mm, 7.1cm
Poids net
0.91kg
Poids avec emballage
1.14kg
Hauteur de transport
208mm, 20.8cm
Largeur de transport
132mm, 13.2cm
Profondeur de transport
108mm, 10.8cm
Codes SCC
10731304266577

Conformité

Approbation
Répertorié cUL, UL 1283, UL 1449
Garantie standard
10 ans de garantie réparation ou remplacement

Options

Services