Module de distribution d'alimentation informatique APC 3x1 pôle 3 fils 20 A 240 V IEC309 680cm, 860cm, 1040cm

Module de distribution d'alimentation informatique APC 3x1 pôle 3 fils 20 A 240 V IEC309 680cm, 860cm, 1040cm Avant gauche
Module de distribution d'alimentation informatique APC 3x1 pôle 3 fils 20 A 240 V IEC309 680cm, 860cm, 1040cm Avant gauche
Module de distribution d'alimentation informatique APC 3x1 pôle 3 fils 20 A 240 V IEC309 680cm, 860cm, 1040cm Avant gauche
Module de distribution d'alimentation informatique APC 3x1 pôle 3 fils 20 A 240 V IEC309 680cm, 860cm, 1040cm Back
Module de distribution d'alimentation informatique APC 3x1 pôle 3 fils 20 A 240 V IEC309 680cm, 860cm, 1040cm Avant gauche
Module de distribution d'alimentation informatique APC 3x1 pôle 3 fils 20 A 240 V IEC309 680cm, 860cm, 1040cm Back
Green Premium™
RoHS
  • Les modules de distribution électrique testés et assemblés en usine incluent un disjoncteur, un cordon d'alimentation, une connexion électrique et la surveillance ...

  • Inclut: Guide d'installation

Voir la présentation du produit

PDM1320IEC-3P-2 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Tension nominale de sortie
240V
Tension d’Entrée Nominale
240V
Module de distribution d'alimentation informatique APC 3x1 pôle 3 fils 20 A 240 V IEC309 680cm, 860cm, 1040cm
Les modules de distribution électrique testés et assemblés en usine incluent un disjoncteur, un cordon d'alimentation, une connexion électrique et la surveillance des circuits. La détection automatique des modules par l'unité de distribution électrique réduit le temps d'installation.
Inclut: Guide d'installation
  • Plusieurs options de distribution
    La souplesse du design de qualité supérieure permet de répondre à un large éventail d'exigences du client.
  • Mobilité du système
    L'équipement du PDU peut facilement être relocalisé pour s'adapter à l'évolution d'un environnement de datacenter.

Accessoires pour distribution électrique modulaire Caractéristiques et avantages

Simplicité de gestion

Voyants d'état donnant une information rapide
Renseignement sur l'état des performances des modules de distribution d'alimentation
Contrôle de l'alimentation
Mesure et surveillance de la consommation électrique avec des fonctionnalités de protection de dérivation et de mesure du débit incluses sans coûts supplémentaires

Sécurité

Sécurité
Amélioration de la sécurité de l'utilisateur grâce à l'isolation de tous les points de contact et des mécanismes à autoverrouillage qui réduisent le risque de déconnexion accidentelle

Praticité

Installation sans outil de disjoncteurs
Installation de modules de distribution d'alimentation assemblés en usine en moins de dix minutes – aucun outil n'est requis
Offre de produits globale
Standardisation du système de distribution d'alimentation aisément réalisable sur tous les sites de l'entreprise – toute une variété de modules de distribution d'alimentation monophasés et triphasés répondent aux exigences d'alimentation unique des datacenters dans le monde entier

Distribution des produits

Brésil, Canada, Japon, Turquie, Etats-Unis

Sortie

Dessin de courant total maximal
20

Entrée

Fréquence d'entrée
60 Hz
Courant de ligne maximal
20A

Physique

Hauteur max.
152mm, 15.2cm
Largeur max.
432mm, 43.2cm
Profondeur max.
419mm, 41.9cm
Poids net
6.82kg
Poids avec emballage
7.73kg
Hauteur de transport
152mm, 15.2cm
Largeur de transport
432mm, 43.2cm
Profondeur de transport
419mm, 41.9cm
Couleur
Gris

Conformité

Approbation
listé UL
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services