Module de distribution d'alimentation informatique APC 3 pôles 5 fils 30 A L21-30 260cm

Module de distribution d'alimentation informatique APC 3 pôles 5 fils 30 A L21-30 260cm Avant gauche
Module de distribution d'alimentation informatique APC 3 pôles 5 fils 30 A L21-30 260cm Avant gauche
Module de distribution d'alimentation informatique APC 3 pôles 5 fils 30 A L21-30 260cm Avant gauche
Module de distribution d'alimentation informatique APC 3 pôles 5 fils 30 A L21-30 260cm Avant gauche
  • Les modules de distribution électrique testés et assemblés en usine incluent un disjoncteur, un cordon d'alimentation, une connexion électrique et la surveillance ...

  • Inclut: Guide d'installation

Voir la présentation du produit

PDM3530L2130-200 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Tension nominale de sortie
120V
Tension d’Entrée Nominale
208V 3PH
Module de distribution d'alimentation informatique APC 3 pôles 5 fils 30 A L21-30 260cm
Les modules de distribution électrique testés et assemblés en usine incluent un disjoncteur, un cordon d'alimentation, une connexion électrique et la surveillance des circuits. La détection automatique des modules par l'unité de distribution électrique réduit le temps d'installation.
Inclut: Guide d'installation
  • Plusieurs options de distribution
    La souplesse du design de qualité supérieure permet de répondre à un large éventail d'exigences du client.
  • Mobilité du système
    L'équipement du PDU peut facilement être relocalisé pour s'adapter à l'évolution d'un environnement de datacenter.

Accessoires pour distribution électrique modulaire Caractéristiques et avantages

Sécurité

Sécurité
Amélioration de la sécurité de l'utilisateur grâce à l'isolation de tous les points de contact et des mécanismes à autoverrouillage qui réduisent le risque de déconnexion accidentelle

Praticité

Offre de produits globale
Standardisation du système de distribution d'alimentation aisément réalisable sur tous les sites de l'entreprise – toute une variété de modules de distribution d'alimentation monophasés et triphasés répondent aux exigences d'alimentation unique des datacenters dans le monde entier
Installation sans outil de disjoncteurs
Installation de modules de distribution d'alimentation assemblés en usine en moins de dix minutes – aucun outil n'est requis

Simplicité de gestion

Contrôle de l'alimentation
Mesure et surveillance de la consommation électrique avec des fonctionnalités de protection de dérivation et de mesure du débit incluses sans coûts supplémentaires
Voyants d'état donnant une information rapide
Renseignement sur l'état des performances des modules de distribution d'alimentation

Distribution des produits

Canada, Japon, Etats-Unis

Sortie

Dessin de courant total maximal
30

Entrée

Fréquence d'entrée
60 Hz
Tension d'entrée acceptable
200 - 240VAC
Courant de ligne maximal
30A

Physique

Hauteur max.
127mm, 12.7cm
Largeur max.
445mm, 44.5cm
Profondeur max.
406mm, 40.6cm
Poids net
1.59kg
Poids avec emballage
2.5kg
Hauteur de transport
127mm, 12.7cm
Largeur de transport
445mm, 44.5cm
Profondeur de transport
406mm, 40.6cm
Couleur
Noir

Conformité

Approbation
listé UL
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services