Nos marques

Modular Battery Replacement Service 3 X SYBT9-B4

Modular Battery Replacement Service 3 X SYBT9-B4 Avant gauche
Modular Battery Replacement Service 3 X SYBT9-B4 Avant gauche
Modular Battery Replacement Service 3 X SYBT9-B4 Avant gauche
Modular Battery Replacement Service 3 X SYBT9-B4 Miscellaneous
Modular Battery Replacement Service 3 X SYBT9-B4 Avant gauche
Modular Battery Replacement Service 3 X SYBT9-B4 Miscellaneous
  • Choisissez le service lié aux batteries qui vous permet d'éviter les pannes possibles : installation, maintenance, remplacement ou retrait.

Voir la présentation du produit

WMBRS3-MB-T9B4 Caractéristiques

Modular Battery Replacement Service 3 X SYBT9-B4
Choisissez le service lié aux batteries qui vous permet d'éviter les pannes possibles : installation, maintenance, remplacement ou retrait.
  • Frais de main-d’œuvre et de déplacement compris
    Les frais de déplacement et de main-d’œuvre sont compris dans la plupart des contrats de maintenance. Voir le contrat pour plus d'informations sur les services.

Services de remplacement de batterie Caractéristiques et avantages

Praticité

Batteries certifiées
Des batteries certifiées sont fournies pour répondre aux spécifications du fabricant afin de permettre le fonctionnement efficace du système.
Frais de main-d’œuvre et de déplacement compris
Les frais de déplacement et de main-d’œuvre sont compris dans la plupart des contrats de maintenance. Voir le contrat pour plus d'informations sur les services.
Rapport récapitulatif sur le service
Offre un rapport détaillé sur les travaux effectués, notamment des recommandations pour le service afin de garantir des performances optimales
Mise au rebut de la batterie
Mise au rebut des batteries usagées dans le respect de l'environnement par un centre de recyclage certifié
Recyclage de la batterie
Fournit à l'utilisateur final un certificat indiquant que les batteries usagées ont été mises au rebut conformément aux réglementations fédérales, d’État et locales.
Retrait de la batterie
Retrait des batteries usagées par un technicien de maintenance sur site certifié

Distribution des produits

Argentine, Canada, Royaume-Uni, Inde, Mexique, Etats-Unis

Physique

Poids net
302.4kg
Poids avec emballage
324.0kg

Options

Services