Nos marques

MKUZ-8SRL4H

Aucune image produit
Aucune image produit
  • Distribution de l'alimentation fiable, efficace et adaptable avec zéro encombrement.

Voir la présentation du produit

PB225ECF Caractéristiques

MKUZ-8SRL4H
Distribution de l'alimentation fiable, efficace et adaptable avec zéro encombrement.

iBusway pour centre de données Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Éliminer l'encombrement des câbles
Des lignes de barre blindée et des coffrets de dérivation esthétiques équipés de câbles de longueur standard simplifient la solution de distribution d'alimentation et la gestion des câbles et réduisent le risque d'erreurs humaines pendant les déplacements, les ajouts et les changements.
Unités assemblées et testées en usine
Réduisez le temps et l'effort nécessaires à l'installation et éliminez les erreurs de câblage pendant cette dernière grâce à des coffrets pré-assemblés qui s'enclenchent les uns avec les autres.
Disponibilité électrique accrue
Un système de barre blindée au-dessus de la ligne élimine la distribution de câbles souterraine et les panneaux de PDU surchargés tout en réduisant le risque d'erreurs humaines lors des déplacements, des ajouts ou des changements des circuits de dérivation critiques.

Adaptabilité

Haute densité
Avec plus de 20 ouvertures enfichables tous les trois mètres, cette solution haute densité garantit un positionnement pratique des coffrets de dérivation au-dessus des racks informatiques qu'ils supportent et offre de la flexibilité pour répondre aux futures demandes en alimentation.
Installation rapide
La solution iBusway for Data Center est équipée de systèmes de fixation à enclenchement boulonnés et de connexions enfichables groupées, ce qui simplifie l'installation et évite de devoir recourir à de coûteux outils spéciaux.

Coût total de possession

Fiabilité supérieure
La barre blindée Powerbus est équipée de conducteurs bus en cuivre plaqué argent afin de garantir la meilleure efficacité électrique.
Éco-énergétique
Les barres omnibus en cuivre réduisent les pertes de chaleur et la demande de refroidissement.
Conception aérienne
L'installation de la solution de distribution d'alimentation au-dessus de la ligne libère un espace précieux du datacenter pouvant être utilisé afin de mettre en place des équipements informatiques sources de revenus supplémentaires.

Simplicité de gestion

Surveillance de l'alimentation en temps réel
Surveillez l'utilisation des données en temps réel à distance en utilisant un navigateur Web.
Visibilité améliorée du point de connexion
Identifiez et reconfigurez rapidement les circuits de dérivation critiques : les coffrets de dérivation équipés de câbles de longueur standard simplifient l'identification du circuit supportant chaque charge informatique dans la rangée du datacenter.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Îles Malouines, Grenade, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Physique

Couleur
Noir

Conformité

Approbation
UL Listed

Options

Services