Nos marques

MGE Galaxy 4000 75 kVA 208 V

MGE Galaxy 4000 75 kVA 208 V Avant gauche
MGE Galaxy 4000 75 kVA 208 V Avant gauche
MGE Galaxy 4000 75 kVA 208 V Avant gauche
MGE Galaxy 4000 75 kVA 208 V Avant gauche
MGE Galaxy 4000 75 kVA 208 V Miscellaneous
MGE Galaxy 4000 75 kVA 208 V Miscellaneous
MGE Galaxy 4000 75 kVA 208 V Miscellaneous
MGE Galaxy 4000 75 kVA 208 V Avant gauche
MGE Galaxy 4000 75 kVA 208 V Avant gauche
MGE Galaxy 4000 75 kVA 208 V Miscellaneous
MGE Galaxy 4000 75 kVA 208 V Miscellaneous
MGE Galaxy 4000 75 kVA 208 V Miscellaneous
  • Protection de l'alimentation triphasée robuste 40-75 kVA adaptée au large éventail de besoins spécifiques des datacenters de moyenne taille, des bâtiments et ...

  • Inclut: Guide d'installation, User manual, Carte de gestion Web/SNMP

Voir la présentation du produit

GLF75KF Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (60000 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
60.0kWatts / 75.0kVA
Connexions de sortie
(1) Screw Terminals (Batteries de secours)
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Batteries de secours)
(1) Screw terminals (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
208V 3PH
Tension d’Entrée Nominale
208V 3PH
Type de connexion en entrée
Hard wire 4-wire (3P + E)
MGE Galaxy 4000 75 kVA 208 V
Protection de l'alimentation triphasée robuste 40-75 kVA adaptée au large éventail de besoins spécifiques des datacenters de moyenne taille, des bâtiments et des applications industrielles
Inclut: Guide d'installation, User manual, Carte de gestion Web/SNMP
  • Alarmes sonores
    Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
  • Bypass interne automatique
    Commutateur de bypass purement statique sans contacteur de dérivation assurant un transfert rapide et fiable vers et depuis le bypass, calibré pour 125 % de la charge nominale.
  • Maintenance par accès frontal
    Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
  • Compatible avec le générateur
    Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
  • Affichage graphique LCD
    Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.
  • Bypass manuel de maintenance
    Réduit les coûts d'installation en éliminant le besoin d'une dérivation mécanique externe.
  • Gérable par réseau
    Assure une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.

MGE Galaxy 4000 Caractéristiques et avantages

Facilité de maintenance

Assistance technique
Nos ingénieurs compétents de l'assistance technique sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions : vous bénéficiez de l'aide dont vous avez besoin à n'importe quel moment et pouvez garder l'esprit tranquille.
Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
Plusieurs niveaux de service
Avec les packs ou les composants de service individuels en option, nos services sont structurés de manière à vous permettre de choisir ce que vous souhaitez déléguer à APC.

Simplicité de gestion

Gérable par réseau
Assure une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
Deux tableaux d'alimentation à 42 positions
Fournit des positions de disjoncteur pour la distribution aux racks et zones d’alimentation
Affichage graphique LCD
Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.
Plusieurs options de distribution
La souplesse du design de qualité supérieure permet de répondre à un large éventail d'exigences du client.

Disponibilité

Régulation de fréquence et de tension
Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les fréquences et les tensions anormales sans solliciter la batterie.
Compatible avec le générateur
Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
Bypass interne automatique
Fournit l'alimentation secteur aux charges connectées en cas de surcharge ou de panne d'un onduleur.
Traitement de l'alimentation
Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
Double entrée secteur
Augmente la disponibilité en permettant de connecter l'onduleur à deux sources d'alimentation distinctes.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Martinique, Mexique, Nicaragua, Panama, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
60.0kWatts / 75.0kVA
Efficacité en pleine charge
93.5 %
Distorsion de la tension de sortie
Moins de 3 %
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
60 Hz +/- 0.1 % Pour 60 Hz nominal Non synchro, 60 Hz Synchronisation vers réseau
Technologie
On-line Double conversion
Type de forme d'onde
Sinusoïde
Opération de surcharge
60 seconds at 130% and 30 seconds at 145%
Tolérance de tension en sortie
+/- 1 % statique et ±5 % à 100 % de charge
Bypass
Built-in static bypass

Entrée

Fréquence d'entrée
60 Hz +/- 3 Hz
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
166 - 239V
Efficacité en pleine charge
93.5 %
Taux de distorsion harmonique en entrée
Moins de 3 % pour une pleine charge
Type de protection requis en entrée
Disjoncteur tripolaire
Facteur de puissance en entrée à pleine charge
0.98

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
VRLA
Tension nominale des batteries
220 V
Autonomie de la batterie attendue (années)
5 - 10
Efficacité du fonctionnement sur batterie
95.0 %

Communication et gestion

Panneau de contrôle
Console de contrôle et d'état lcd multifonction
Interrupteur d'arrêt d'urgence
Oui
Available SmartSlot™ Interface Quantity
2

Physique

Hauteur max.
1831mm, 183.1cm
Largeur max.
851mm, 85.1cm
Profondeur max.
904mm, 90.4cm
Poids net
561.36kg
Poids avec emballage
584.09kg
Hauteur de transport
2007mm, 200.7cm
Largeur de transport
1067mm, 106.7cm
Profondeur de transport
965mm, 96.5cm
Couleur
Gris clair

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 1015.9mètres
Température de stockage
-20 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 12192mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
69.0dBA
Dissipation thermique en ligne
28000.0BTU/h

Conformité

Approbation
Répertorié cUL, FCC partie 15 classe A, UL 1778
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Généralités

Connexion en bypass
4 fils (3 phases + neutre)

Options

Services