Limiteur de surtension A/V APC Essential, 7 prises, protection coaxiale

Limiteur de surtension A/V APC Essential, 7 prises, protection coaxiale Avant gauche
Limiteur de surtension A/V APC Essential, 7 prises, protection coaxiale Avant gauche
Limiteur de surtension A/V APC Essential, 7 prises, protection coaxiale Avant gauche
Limiteur de surtension A/V APC Essential, 7 prises, protection coaxiale Avant gauche
Limiteur de surtension A/V APC Essential, 7 prises, protection coaxiale Avant gauche
  • Protection contre les dommages dus aux courants transitoires

  • Inclut: Câble coaxial plaqué or de 6 pieds (environ 1,80 m), Manuel utilisateur

Voir la présentation du produit
Nos partenaires

P7V Caractéristiques

Limiteur de surtension A/V APC Essential, 7 prises, protection coaxiale
Protection contre les dommages dus aux courants transitoires
Inclut: Câble coaxial plaqué or de 6 pieds (environ 1,80 m), Manuel utilisateur
  • Protection contre la foudre et les surtensions
    Pour éviter les dommages causés à votre équipement par les surtensions et les pics de tension.
  • Témoin d'état
    Fournit une indication visuelle rapide de l'état votre unité.

Parasurtenseurs AV Caractéristiques et avantages

Protection

Filtrage du bruit
Le parasurtenseur atténue le bruit de ligne EMI/RFI qui peut entraîner des erreurs de données et des verrouillages clavier, assurant ainsi de meilleures performances pour l'équipement protégé.

Sécurité

Indicateur de défaut de câblage du site
Vous signale immédiatement les problèmes de câblage, tels que les mises à la terre incorrectes pouvant provoquer des chocs ou empêcher une suppression adéquate des surtensions.
Protection contre les incidents catastrophiques
Les composants de SurgeArrest, tels que les fusibles à action rapide et les fusibles thermiques, assurent une réaction instantanée en cas d'impact de foudre ou de défaillance du câblage. Lorsque les composants parasurtenseurs sont endommagés suite à un pic de tension ou une surtension, la puissance excessive ne peut pas atteindre votre équipement. A la différence des produits SurgeArrest d'APC, la plupart des parasurtenseurs continuent de laisser circuler le courant même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à d'autres surtensions dangereuses.
Conformité IEEE pour le niveau de courant autorisé et conformité UL 1449
Le taux de passage de l'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), qui s’appuie sur un test lors duquel un parasurtenseur est soumis à une surtension de 6 000 volts, correspond à la tension maximale qui atteint votre équipement lorsque vous utilisez un parasurtenseur. Plus sa valeur est faible, plus la protection est élevée. La norme de sécurité UL1449 utilise cette valeur pour permettra aux utilisateurs d’évaluer les performances de protection. Le meilleur taux de passage des suppresseurs de surtensions transitoires (SST) des « Underwriters’ Laboratories  » (UL) est de 300 V.
Mode Fail Safe (sécurité intégrée)
La plupart des autres parasurtenseurs continuent de laisser le courant circuler même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à de futures surtensions. La sécurité en cas de défaillance SurgeArrest d'APC garantit qu'une fois le circuit d'un SurgeArrest APC compromis, l'unité déconnecte l'équipement de la source d'alimentation pour veiller à ce qu'aucune surtension dangereuse n'atteigne votre équipement.

Distribution des produits

Canada, Mexique, Etats-Unis

Sortie

Nombres de raccords de branchement
7.0
Style de réceptacle
NEMA 5-15R

Entrée

Tension d’Entrée Nominale
120V
Fréquence d'entrée
50/60 Hz +/- 5 Hz (autodétection)
Type de connexion en entrée
NEMA 5-15P
Longueur du cordon
1.83mètres
Nombre de cordons d'alimentation
1
Courant de ligne maximal
15A

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
840Joules
Protection des lignes de données
Protection modem câble/vidéo
Mode commun de courant de crête
10kA
Mode normal de courant de crête
10kA

Physique

Hauteur max.
318mm, 31.8cm
Largeur max.
76mm, 7.6cm
Profondeur max.
36mm, 3.6cm
Poids net
0.5kg
Poids avec emballage
0.78kg
Hauteur de transport
353mm, 35.3cm
Largeur de transport
133mm, 13.3cm
Profondeur de transport
39mm, 3.9cm
Couleur
Silver Satin
Dimensions carton principal (Longueur x Largeur x Hauteur)
413mm
Unités carton principal
12.0
Poids carton principal
9.73
Nbre d'unités par palette
288.0
Codes SCC
1073130420071 7

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0-3000mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0-15000mètres

Conformité

Approbation
CSA, UL 1363, UL 1449
Politique de protection des équipements
À vie : 50 000 $
Garantie standard
illimitée

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
REACH
REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
Proposition 65 Warning
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services