Nos marques

Kit de serrure Kirk Galaxy VS pour armoire de bypass de maintenance avec transformateur

Kit de serrure Kirk Galaxy VS pour armoire de bypass de maintenance avec transformateur Avant droit
Kit de serrure Kirk Galaxy VS pour armoire de bypass de maintenance avec transformateur Avant droit
Kit de serrure Kirk Galaxy VS pour armoire de bypass de maintenance avec transformateur Avant droit
Kit de serrure Kirk Galaxy VS pour armoire de bypass de maintenance avec transformateur Avant droit
  • Kit de serrure Kirk (SKRU) pour armoire de bypass de maintenance avec transformateur. Verrouille les disjoncteurs internes pour garantir la séquence appropriée pendant ...

Voir la présentation du produit

GVSOPT007 Caractéristiques

Kit de serrure Kirk Galaxy VS pour armoire de bypass de maintenance avec transformateur
Kit de serrure Kirk (SKRU) pour armoire de bypass de maintenance avec transformateur. Verrouille les disjoncteurs internes pour garantir la séquence appropriée pendant la maintenance. Installé par le technicien de maintenance sur site de Schneider Electric pendant la mise en service.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Aruba, Barbade, Bermudes, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Colombie, Costa Rica, République Dominicaine, Equateur, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Italie, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Porto Rico, El Salvador, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Physique

Hauteur max.
250mm, 25.0cm
Largeur max.
300mm, 30.0cm
Profondeur max.
300mm, 30.0cm
Poids net
5.0kg
Poids avec emballage
5.0kg
Hauteur de transport
255mm, 25.5cm
Largeur de transport
305mm, 30.5cm
Profondeur de transport
305mm, 30.5cm

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Température de stockage
-25 - 55 °C

Offre durable Etat

PEP
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services