Nos marques

Kit de montage encastré, non modulaire, câblage uniquement

Kit de montage encastré, non modulaire, câblage uniquement Avant gauche
Kit de montage encastré, non modulaire, câblage uniquement Avant gauche
Kit de montage encastré, non modulaire, câblage uniquement Avant gauche
Kit de montage encastré, non modulaire, câblage uniquement Avant gauche
Kit de montage encastré, non modulaire, câblage uniquement Avant gauche
Kit de montage encastré, non modulaire, câblage uniquement Avant gauche
Kit de montage encastré, non modulaire, câblage uniquement Avant gauche
Kit de montage encastré, non modulaire, câblage uniquement Avant gauche
  • Accessoires et pièces de rechange pour votre TVSS APC.

Voir la présentation du produit

FMK2-A Caractéristiques

Kit de montage encastré, non modulaire, câblage uniquement
Accessoires et pièces de rechange pour votre TVSS APC.

Distribution des produits

Canada

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
279mm, 27.9cm
Largeur max.
178mm, 17.8cm
Profondeur max.
76mm, 7.6cm
Poids net
0.41kg
Poids avec emballage
0.91kg
Hauteur de transport
311mm, 31.1cm
Largeur de transport
235mm, 23.5cm
Profondeur de transport
184mm, 18.4cm
Couleur
Gris
Codes SCC
10731304266539

Options

Services