Nos marques

Kit de fixations réglables pour échelles de câbles

Kit de fixations réglables pour échelles de câbles Avant gauche
Kit de fixations réglables pour échelles de câbles Avant gauche
Kit de fixations réglables pour échelles de câbles Avant gauche
Kit de fixations réglables pour échelles de câbles Avant gauche
Kit de fixations réglables pour échelles de câbles Avant gauche
Kit de fixations réglables pour échelles de câbles Miscellaneous
Kit de fixations réglables pour échelles de câbles Avant gauche
Kit de fixations réglables pour échelles de câbles Avant gauche
Kit de fixations réglables pour échelles de câbles Avant gauche
Kit de fixations réglables pour échelles de câbles Miscellaneous
Green Premium™
RoHS
  • Ces fixations sont réglables pour permettre de connecter les échelles qui s'élèvent entre des racks et/ou des armoires de hauteurs différentes.

  • Inclut: Guide d'installation

Voir la présentation du produit
Nos partenaires

AR8462 Caractéristiques

Kit de fixations réglables pour échelles de câbles
Ces fixations sont réglables pour permettre de connecter les échelles qui s'élèvent entre des racks et/ou des armoires de hauteurs différentes.
Inclut: Guide d'installation
  • Facilite la gestion des câbles par le dessus
    Les chemins de câbles suspendus et leurs cloisonnements s'installent sans outils sur le dessus de la baie, ce qui évite d'avoir à les fixer au plafond ou à les poser en faux-plancher. Les chemins de câbles et les cloisonnements sont conçus pour abriter tant des câbles d'alimentation que des câbles de données, tout en assurant une séparation entre ceux -ci.

Distribution des produits

Belgique, Canada, Chili, Serbie et Monténégro, Israël, Italie, Japon, Corée du Sud, Pays-Bas, Etats-Unis

Physique

Hauteur max.
13mm, 1.3cm
Largeur max.
51mm, 5.1cm
Profondeur max.
127mm, 12.7cm
Poids net
0.68kg
Poids avec emballage
0.92kg
Hauteur de transport
165mm, 16.5cm
Largeur de transport
184mm, 18.4cm
Profondeur de transport
140mm, 14.0cm
Capacité de poids (charge statique)
52.16kg

Conformité

Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services