Kit IP22 Galaxy VS pour onduleur d'une largeur de 521 mm

Kit IP22 Galaxy VS pour onduleur d'une largeur de 521 mm Avant droit
Kit IP22 Galaxy VS pour onduleur d'une largeur de 521 mm Avant droit
Kit IP22 Galaxy VS pour onduleur d'une largeur de 521 mm Avant droit
Kit IP22 Galaxy VS pour onduleur d'une largeur de 521 mm Avant droit
  • Kit permettant à l'onduleur d'atteindre le niveau de protection IP22. Il comprend un panneau avec des persiennes à monter sur la porte de l'onduleur, un panneau ...

Voir la présentation du produit

GVSOPT026 Caractéristiques

Kit IP22 Galaxy VS pour onduleur d'une largeur de 521 mm
Kit permettant à l'onduleur d'atteindre le niveau de protection IP22. Il comprend un panneau avec des persiennes à monter sur la porte de l'onduleur, un panneau arrière personnalisé et un joint.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Anguilla, Albanie, Arménie, Angola, Autriche, Australie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bolivie, Botswana, Biélo-Russie, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, Algérie, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Guyana, Hong-Kong, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Philippines, Pakistan, Pologne, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Physique

Hauteur max.
364mm, 36.4cm
Largeur max.
514mm, 51.4cm
Profondeur max.
1021mm, 102.1cm
Poids net
9.07kg
Poids avec emballage
9.07kg
Hauteur de transport
364mm, 36.4cm
Largeur de transport
514mm, 51.4cm
Profondeur de transport
1021mm, 102.1cm

Options

Services