Nos marques

Jupe pour barre blindée PB, montage en rack, 750 mm de largeur

Jupe pour barre blindée PB, montage en rack, 750 mm de largeur Avant gauche
Jupe pour barre blindée PB, montage en rack, 750 mm de largeur Avant gauche
Jupe pour barre blindée PB, montage en rack, 750 mm de largeur Avant gauche
Jupe pour barre blindée PB, montage en rack, 750 mm de largeur Avant gauche
Jupe pour barre blindée PB, montage en rack, 750 mm de largeur Avant gauche
Jupe pour barre blindée PB, montage en rack, 750 mm de largeur Avant gauche
  • Installez les canalisations droites de barre blindée sur vos armoires NetShelter SX.

  • Inclut: Guide d'installation

Voir la présentation du produit

PBRMSKT750 Caractéristiques

Jupe pour barre blindée PB, montage en rack, 750 mm de largeur
Installez les canalisations droites de barre blindée sur vos armoires NetShelter SX.
Inclut: Guide d'installation

iBusway pour centre de données Caractéristiques et avantages

Adaptabilité

Haute densité
Avec plus de 20 ouvertures enfichables tous les trois mètres, cette solution haute densité garantit un positionnement pratique des coffrets de dérivation au-dessus des racks informatiques qu'ils supportent et offre de la flexibilité pour répondre aux futures demandes en alimentation.
Installation rapide
La solution iBusway for Data Center est équipée de systèmes de fixation à enclenchement boulonnés et de connexions enfichables groupées, ce qui simplifie l'installation et évite de devoir recourir à de coûteux outils spéciaux.

Coût total de possession

Éco-énergétique
Les barres omnibus en cuivre réduisent les pertes de chaleur et la demande de refroidissement.
Conception aérienne
L'installation de la solution de distribution d'alimentation au-dessus de la ligne libère un espace précieux du datacenter pouvant être utilisé afin de mettre en place des équipements informatiques sources de revenus supplémentaires.
Fiabilité supérieure
La barre blindée Powerbus est équipée de conducteurs bus en cuivre plaqué argent afin de garantir la meilleure efficacité électrique.

Simplicité de gestion

Visibilité améliorée du point de connexion
Identifiez et reconfigurez rapidement les circuits de dérivation critiques : les coffrets de dérivation équipés de câbles de longueur standard simplifient l'identification du circuit supportant chaque charge informatique dans la rangée du datacenter.
Surveillance de l'alimentation en temps réel
Surveillez l'utilisation des données en temps réel à distance en utilisant un navigateur Web.

Disponibilité

Unités assemblées et testées en usine
Réduisez le temps et l'effort nécessaires à l'installation et éliminez les erreurs de câblage pendant cette dernière grâce à des coffrets pré-assemblés qui s'enclenchent les uns avec les autres.
Disponibilité électrique accrue
Un système de barre blindée au-dessus de la ligne élimine la distribution de câbles souterraine et les panneaux de PDU surchargés tout en réduisant le risque d'erreurs humaines lors des déplacements, des ajouts ou des changements des circuits de dérivation critiques.
Éliminer l'encombrement des câbles
Des lignes de barre blindée et des coffrets de dérivation esthétiques équipés de câbles de longueur standard simplifient la solution de distribution d'alimentation et la gestion des câbles et réduisent le risque d'erreurs humaines pendant les déplacements, les ajouts et les changements.

Distribution des produits

Canada, Mexique, Etats-Unis

Physique

Hauteur max.
102mm, 10.2cm
Largeur max.
750mm, 75.0cm
Profondeur max.
6mm, 0.6cm
Poids net
2.27kg
Poids avec emballage
2.41kg
Hauteur de transport
343mm, 34.3cm
Largeur de transport
173mm, 17.3cm
Profondeur de transport
762mm, 76.2cm
Couleur
Noir

Environnemental

Température de fonctionnement
-10 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-30 - 70 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 4572mètres

Conformité

Garantie standard
1 an (pièces uniquement)

Options

Services