Nos marques

InfraStruxure PDU 208V/208V W/ MBP

InfraStruxure PDU 208V/208V W/ MBP Avant gauche
InfraStruxure PDU 208V/208V W/ MBP Avant gauche
InfraStruxure PDU 208V/208V W/ MBP Avant gauche
InfraStruxure PDU 208V/208V W/ MBP Avant gauche
InfraStruxure PDU 208V/208V W/ MBP Avant droit
InfraStruxure PDU 208V/208V W/ MBP Avant droit
InfraStruxure PDU 208V/208V W/ MBP Avant droit
InfraStruxure PDU 208V/208V W/ MBP Avant droit
InfraStruxure PDU 208V/208V W/ MBP Miscellaneous
InfraStruxure PDU 208V/208V W/ MBP Miscellaneous
InfraStruxure PDU 208V/208V W/ MBP Detailed
InfraStruxure PDU 208V/208V W/ MBP Detailed
InfraStruxure PDU 208V/208V W/ MBP Avant gauche
InfraStruxure PDU 208V/208V W/ MBP Avant gauche
InfraStruxure PDU 208V/208V W/ MBP Avant droit
InfraStruxure PDU 208V/208V W/ MBP Avant droit
InfraStruxure PDU 208V/208V W/ MBP Avant droit
InfraStruxure PDU 208V/208V W/ MBP Avant droit
InfraStruxure PDU 208V/208V W/ MBP Miscellaneous
InfraStruxure PDU 208V/208V W/ MBP Miscellaneous
InfraStruxure PDU 208V/208V W/ MBP Detailed
InfraStruxure PDU 208V/208V W/ MBP Detailed
  • Contrôle à distance l'alimentation des sorties individuelles et surveille la consommation électrique agrégée via des affichages locaux et distants.

  • Inclut: Guide d'installation, User manual

Voir la présentation du produit

PD40F6FK1-M Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Connexions de sortie
(1) NEMA L6-30R
(1) NEMA L21-20
Tension nominale de sortie
120V, 208V 3PH
Tension d’Entrée Nominale
208V 3PH
InfraStruxure PDU 208V/208V W/ MBP
Contrôle à distance l'alimentation des sorties individuelles et surveille la consommation électrique agrégée via des affichages locaux et distants.
Inclut: Guide d'installation, User manual
  • Port de test de la charge
    Le port de test de charge offre une connexion simple permettant de tester de façon exhaustive un onduleur Symmetra PX
  • Contrôle local et basé Web
    Contrôle de l'équipement accessible aux utilisateurs dans le datacenter et sur le Web.
  • La plupart des coupe-circuits de sous-alimentation par zone de service
    L'alimentation peut être distribuée de manière efficace.
  • Passage des câbles par le haut et par le bas (standard)
    Souplesse permettant à l'utilisateur de décider sans coût supplémentaire.
  • Deux tableaux d'alimentation à 42 positions
    Fournit des positions de disjoncteur pour la distribution aux racks et zones d’alimentation
  • Commutateur de by-pass de contournement du système
    (3) Panneau de by-pass de maintenance du disjoncteur permettant d’isoler l’onduleur de la charge critique

Distribution électrique configurable Caractéristiques et avantages

Facilité de maintenance

Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace

Disponibilité

Large éventail d’applications
Le processus de configuration à la commande permet à APC de configurer, d’installer et de tester le système complet avant la livraison

Coût total de possession

Deux tableaux d'alimentation à 42 positions
Fournit des positions de disjoncteur pour la distribution aux racks et zones d’alimentation
Encombrement réduit
Le format de l'armoire informatique esthétique APC™ NetShelter™ limite vos dépenses en immobilier
Mobilité du système
L'équipement du PDU peut facilement être relocalisé pour s'adapter à l'évolution d'un environnement de datacenter.

Caractéristiques marketing

Seuils de déclenchement de l'alarme
Transformateurs de courant sur chaque circuit capables de fournir des ampérages sur chaque position de circuit afin d’empêcher la surcharge des coupes-circuit
Contrôle local et basé Web
Contrôle de l'équipement accessible aux utilisateurs dans le datacenter et sur le Web.
Fonctions de gestion à distance
Interfaces de gestion de réseau riches en fonctionnalités qui assurent une gestion standard via le Web, SNMP et Telnet. Permet aux utilisateurs d’accéder aux unités, de les configurer et de les gérer à partir d’emplacements distants et de gagner ainsi un temps précieux.

Distribution des produits

Canada, Etats-Unis

Sortie

Efficacité en pleine charge
98 % %
Dessin de courant total maximal
139

Entrée

Fréquence d'entrée
60 Hz +/- 3 Hz
Nombre de cordons d'alimentation
1
Efficacité en pleine charge
98 % %
Courant d'entrée maximal
155A

Physique

Hauteur max.
2057mm, 205.7cm
Largeur max.
610mm, 61.0cm
Profondeur max.
914mm, 91.4cm
Poids net
580.0kg
Poids avec emballage
590.0kg
Hauteur de transport
2184mm, 218.4cm
Largeur de transport
914mm, 91.4cm
Profondeur de transport
1219mm, 121.9cm
Couleur
Noir

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
0 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 9144mètres

Conformité

Approbation
Répertorié cUL, UL 60950
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services