Nos marques

InRow SC, 300 mm, refroidissement à air, autonome, 200-240 V 60 Hz

InRow SC, 300 mm, refroidissement à air, autonome, 200-240 V 60 Hz Avant gauche
InRow SC, 300 mm, refroidissement à air, autonome, 200-240 V 60 Hz Avant gauche
InRow SC, 300 mm, refroidissement à air, autonome, 200-240 V 60 Hz Avant gauche
InRow SC, 300 mm, refroidissement à air, autonome, 200-240 V 60 Hz Avant gauche
InRow SC, 300 mm, refroidissement à air, autonome, 200-240 V 60 Hz Avant droit
InRow SC, 300 mm, refroidissement à air, autonome, 200-240 V 60 Hz Avant droit
InRow SC, 300 mm, refroidissement à air, autonome, 200-240 V 60 Hz Back
InRow SC, 300 mm, refroidissement à air, autonome, 200-240 V 60 Hz Application
InRow SC, 300 mm, refroidissement à air, autonome, 200-240 V 60 Hz Application
InRow SC, 300 mm, refroidissement à air, autonome, 200-240 V 60 Hz Miscellaneous
InRow SC, 300 mm, refroidissement à air, autonome, 200-240 V 60 Hz Miscellaneous
InRow SC, 300 mm, refroidissement à air, autonome, 200-240 V 60 Hz Miscellaneous
InRow SC, 300 mm, refroidissement à air, autonome, 200-240 V 60 Hz Miscellaneous
InRow SC, 300 mm, refroidissement à air, autonome, 200-240 V 60 Hz Miscellaneous
InRow SC, 300 mm, refroidissement à air, autonome, 200-240 V 60 Hz Miscellaneous
InRow SC, 300 mm, refroidissement à air, autonome, 200-240 V 60 Hz Avant gauche
InRow SC, 300 mm, refroidissement à air, autonome, 200-240 V 60 Hz Avant gauche
InRow SC, 300 mm, refroidissement à air, autonome, 200-240 V 60 Hz Avant droit
InRow SC, 300 mm, refroidissement à air, autonome, 200-240 V 60 Hz Avant droit
InRow SC, 300 mm, refroidissement à air, autonome, 200-240 V 60 Hz Back
InRow SC, 300 mm, refroidissement à air, autonome, 200-240 V 60 Hz Application
InRow SC, 300 mm, refroidissement à air, autonome, 200-240 V 60 Hz Application
InRow SC, 300 mm, refroidissement à air, autonome, 200-240 V 60 Hz Miscellaneous
InRow SC, 300 mm, refroidissement à air, autonome, 200-240 V 60 Hz Miscellaneous
InRow SC, 300 mm, refroidissement à air, autonome, 200-240 V 60 Hz Miscellaneous
InRow SC, 300 mm, refroidissement à air, autonome, 200-240 V 60 Hz Miscellaneous
InRow SC, 300 mm, refroidissement à air, autonome, 200-240 V 60 Hz Miscellaneous
InRow SC, 300 mm, refroidissement à air, autonome, 200-240 V 60 Hz Miscellaneous
RoHS
  • Refroidissement à air, eau et glycol monobloc pour baies, salles serveur et centres de données

  • Inclut: Kit de conduit d’échappement, Guide d'installation, Manuel d'exploitation et de maintenance

Voir la présentation du produit

ACSC100 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Hauteur du rack
42U
Type de connexion en entrée
NEMA L6-20P
InRow SC, 300 mm, refroidissement à air, autonome, 200-240 V 60 Hz
Refroidissement à air, eau et glycol monobloc pour baies, salles serveur et centres de données
Inclut: Kit de conduit d’échappement, Guide d'installation, Manuel d'exploitation et de maintenance
  • Commandes de réponse active
    Surveille et ajuste activement la capacité de refroidissement, assurant ainsi une température adéquate au niveau des aérations des serveurs. Le contrôle par microprocesseur permet d’offrir une bonne visibilité du fonctionnement et de l'état de l'unité.
  • Redémarrage automatique
    Restaure le dernier état de fonctionnement de l'unité en cas de panne d'alimentation, afin de protéger le compresseur et l'environnement.
  • Sortie à contact sec
    Assure la notification à distance des pannes en cas d'utilisation avec un système ou une unité de surveillance de l'environnement APC.
  • Simple à installer
    Conception novatrice permettant une installation rapide et à la portée du plus grand nombre.
  • Système de ventilation insensible aux défaillances
    En cas de dysfonctionnement d'un ventilateur, l'autre ou les autres continueront à fonctionner.
  • Composants remplaçables sur le terrain
    Les ventilateurs et le module électronique peuvent être facilement remplacés sans désinstaller l'unité.
  • Schéma de ventilation horizontale
    Extrait la chaleur là où elle a été générée dans l'allée chaude et achemine l'air froid vers l'avant des racks dans l'allée froide.
  • Architecture évolutive
    Installez en cascade plusieurs commutateurs KVM pour obtenir une solution modulaire prenant en charge plusieurs plates-formes, ce qui améliore la souplesse et simplifie toute extension future.

Refroidissement InRow à détente directe Uniflair Caractéristiques et avantages

Souplesse

Conception modulaire
La conception modulaire offre des solutions évolutives permettant d'accentuer le refroidissement au fur et à mesure des demandes.
Densités échelonnables
La fluctuation des densités permet d'atteindre un refroidissement de plus grande densité via l'intégration du système de confinement d'allée chaude dans l'architecture In-Row.

Simplicité de gestion

Surveillance de la capacité en temps réel
Affichage en temps réel du courant et du refroidissement disponible.
Intégration avec système de gestion du bâtiment
Envoyez les alarmes et points de données à votre système de gestion de bâtiment (via Modbus RTU), ce qui vous permet de gérer l'infrastructure de bâtiment à partir d'un système unique.
Contrôleur du micro-processeur
Utilise un contrôle intelligent à réponse active, ainsi qu'une surveillance en temps réel. Le système est contrôlé par un microprocesseur, assurant des fonctionnalités de contrôle de haut niveau, ainsi qu'une interface homme-machine via un affichage alphanumérique à quatre lignes et quatre-vingt caractères

Disponibilité

Refroidissement prévisible
Le fait de placer l'unité dans une rangée de racks rapproche la source de refroidissement de la charge génératrice de chaleur. Cela évite le brassage de l'air et offre une architecture de refroidissement prévisible.
Commande de la température d'entrée pour rack
Réduction du risque de points chauds au niveau du rack
Commandes de réponse active
Surveille et ajuste activement la capacité de refroidissement, assurant ainsi une température adéquate au niveau des aérations des serveurs. Le contrôle par microprocesseur permet d’offrir une bonne visibilité du fonctionnement et de l'état de l'unité.

Coût total de possession

Ventilateurs à vitesse variable
L'utilisation de ventilateurs à vitesse variable réduit la consommation d'énergie au cours des périodes creuses de refroidissement.
Architecture par rangées
Capte directement l'air chaud évacué des équipements informatiques, d'où un meilleur rendement de la puissance frigorifique utile du groupe par rapport aux architectures traditionnelles de refroidissement.

Facilité de maintenance

Accès facile pour l'entretien
Permet de remplacer, ou d’intervenir sur, tous les composants pouvant être entretenus via des panneaux/portes facilement accessibles.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Aruba, Barbade, Bermudes, Brésil, Bélize, Canada, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, République Dominicaine, Equateur, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaïque, Japon, Corée du Sud, Îles Caïmans, Maroc, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, El Salvador, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Entrée

Fréquence d'entrée
60 Hz
Nombre de cordons d'alimentation
1
Alimentation d''entrée
2940 Watts

Communication et gestion

Panneau de contrôle
Console de contrôle et d'état lcd multifonction

Physique

Hauteur max.
1991mm, 199.1cm
Largeur max.
300mm, 30.0cm
Profondeur max.
1069mm, 106.9cm
Poids net
165.92kg
Poids avec emballage
216.0kg
Hauteur de transport
2156mm, 215.6cm
Largeur de transport
762mm, 76.2cm
Profondeur de transport
1138mm, 113.8cm
Couleur
Noir

Environnemental

Température de stockage
0 - 40 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 4572mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
80.0dBA

Conformité

Approbation
BSMI, EN 55022 class A, FCC partie 15 classe A, ICES-003, listé UL, VCCI, VDE
Garantie standard
1 an (pièces uniquement), 1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
Proposition 65 Warning
Disponible sous l'onglet Documentation

Généralités

Modèles d''évacuation d''air
Horizontal
Flux d''air
566.34Pouces/s
Pic d'intensité (Amp)
56.0A
Type de compresseur
Rotatif
Prise d''air
Retour en arrière
Charge réfrigérante
1.36Livres

Options

Services